Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Material |
PMY | EN 1.4301 äquiv. |
PMT | EN 1.4401 äquiv. |
Teilenummer | - | Geometrie | - | A | - | B | - | D | ||||
Ausführung | Gitterzahl | Symbol | ||||||||||
PMY PMT | 16 100 | Y X | - - | K M | - | 150 | - | 100 | - | 250 |
Maßtoleranz von A , B und D | ||
Ausführung | Maße | Toleranz |
Quadratisch | 20~200 | ±1.0 |
210~500 | ±1.5 | |
510~1000 | ±2.0 | |
Rund | 20~500 | ±3.0 |
Teilenummer | Gewebenormen | Geometrie | Quadratisch | Rund | |||||
10mm-Schritte | |||||||||
Ausführung | Gitteranzahl in einem Rechteck von 1 Zoll (25.4 mm) | Symbol | Siebgröße (mm) | Drahtdurchmesser (mm) | Öffnungsverhältnis (%) | A | B | D | |
PMY (EN 1.4301 äquiv.) | 16 | X | 1.30 | 0.29 | 66.9 | K (quadratisch) M (rund) | 20~1000 A≥B | 20~1000 | 20~500 |
Y | 1.02 | 0.57 | 41.2 | ||||||
18 | X | 1.07 | 0.34 | 57.6 | |||||
Y | 0.91 | 0.5 | 41.7 | ||||||
30 | X | 0.60 | 0.25 | 49.8 | |||||
Y | 0.56 | 0.29 | 43.4 | ||||||
40 | X | 0.46 | 0.18 | 51.7 | |||||
60 | X | 0.28 | 0.14 | 44.4 | |||||
80 | X | 0.20 | 0.12 | 39.1 | |||||
100 | X | 0.15 | 0.1 | 36.0 | |||||
120 | X | 0.13 | 0.08 | 38.3 | |||||
PMT (EN 1.4401 äquiv.) | 16 | X | 1.30 | 0.29 | 66.9 | ||||
100 | X | 0.15 | 0.1 | 36.0 | |||||
150 | X | 0.11 | 0.06 | 41.9 | |||||
200 | X | 0.08 | 0.05 | 37.9 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Form | Sieb-Maschengröße a (mm) | Draht-Ø b (mm) | Gitterzahl | (Für quadratische Ausführung) Länge A, (Für runde Ausführung) Ø D (mm) | (Nur für quadratische Ausführung) Breite B (Maß A ≥ Maß B) (mm) | Öffnungsrate (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.4401 Äquiv. | Square | 1.30 | 0.29 | 16 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | 66.9 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.4401 Äquiv. | Round | 1.30 | 0.29 | 16 | 20 ~ 500 | - | 66.9 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.4401 Äquiv. | Square | 0.15 | 0.1 | 100 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | 36.0 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.4401 Äquiv. | Round | 0.15 | 0.1 | 100 | 20 ~ 500 | - | 36.0 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.4401 Äquiv. | Square | 0.11 | 0.06 | 150 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | 41.9 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.4401 Äquiv. | Round | 0.11 | 0.06 | 150 | 20 ~ 500 | - | 41.9 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.4401 Äquiv. | Square | 0.08 | 0.05 | 200 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | 37.9 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.4401 Äquiv. | Round | 0.08 | 0.05 | 200 | 20 ~ 500 | - | 37.9 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Square | 1.30 | 0.29 | 16 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | 66.9 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Round | 1.30 | 0.29 | 16 | 20 ~ 500 | - | 66.9 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Square | 1.02 | 0.57 | 16 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | 41.2 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Round | 1.02 | 0.57 | 16 | 20 ~ 500 | - | 41.2 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Square | 1.07 | 0.34 | 18 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | 57.6 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Round | 1.07 | 0.34 | 18 | 20 ~ 500 | - | 57.6 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Square | 0.91 | 0.5 | 18 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | 41.7 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Round | 0.91 | 0.5 | 18 | 20 ~ 500 | - | 41.7 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Square | 0.60 | 0.25 | 30 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | 49.8 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Round | 0.60 | 0.25 | 30 | 20 ~ 500 | - | 49.8 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Square | 0.56 | 0.29 | 30 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | 43.4 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Round | 0.56 | 0.29 | 30 | 20 ~ 500 | - | 43.4 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Square | 0.46 | 0.18 | 40 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | 51.7 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Round | 0.46 | 0.18 | 40 | 20 ~ 500 | - | 51.7 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Square | 0.28 | 0.14 | 60 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | 44.4 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Round | 0.28 | 0.14 | 60 | 20 ~ 500 | - | 44.4 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Square | 0.20 | 0.12 | 80 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | 39.1 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Round | 0.20 | 0.12 | 80 | 20 ~ 500 | - | 39.1 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Square | 0.15 | 0.1 | 100 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | 36.0 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Round | 0.15 | 0.1 | 100 | 20 ~ 500 | - | 36.0 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Square | 0.13 | 0.08 | 120 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | 38.3 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Round | 0.13 | 0.08 | 120 | 20 ~ 500 | - | 38.3 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Form
Sieb-Maschengröße a(mm)
Draht-Ø b(mm)
Gitterzahl
(Für quadratische Ausführung) Länge A, (Für runde Ausführung) Ø D(mm)
(Nur für quadratische Ausführung) Breite B (Maß A ≥ Maß B)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften