Apparate-Lenkrollen / PHCHPJ50 / verzinkt / Gummi / Spreizklemmung

Apparate-Lenkrollen / PHCHPJ50 / verzinkt / Gummi / Spreizklemmung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Laufradgehäuse | Drehkranz | Rollen für Rohrgestelle / [Traglast] 343 N



Mit den Apparate-Lenkrollen von MISUMI kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt bei 343 N.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PHCHPJ50

Lenkrollen für Fabrikrahmen:Verwandte bildanzeige
AusführungGrundkörperLaufrolleLager
WerkstoffOberflächenbehandlungWerkstoff
PHCHPJEN 1.0320 Äquivalent (warm gewickelt)Galvanisch verzinktKunstkautschukmitgeliefert

Spezifikationen

Teile-nummer - Rad-werkstoff
PHCHK100
PHCHF50
PFSP14
- R
Einsatz inTeile-nummerd1BHJESchlüsselweite
mm
FarbeZulässige Last
N {kgf}
Masse
kg
Stückpreis
AusführungD
*KunststoffverbinderPHCHPJ50282067282217Schwarz343 {35}0.19 

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
PHCHPJ50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

5.55 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Laufradgehäuse Befestigungsart des Laufrads Einsatz Rollenausführung Frei
Maximallast(N) 343 Ausführung Casters for Pipe Frames Spezifikationen Plastic Joint Insert Type
Werkstoff EN 1.0320 Equiv. (hot coiled) Oberflächenbehandlung Trivalent Chromate

Sie befinden sich auf der Seite für Apparate-Lenkrollen / PHCHPJ50 / verzinkt / Gummi / Spreizklemmung, die Teilenummer ist PHCHPJ50.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PHCHPJ50.

Technischer Support