Rohrrahmen / Standard-Fabrikrahmen / Abtrennung

Rohrrahmen / Standard-Fabrikrahmen / Abtrennung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Rohrrahmen/Standard-Fabrikrahmen/Abtrennung:Verwandte bildanzeige

Spezifikationen

Teile-nummer-W-H
PFUCV
FFUC
-
-
W900
W1000
-
-
H1800
H1200
Teile-nummerW
1mm-Schritte
H
1mm-Schritte
AusführungRahmen/Farbe
PFUC
(Rohrrahmen)
W(Weiß)
V(elfenbeinfarben)
S (dunkelgrau)
600~1200600~2000
FFUC
(Fabrikrahmen)
Rohrrahmentypen und -farben siehe S.880, 881.

Optionen

Rohrrahmen/Standard-Fabrikrahmen/Abtrennung:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
FFUC-W[600-1200/1]-H[600-2000/1]
PFUCS-W[600-1200/1]-H[600-2000/1]
PFUCV-W[600-1200/1]-H[600-2000/1]
PFUCW-W[600-1200/1]-H[600-2000/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAusführung Farbe H
(mm)
W
(mm)
1 9 Arbeitstage 10Factory Frame Standard Units-600 ~ 2000600 ~ 1200
1 9 Arbeitstage 10Pipe Frame Standard UnitsS (Dark Gray)600 ~ 2000600 ~ 1200
1 9 Arbeitstage 10Pipe Frame Standard UnitsV (Ivory)600 ~ 2000600 ~ 1200
1 9 Arbeitstage 10Pipe Frame Standard UnitsW (White)600 ~ 2000600 ~ 1200

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Rohrrahmen/Standard-Fabrikrahmen/Abtrennung:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Standard-Einheitenform Partition

Ergänzungsartikel

Technischer Support