90-Grad-Luftdüsen / Standard-Ausführung

90-Grad-Luftdüsen / Standard-Ausführung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

AFTRW30

90-Grad-Luftdüsen/Standard-Ausführung:Verwandte bildanzeige
AusführungWerkstoffMax. BetriebsdruckBruchdrehmomentWärmebeständigkeitstemperatur
AFTRWABS Kunststoff0.7MPa7N • m70°C

Spezifikationen

Teile-nummer
AFTRW30
Teile-nummerÖffnungLuftdurchfluss-Rate N
l/Min.
(bei 0.3MPa)
Gewicht
(g)
StückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.1~4 Stk.5~3940~99100~200
AFTRW3016-Ø121015
Bei noch größeren Stückzahlen wenden Sie sich bitte an WOS.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
AFTRW30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

22.67 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

90-Grad-Luftdüsen/Standard-Ausführung:Verwandte bildanzeige
■Eigenschaften:
Geeignet für begrenzte Einbauräume. Einfach zu montieren, da der Luftprojektionswinkel senkrecht zum Gewinde ist.
Zur Verhinderung von Schäden:
• Übermäßiges Festziehen der Schraube vermeiden.
• Nicht auf die Schrauben schlagen.

Anwendungsbeispiel

90-Grad-Luftdüsen/Standard-Ausführung:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Sprühform Gerade Werkstoff Thermoplastischer Kunststoff (ABS) Montagewinkel 90°
Ausführung ############ Zulässige Flüssigkeit Druckluft Betriebsdruckbereich(MPa) ::0.7
Schrauben-Nenn-Ø 1 R1/4 Modell Standard Type Luftstrom (0.3MPa)(NL/min) 210
Außengewinde Threads

Sie befinden sich auf der Seite für 90-Grad-Luftdüsen / Standard-Ausführung, die Teilenummer ist AFTRW30.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AFTRW30.

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support