Pneumatikkupplungen / Buchse / Stahl, rostfreier Stahl / unbehandelt, verchromt / Stopfen

Pneumatikkupplungen / Buchse / Stahl, rostfreier Stahl / unbehandelt, verchromt / Stopfen

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Steckkupplung (weiblich) mit Schnellkupplung.

(i)Hinweis

  • Bitte prüfen Sie den Inhalt auf unserer Website, da die PDF-Datei nicht die aktuellsten Informationen enthält.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Pneumatikkupplungen/Verteiler/Drehbar/2 Buchsen/1 Stecknippel:Verwandte bildanzeige
AusführungWerkstoffOberflächenbehandlung
MCPCMessingVerchromt
MCPCSEN 1.4301 Äquiv.-

Spezifikationen

Teilenummer
MCPC8
TeilenummerLTInnen-Ø
B
Masse
(g)
MCPC MCPCS
StückpreisMengenrabatt
Rabatt
StückpreisMengenrabatt
Rabatt
AusführungNr.1 ~ 9 Stk.10~301 ~ 9 Stk.10~30
MCPC
MCPCS
8 41.0(46.5)16.5(19.5)6.5(7.5)30(40)    
10 45.0(50)19.5(22)7.543(50)    
Wenn MCPC mit einer Leitung verwendet wird, wählen Sie dieselbe Nr. wie Leitungsaußen-Ø.
Werte in ( ) gelten für MCPCS. Bei noch größeren Bestellmengen wenden Sie sich bitte an WOS.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MCPC8
MCPC10
MCPCS8
MCPCS10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Zulässige Flüssigkeit Gesamtlänge L
(mm)
Außen-Ø für passende Rohre.
(Ø)

9.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage [Messing] MessingLuft41.08

10.71 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage [Messing] MessingLuft4510

43.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4301 Äquiv.Wasser / Luft46.58

50.76 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4301 Äquiv.Wasser / Luft5010

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Spezifikationen
AusführungStopfen
Zulässige FlüssigkeitLuft / Wasser (Edelstahlausführung)
Betriebstemperaturbereich-20~80°C
Max. Betriebsdruck1.5MPa
Druckbeständigkeit2.0MPa
DichtungswerkstoffNitrilkautschuk
VentilstrukturEinzeldurchgang Öffnungs-/Schließausführung

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Verbindertyp Mit Schnellkupplung Stecker/Buchse Stopfen
Dichtungswerkstoff Nitrilkautschuk Ventilstruktur Einzeldurchgang Öffnungs-/Schließausführung Betriebsumgebung, Anwendungen Standard
Betriebstemperaturbereich(℃) -20::80 Max. Betriebsdruck(MPa) ::1.5

Technischer Support