Pneumatikkupplungen / 2 Buchsen / Stahl, rostfreier Stahl / unbehandelt, verchromt

Pneumatikkupplungen / 2 Buchsen / Stahl, rostfreier Stahl / unbehandelt, verchromt

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Eine Luftkupplung mit einem Schnellanschluss. [Dichtungsmaterial] Nitrilkautschuk

(i)Hinweis

  • Bitte prüfen Sie den Inhalt auf unserer Website, da die PDF-Datei nicht die aktuellsten Informationen enthält.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Pneumatikkupplungen/Verteiler/4 Buchsen-Auslässe/1 Stecknippel-Einlass/1 Stecker Einlass:Verwandte bildanzeige
AusführungWerkstoffOberflächenbehandlung
MCSCMessingVerchromt
MCSCSEN 1.4301 Äquiv.-

Spezifikationen

Teilenummer
MCSCS10
TeilenummerLCTGewicht (g)MCSCMCSCS
StückpreisMengen-RabattStückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.1~4 Stk.5~201~4 Stk.5~20
MCSC
MCSCS
852.5 (58)14.0 13 (8)97 (102)    
1056.0 (62)17.515.4 (10)107 (115)    
Maße in ( ) gelten für MCSCS. Bei noch größeren Bestellmengen wenden Sie sich bitte an WOS.
Wählen Sie die gleiche Ziffer wie für Schlauchaußen-Ø

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MCSC8
MCSC10
MCSCS8
MCSCS10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Zulässige Flüssigkeit Gesamtlänge L
(mm)
Außen-Ø für passende Rohre.
(Ø)

20.79 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage [Messing] MessingLuft52.58

23.04 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage [Messing] MessingLuft56.010

66.50 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4301 Äquiv.Wasser / Luft628

73.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4301 Äquiv.Wasser / Luft5810

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

AusführungStutzenStutzen − Hohe Durchflussrate
Zulässige FlüssigkeitLuft / Wasser (Edelstahlausführung)Luft
Betriebstemperaturbereich-20~80°C-20~60°C
Max. Betriebsdruck1.5MPa1.5MPa

AusführungStutzenStutzen − Hohe Durchflussrate
Druckbeständigkeit2.0MPa2.0MPa
DichtungswerkstoffNitrilkautschuk
VentilstrukturEinzeldurchgangsöffnung/-verschluss (nur Stutzen mit Ventilaufbau)

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Verbindertyp Mit Schnellkupplung Stecker/Buchse Stutzen
Dichtungswerkstoff Nitrilkautschuk Ventilstruktur Einzeldurchgang Öffnungs-/Schließausführung Betriebsumgebung, Anwendungen Standard
Betriebstemperaturbereich(℃) -20::80 Max. Betriebsdruck(MPa) ::1.5

Technischer Support