Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Farbe | Wärmebeständigkeit |
HSCJ HSCJF | Chloroprenkautschuk-Schaumstoff | Schwarz | 100°C |
Silikonkautschuk-Schaumstoff | Zinnober | 200°C |
Teile-nummer | - | Farbe | - | Länge |
HSCJ6 HSCJF8 | - - | B R | - - | 12 500 |
Teile-nummer | Farbe | Länge m | Profil (Serie) | Chloropren-Kautschuk-Schaumstoff | Silikon-Kautschuk-Schaumstoff | |||
Ausführung | Nr. | Stückpreis | Mengen-Rabatt | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |||
1 ~ 8 Stk. | 9~50 | 1 ~ 8 Stk. | 9~50 | |||||
HSCJ | 5 | B (schwarz) R (zinnober) | 12 | HFS5 | ||||
6 | HFS6 | |||||||
8 | HFS8 HFS8-45 |
Teile-nummer | Farbe | Länge 1mm-Schritte | Profil (Serie) | Chloropren-Kautschuk-Schaumstoff | Silikon-Kautschuk-Schaumstoff | |
Stückpreis/m | ||||||
Ausführung | Nr. | 1 ~ 50 Stk. | 1 ~ 50 Stk. | |||
HSCJF | 5 | B (schwarz) R (zinnober) | 100~3000 | HFS5 | ||
6 | HFS6 | |||||
8 | HFS8 HFS8-45 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
HSCJ5-B-12 |
HSCJ5-R-12 |
HSCJ6-B-12 |
HSCJ6-R-12 |
HSCJ8-B-12 |
HSCJ8-R-12 |
HSCJF5-B-[100-3000/1] |
HSCJF5-R-[100-3000/1] |
HSCJF6-B-[100-3000/1] |
HSCJF6-R-[100-3000/1] |
HSCJF8-B-[100-3000/1] |
HSCJF8-R-[100-3000/1] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff (Schaumstoff) | Farbe | Profil (Serie) | Länge | Spezifikationen | Länge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.82 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Chloroprene Rubber Sponge | B (Black) | HFS5 | Fixed Length 12m | Heat Resistant 100°C | - | |
80.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Silicon Rubber Sponge | R (Vermilion) | HFS5 | Fixed Length 12m | Heat Resistant 200°C | - | |
60.44 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Chloroprene Rubber Sponge | B (Black) | HFS6 | Fixed Length 12m | Heat Resistant 100°C | - | |
130.97 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Silicon Rubber Sponge | R (Vermilion) | HFS6 | Fixed Length 12m | Heat Resistant 200°C | - | |
75.56 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Chloroprene Rubber Sponge | B (Black) | For Both HFS8 and HFS8-45 | Fixed Length 12m | Heat Resistant 100°C | - | |
186.38 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Silicon Rubber Sponge | R (Vermilion) | For Both HFS8 and HFS8-45 | Fixed Length 12m | Heat Resistant 200°C | - | |
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Chloroprene Rubber Sponge | B (Black) | HFS5 | Configurable Length | Heat Resistant 100°C | 100 ~ 3000 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Silicon Rubber Sponge | R (Vermilion) | HFS5 | Configurable Length | Heat Resistant 200°C | 100 ~ 3000 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Chloroprene Rubber Sponge | B (Black) | HFS6 | Configurable Length | Heat Resistant 100°C | 100 ~ 3000 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Silicon Rubber Sponge | R (Vermilion) | HFS6 | Configurable Length | Heat Resistant 200°C | 100 ~ 3000 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Chloroprene Rubber Sponge | B (Black) | For Both HFS8 and HFS8-45 | Configurable Length | Heat Resistant 100°C | 100 ~ 3000 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Silicon Rubber Sponge | R (Vermilion) | For Both HFS8 and HFS8-45 | Configurable Length | Heat Resistant 200°C | 100 ~ 3000 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff (Schaumstoff)
Farbe
Profil (Serie)
Länge
Spezifikationen
Länge(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften