Spanneinheit mit einem Laufrad

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Spanneinheit mit einem Laufrad:Verwandte bildanzeige
Artikel-bez.WerkstoffOberflächenbehandlung
Grundplatte FührungswagenEN 1.0038 äquiv.Schwarz brüniert
AchseEN 1.1191 äquiv.
Einstellschraube
Mutter
Unterlegscheibe
KettenspannradEN 1.1181 äquiv. (Induktionsgehärtete Zahnspitzen)

Spezifikationen

Teilenummer-Anz. Zähne-H
TSUB35-16-40
TeilenummerAnz. ZähneH 1mm-Schritteh (Max.)M1M2Verfahrweg pro Griffdrehung
(mm)
dABTX1X2Y1Y2ad1d2LCB1B2Stückpreis
AusführungNr.
TSUB351625~4559.2861.0128050127.5657.53510.5116.56.57410 
1863.21015 
401330~5064.2812 
1568.21015 
1974.214208560127045 
501335~5573.21081.25159060161070104015.5148.58.58513 
1576.21217 
1779.21420 
601140~6078.21015 
1484.21420 

■Kettenradspezifikationen
Nr.Anz. ZähneWellen-ØDpDotLager
Teile-Nr.
35161248,82544.36001ZZ
181554.85606202ZZ
40131253.07597.26001ZZ
151561.08676202ZZ
192077.16846204ZZ
50131566.34748.76202ZZ
151776.,35846203ZZ
172086.39946204ZZ
60111567.627611.76202ZZ
142085.61956204ZZ
Für Details siehe S. 1550 in diesem Katalog.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
TSUB35-16-[25-45/1]
TSUB35-18-[25-45/1]
TSUB40-13-[30-50/1]
TSUB40-15-[30-50/1]
TSUB40-19-[30-50/1]
TSUB50-13-[35-55/1]
TSUB50-15-[35-55/1]
TSUB50-17-[35-55/1]
TSUB60-11-[40-60/1]
TSUB60-14-[40-60/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNr. (Passende Rollenkette) Anz. Zähne H
(mm)
1 9 Arbeitstage 1035 (JIS35)1625 ~ 45
1 9 Arbeitstage 1035 (JIS35)1825 ~ 45
1 9 Arbeitstage 1040 (JIS40)1330 ~ 50
1 9 Arbeitstage 1040 (JIS40)1530 ~ 50
1 9 Arbeitstage 1040 (JIS40)1930 ~ 50
1 9 Arbeitstage 1050 (JIS50)1335 ~ 55
1 9 Arbeitstage 1050 (JIS50)1535 ~ 55
1 9 Arbeitstage 1050 (JIS50)1735 ~ 55
1 9 Arbeitstage 1060 (JIS60)1140 ~ 60
1 9 Arbeitstage 1060 (JIS60)1440 ~ 60

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Spanneinheit mit einem Laufrad:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Oberflächenbehandlung Black Oxide Coating

Technischer Support