Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Lager | Stift | Auflagestück | Oberflächenbehandlung |
BWP | EN 1.3505 Äquivalent | EN 1.1191 Äquivalent | EN 1.0038 Äquivalent | Schwarz brüniert |
Teilenummer | - | Lu | - | Lm |
BWP11 | - | 17 | - | 10 |
Teilenummer | 1mm-Schritte | L | B | d | M (Regelgewinde) | H (Innensechskant) | T | C=P | Lager Teile-Nr. | Stückpreis | ||
Ausführung | D | Lu | Lm | 1~4 Stk. | ||||||||
BWP | 11 | 6~25 | 5~10 | Lu+Lm | 5 | 5 | M5 | 2.5 | 2 | 8 | 685ZZ | |
13 | 5~25 | 5~10 | 4 | 5 | M5 | 2.5 | 8 | 695ZZ | ||||
16 | 6~40 | 8~16 | 5 | 8 | M8 | 4 | 3 | 11 | 688ZZ | |||
19 | 7~40 | 8~16 | 6 | 8 | M8 | 4 | 11 | 698ZZ | ||||
22 | 8~40 | 8~16 | 7 | 8 | M8 | 4 | 11 | 608ZZ | ||||
26 | 9~50 | 10~20 | 8 | 10 | M10 | 5 | 14 | 6000ZZ | ||||
30 | 10~50 | 10~20 | 9 | 10 | M10 | 5 | 17 | 6200ZZ |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
BWP11-[6-25/1]-[5-10/1] |
BWP13-[5-25/1]-[5-10/1] |
BWP16-[6-40/1]-[8-16/1] |
BWP19-[7-40/1]-[8-16/1] |
BWP22-[8-40/1]-[8-16/1] |
BWP26-[9-50/1]-[10-20/1] |
BWP30-[10-50/1]-[10-20/1] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Außen-Ø (Ø) | ID d (mm) | B (mm) | M (Regelgewinde) (Ø) | C | Lm (mm) | Lu (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 Arbeitstage | 10 | 11 | 5 | 5 | M5 | 8 | 5 ~ 10 | 6 ~ 25 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | 13 | 5 | 4 | M5 | 8 | 5 ~ 10 | 5 ~ 25 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | 16 | 8 | 5 | M8 | 11 | 8 ~ 16 | 6 ~ 40 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | 19 | 8 | 6 | M8 | 11 | 8 ~ 16 | 7 ~ 40 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | 22 | 8 | 7 | M8 | 11 | 8 ~ 16 | 8 ~ 40 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | 26 | 10 | 8 | M10 | 14 | 10 ~ 20 | 9 ~ 50 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | 30 | 10 | 9 | M10 | 17 | 10 ~ 20 | 10 ~ 50 |
Loading...
Wellentyp | Mit Zapfen | Rollentyp | Flache Ausführung | Lager | 1-fach |
---|---|---|---|---|---|
Lagerwerkstoff | Stahl | Lauffläche, Werkstoff | Nicht beschichtet | Oberflächenbehandlung | Brünierung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außen-Ø(Ø)
ID d(mm)
B(mm)
M (Regelgewinde)(Ø)
C
Lm(mm)
Lu(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften