Werkzeugschlitten / Ausführung mit Führungsschiene

Werkzeugschlitten/Ausführung mit Führungsschiene:Verwandte bildanzeige
GrundkörperWerkstoffOberflächenbehandlung
TischEN 1.1191 Äquiv. Thermisch gealtertChemisch vernickelt
Platte
Führungsschiene
GriffhalterungEN 1.1191 Äquiv.
KnopfAluminiumlegierungKlar eloxiert

Spezifikationen

Teilenummer
JGR150
TeilenummerHub
(mm)
Tisch
Größe
(mm)
Länge Grundplatte
(mm)
(Referenzwert)
Erforderlicher Druck
(N)
(Referenzwert)
Stößel
Haltekraft (N)
Traglast
(kN)
Gewicht
(kg)
Stückpreis
AusführungNr.
JGR15050, 100, 150150x150325103037.29.2 
250150, 200, 250150x150425103037.211,1 
Bei Auslieferung ist der Hub auf 150 für JGR150 und auf 250 für JGL250 eingestellt.
Erforderlicher Druck: die Kraft, die zur Bewegung des Tisches durch Anwendung des Knopfes erforderlich ist (die Schieber sind mit Rostschutzöl Öl benetzt)
Tragfähigkeit: Maximal zulässiger Wert der senkrecht zur Tischoberfläche angelegten Last
Werte (Referenzwerte) an den Säulen in der obigen Tabelle sind ohne Anlegen von Last gemessen.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
JGR150
JGR250
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Länge Grundplatte (Gesamtlänge)
(mm)
Hub
(mm)

397.38 €

1 19 Arbeitstage 32550 ~ 150

434.07 €

1 19 Arbeitstage 425150 ~ 250

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Werkzeugschlitten/Ausführung mit Führungsschiene:Verwandte bildanzeige

Anwendungsbeispiel

Werkzeugschlitten/Ausführung mit Führungsschiene:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Belastbarkeit (Bereich)(N) 100.1 oder mehr Zufuhrmethode Manuelle Verschiebung Tischgröße (Länge) L(mm) 150
Tischgröße (Breite) W(mm) 150 Tabelle Werkstoffe EN 1.1191 Äquiv. Oberflächenbehandlung des Tisches Chemisch vernickelt
Tischbreite W(mm) 150 Zulässige Last High Load

MISUMI Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Technischer Support