Werkzeugschlitten / Ausführung mit Profilschienenführung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

GrundkörperWerkstoffOberflächenbehandlung
TischAluminiumlegierungKlar eloxiert
Grundplatte
Knopf
Griffhalterung
Linear-führungRostfreier Stahl-
AnschlagblockEN 1.1191 Äquiv.Chemisch vernickelt

Spezifikationen

Teilenummer
JGL250
TeilenummerHub
(mm)
Tisch
Größe
(mm)
Länge Grundplatte
(mm)
(Referenzwert)
Erforderlicher Druck
(N)
(Referenzwert)
Stößel
Haltekraft (N)
Traglast
(kN)
Gewicht
(kg)
Stückpreis
AusführungNr.
JGL150150150x1503452234.52.8 
250150, 200, 250150x1504452234.53.4 
Bei Auslieferung ist der Hub auf 250 für JGL250 eingestellt.
Erforderlicher Druck: die Kraft, die zur Bewegung des Tisches durch Anwendung des Knopfes erforderlich ist
Tragfähigkeit: Maximal zulässiger Wert der senkrecht zur Tischoberfläche angelegten Last
Werte (Referenzwerte) an den Säulen in der obigen Tabelle sind ohne Anlegen von Last gemessen.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
JGL150
JGL250
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nr. Hub
(mm)

371.53 €

1 12 Arbeitstage 150150

421.91 €

1 12 Arbeitstage 250150 ~ 250

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Werkzeugschlitten/Ausführung mit Profilschienenführung:Verwandte bildanzeige

Anwendungsbeispiel

Werkzeugschlitten/Ausführung mit Profilschienenführung:Verwandte bildanzeige

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support