Förderer-Antriebsrad

Förderer-Antriebsrad
[Merkmale] Dies ist eine Antriebsrolle für Förderer. -Kompatible Förderer (Nr.) sind CVSMB, SVKN und SVKR.

(i)Hinweis

  • Bitte prüfen Sie den Inhalt auf unserer Website, da die PDF-Datei nicht die aktuellsten Informationen enthält.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Förderer-Antriebsrad:Verwandte bildanzeige
TeilenummerWerkstoffOberflächenbehandlung
RitzelRiemenscheibeRitzelRiemenscheibe
CHTDWEN 1.1191 Äquiv.AluminiumBrüniertKlar eloxiert
CHTDWM

Spezifikationen

Teilenummer-B
CHTDW-100
TeilenummerB (Riemenbreite)
10mm-Schritte
Passende FörderanlagenStückpreis
B50~100B110~150B160~200B210~250B260~300B310~350B360~400B410~450
CHTDW50~450SVKN        
CHTDWMSVKR        
B1 ist Förderer-Riemenbreite +8.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
CHTDW-[50-450/10]
CHTDWM-[50-450/1]
CHTDWT-[50-450/10]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSKompatible Förderer (Nr. ) Riemenbreite [B]
(mm)
1 12 Arbeitstage 10SVKN50 ~ 450
1 12 Arbeitstage 10SVKR50 ~ 450
1 12 Arbeitstage 10CVSMB50 ~ 450

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Förderer-Antriebsrad:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung Antriebsräder und Laufräder für Förderer

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support