90°-Luftdüsen / breit

90°-Luftdüsen / breit

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

AFTRSW60

90°-Luftdüsen/breit:Verwandte bildanzeige
AusführungWerkstoffMax. BetriebsdruckWärmebeständigkeitstemperatur
AFTRSWABS Kunststoff0.7MPa70°C

Spezifikationen

Teile-nummer
AFTRSW60
AFTRV20
Teile-nummerÖffnungLuftdurchfluss-Rate
NL/Min. (bei 0.3MPa)
Gewicht (g)StückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.1~4 Stk.5~3940~99100~200
AFTRSW6032-Ø129020    
Bei noch größeren Stückzahlen wenden Sie sich bitte an WOS.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
AFTRSW60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

28.96 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

90°-Luftdüsen/breit:Verwandte bildanzeige

Anwendungsbeispiel

90°-Luftdüsen/breit:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Sprühform Gerade Werkstoff Thermoplastischer Kunststoff (ABS) Montagewinkel 90°
Ausführung ############ Zulässige Flüssigkeit Druckluft Betriebsdruckbereich(MPa) ::0.7
Schrauben-Nenn-Ø 1 R1/4 Modell Standard Type Luftstrom (0.3MPa)(NL/min) 290
Außengewinde Threads

Sie befinden sich auf der Seite für 90°-Luftdüsen / breit, die Teilenummer ist AFTRSW60.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AFTRSW60.

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support