90°-Luftdüsen / Vertikaler Luftaustritt

90°-Luftdüsen / Vertikaler Luftaustritt

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

AFTRV20

90°-Luftdüsen/Vertikaler Luftaustritt:Verwandte bildanzeige
AusführungWerkstoffMax. BetriebsdruckWärmebeständigkeitstemperatur
AFTRVABS Kunststoff0.7MPa70°C

Spezifikationen

Teile-nummer
AFTRSW60
AFTRV20
Teile-nummerÖffnungLuftdurchfluss-Rate
NL/Min. (bei 0.3MPa)
Gewicht (g)StückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.1~4 Stk.5~3940~99100~200
AFTRV2033-Ø129025    
Bei noch größeren Stückzahlen wenden Sie sich bitte an WOS.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
AFTRV20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

22.67 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

90°-Luftdüsen/Vertikaler Luftaustritt:Verwandte bildanzeige

Anwendungsbeispiel

90°-Luftdüsen/Vertikaler Luftaustritt:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Sprühform Gerade Werkstoff Thermoplastischer Kunststoff (ABS) Montagewinkel 90°
Ausführung ############ Zulässige Flüssigkeit Druckluft Betriebsdruckbereich(MPa) ::0.7
Schrauben-Nenn-Ø 1 Rc1/4 Modell Standard Type Luftstrom (0.3MPa)(NL/min) 290
Außengewinde Tapped

Sie befinden sich auf der Seite für 90°-Luftdüsen / Vertikaler Luftaustritt, die Teilenummer ist AFTRV20.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AFTRV20.

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support