Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | |||
Rohr, Kugel, Körper, Scheibe | Feder | O-Ring | E-Ring | |
PNZCV | EN 1.4305 Äquivalent | JIS-SWP-A | Nitrilkautschuk | Federstahl |
Teile-nummer | - | L | - | Berstdruck (Mpa) |
PNZCV1 | - | 30 | - | 0.1 |
Teile-nummer | L auswählen | Berstdruck (Mpa) | d | T | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |||
Ausführung | Nr. | 1~4 Stk. | 5~9 | 10~29 | 30~50 | ||||
PNZCV | 1 | 10 | 0.05 0.1 0.2 | 3 | R1/8 | ||||
30 | |||||||||
50 | |||||||||
2 | 10 | R1/4 | |||||||
30 | |||||||||
50 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Schrauben-Nenn-Ø 1 | Länge L (mm) | Berstdruck | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.74 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 1(R1/8) | 10 | 0.05 | |
32.74 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 1(R1/8) | 10 | 0.1 | |
32.74 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 1(R1/8) | 10 | 0.2 | |
32.74 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 1(R1/8) | 30 | 0.05 | |
32.74 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 1(R1/8) | 30 | 0.1 | |
32.74 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 1(R1/8) | 30 | 0.2 | |
32.74 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 1(R1/8) | 50 | 0.05 | |
32.74 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 1(R1/8) | 50 | 0.1 | |
32.74 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 1(R1/8) | 50 | 0.2 | |
33.37 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 2(R1/4) | 10 | 0.05 | |
33.37 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 2(R1/4) | 10 | 0.1 | |
33.37 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 2(R1/4) | 10 | 0.2 | |
33.37 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 2(R1/4) | 30 | 0.05 | |
33.37 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 2(R1/4) | 30 | 0.1 | |
33.37 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 2(R1/4) | 30 | 0.2 | |
33.37 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 2(R1/4) | 50 | 0.05 | |
33.37 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 2(R1/4) | 50 | 0.1 | |
33.37 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 2(R1/4) | 50 | 0.2 |
Loading...
Sprühform | Punkt | Winkeleinstellung | Winkel einstellbar | Ausführung | ############ |
---|---|---|---|---|---|
Eigenschaft | Mit Rückschlagventil | Zulässige Flüssigkeit | Druckluft | Bohrungs-Ø(mm) | 3 |
Außengewinde | Threads |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Schrauben-Nenn-Ø 1
Länge L(mm)
Berstdruck
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften