Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teile-nummer | - | Luftsprührichtung |
AEDA2 | - | F |
Teile-nummer | Luftsprührichtung | Öffnung | D | T | L | Luftdurchfluss NL/Min. (bei 0.3MPa) | Gewicht (g) | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |||
Ausführung | Nr. | 1~4 Stk. | 5~9 | 10~19 | 20~50 | |||||||
AEDA | 2 | F (30° vorne) | 8-Ø1.6 | 14 | R1/4 | 22 | 240 | 15 | ||||
S (Seite) | 23 | 330 | 15.5 | |||||||||
B (15° Rückseite) | 26 | 350 | 17.5 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
AEDA2-B |
AEDA2-F |
AEDA2-S |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Spraying Angle θ (at 0.5MPa) (deg) | Luftstrom (0.3MPa) (NL/min) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.90 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 350 | |
18.90 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 30 | 240 | |
18.90 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 0 | 330 |
Loading...
Sprühform | Rund, diffus | Luftquelle | Kompressor | Werkstoff | EN 1.4305 Äquiv. |
---|---|---|---|---|---|
mit Düse | Standard | Ausführung | ############ | Zulässige Flüssigkeit | Druckluft |
Schrauben-Nenn-Ø 1 | 2(R1/4) | Außengewinde | Threads |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Spraying Angle θ (at 0.5MPa)(deg)
Luftstrom (0.3MPa)(NL/min)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften