Halterungen mit Winkeleinstellung

Halterungen mit Winkeleinstellung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Dies ist ein Winkelverstellbügel für Förderrutschen. [Werkstoff] EN 1.4301 Equiv. (gesintert).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Halterungen mit Winkeleinstellung:Verwandte bildanzeige
Material: EN 1.4301 äquiv.

Spezifikationen

Teilenummer
AusführungPassende Fördererausführung
CSHRA
TeilenummerPassende FörderanlagenRZXKQYGHStückpreis
AusführungPassende Fördererausführungen
CSHRASVKN/SVKR/CVGN/CVGP1468.5126139.57.52857.1
BCVGR/CVGW1498.5156139.57.52857.1
CCVSY/CVSX2483.51413010104875

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
CSHRA
CSHRB
CSHRC
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSHalterungstyp Kompatible Förderer (Nr. )

29.59 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10ASVKN, SVKR, CVGN, CVGP

29.59 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10BCVGR, CVGW

29.59 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10CCVSY, CVSX

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Die linke und rechte Einheit ergeben zusammen einen Satz. Die linke und rechte Einheit sind nicht symmetrisch.

Anwendungsbeispiel

Halterungen mit Winkeleinstellung:Verwandte bildanzeige

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support