Gestelle für Förderbänder / Rohr-Ausführung

Gestelle für Förderbänder / Rohr-Ausführung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Gestelle für Förderbänder/Rohr-Ausführung:Verwandte bildanzeige
BezeichnungWerkstoffOberflächenbehandlung
L-förmige KlammerStahlSchwarz lackiert
ZwischenplatteStahlSchwarz lackiert
KlammerhalterungStahlSchwarz lackiert
RundrohrStahlSchwarz lackiert
grundplatteStahlSchwarz lackiert
FußStahlChromatiert (III-wertig)
RolleWelleStahlChromatiert (III-wertig)
LaufrolleKunststoff-

Spezifikationen

Teilenummer-X -L
AusführungForm
CSTPF-20-785
■X, einstellbarer Bereich
XX, einstellbarer Bereich
minmax.
20 20 30
65 65 85
85 85125
125125165
165165295
295295425
425425555

■L, einstellbarer Bereich
XLL, einstellbarer Bereich
minmax.
20
65
85
385385585
585585785
785785985
125
165
390390590
590590790
790790990
295
425
389389 589
589589 789
789789 989

TeilenummerXLTraglast (N)Stückpreis
AusführungFormAuswahlAuswahlCSTPFCSTPC
CSTPF
(Fuß)
C
(Lenkrolle)
20
65
85
385
585
785
925
125
165
390
590
790
295
425
389
589
789
Unendlich variable Anpassung ist verfügbar für X und L im Einstellbereich, der in der Tabelle rechts anegeben wird.

■Wartungsteilnummer
GeräterolleFuß
ohne Feststellermit Anschlag
CTYNB50-12
( S. 2-1101 )
CTYNBS50-12
( S. 2-1101 )
NFJN12-50

■L-Klammer - Maßdetails
XAVPK
2021.856365
6531.5364010
8541.5563620
12596
1658214465
295274
425404

<!>Hinweis
Das Produkt verfügt nicht über einen Fallsicherungsmechanismus.
Vermeiden Sie das Anpassen der Ständerhöhe, wenn der Förderer angeschlossen ist.
Gehen Sie äußerst sorgfältig mit dem Produkt um.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
CSTPC-[20,​65,​85,​125,​165,​295,​425]-[385,​389,​390,​585,​589,​590,​785,​789,​790]
CSTPF-[20,​65,​85,​125,​165,​295,​425]-[385,​389,​390,​585,​589,​590,​785,​789,​790]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAusführung Breite [X]
(mm)
Länge [L]
(mm)
1 9 Arbeitstage 10Caster Type (C)20 ~ 425385 ~ 790
1 9 Arbeitstage 10Foot Type (F)20 ~ 425385 ~ 790

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Passende Förderer-Ausführung Bandförderer

Technischer Support