Abdeckung für Förderer-Riemenabstützung

Abdeckung für Förderer-Riemenabstützung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Abdeckung für Förderer-Riemenabstützung
  • Abdeckung für Förderer-Riemenabstützung
[Merkmale] Dies ist eine Gürtelhalterabdeckung für Förderbänder. -Kompatibler Förderer (Nr.) ist CVGR. [Werkstoff: EN 1.4301 Equiv. (gesintert).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Abdeckung für Förderer-Riemenabstützung:Verwandte bildanzeige
WerkstoffEN 1.4301 äquiv.

Spezifikationen

Teilenummer-W-L
CVBCK-303-1940
■Für Ø50 (CVGC, CVGR)
TeilenummerWLW1L1L2Passende
Gurtförderer
Stückpreis
1mm-Schritte1mm-SchritteL170~
500
L501~
1000
L1001~
1500
L1501~
2000
CVBCK 70~100170~2000W-27L-85L-67CVGC
CVGR
101~200
201~350
CVBCRK 70~100L-110L-92CVGR
(HR, MR)
101~200
201~350
CVBCWRK 70~100L-135L-117CVGR
(WR)
101~200
201~350

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
CVBCRK-[70-350/1]-[170-2000/1]
CVBCWRK-[70-350/1]-[170-2000/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSL
(mm)
W
(mm)
1 12 Arbeitstage 10170 ~ 200070 ~ 350
1 12 Arbeitstage 10170 ~ 200070 ~ 350

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Abdeckung für Förderer-Riemenabstützung:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Kompatible Förderer (Nr. ) CVGR

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support