Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Werkstoff | EN 1.4301 äquiv. |
Teilenummer | - | W | - | L |
CVBCL | - | 303 | - | 1940 |
Teilenummer | W | L | W1 | L1 | Passende Gurtförderer | Stückpreis | |||
1mm-Schritte | 1mm-Schritte | L130~ 500 | L501~ 1000 | L1001~ 1500 | L1501~ 2000 | ||||
CVBCL | 40~100 | 130~2000 | W-10 | L-72 | CVGA CVGN | ||||
101~200 | |||||||||
201~350 | |||||||||
CVBCRL | 40~100 | L-121 | CVGN (HR, MR) | ||||||
101~200 | |||||||||
201~350 | |||||||||
CVBCWRL | 40~100 | L-131 | CVGN (WR) | ||||||
101~200 | |||||||||
201~350 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
CVBCRL-[40-350/1]-[130-2000/1] |
CVBCWRL-[40-350/1]-[130-2000/1] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | L (mm) | W (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 Arbeitstage | 10 | 130 ~ 2000 | 40 ~ 350 | ||
1 | 12 Arbeitstage | 10 | 130 ~ 2000 | 40 ~ 350 |
Loading...
Kompatible Förderer (Nr. ) | CVGN |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
L(mm)
W(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften