Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | - | Passende Fördererausführung | - | L | - | W | - | H |
CHOP30 | - | A | - | 100 | - | 100 | - | 80 |
Teilenummer | Passende Förderer Ausführung | L 10mm-Schritte | W 1mm-Schritte | H 10mm-Schritte | X | |
Ausführung | V | |||||
CHOP | 30 45 | A | 100~500 | 25~500 | 50~300 | 20.5 |
B | 22.5 | |||||
C | 27.5 | |||||
D | 21.5 |
Passende Fördererausführung | Passende Förderanlagen |
A | CVGA,CVGB,CVGC,CVGD,CVMA,CVMB |
B | CVGN,CVGP,CVGR,CVGW,CVSJA,CVLPA |
C | SVKA,SVKB,SVKN,SVKR,CVSE,CVSF,CVSX,CVSY,CVSFA,CVSFB,CVSFC,CVSFD |
D | CVSMA |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Halterungstyp | Kompatible Förderer (Nr. ) | V (°) | H (mm) | L (mm) | W (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 Arbeitstage | 10 | A | CVGA•CVGB•CVGC•CVGD•CVMA•CVMB | 30 | 50 ~ 300 | 100 ~ 500 | 25 ~ 500 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | B | CVGN•CVGP•CVGR•CVGW•CVSJA•CVLPA | 30 | 50 ~ 300 | 100 ~ 500 | 25 ~ 500 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | C | SVKA, SVKB, SVKN, SVKR, CVSE, CVSF, CVSX, CVSY, CVSFA, CVSFB, CVSFC, CVSFD | 30 | 50 ~ 300 | 100 ~ 500 | 25 ~ 500 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | D | CVSMA | 30 | 50 ~ 300 | 100 ~ 500 | 25 ~ 500 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | A | CVGA•CVGB•CVGC•CVGD•CVMA•CVMB | 45 | 50 ~ 300 | 100 ~ 500 | 25 ~ 500 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | B | CVGN•CVGP•CVGR•CVGW•CVSJA•CVLPA | 45 | 50 ~ 300 | 100 ~ 500 | 25 ~ 500 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | C | SVKA, SVKB, SVKN, SVKR, CVSE, CVSF, CVSX, CVSY, CVSFA, CVSFB, CVSFC, CVSFD | 45 | 50 ~ 300 | 100 ~ 500 | 25 ~ 500 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | D | CVSMA | 45 | 50 ~ 300 | 100 ~ 500 | 25 ~ 500 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Halterungstyp
Kompatible Förderer (Nr. )
V(°)
H(mm)
L(mm)
W(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften