Rohrhaltearme

Rohrhaltearme

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Er kann als Halterung für Lichtschranken und Näherungssensoren verwendet werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Rohrhaltearme:Verwandte bildanzeige
Werkstoff:
EN 1.0038 Äquiv.
Oberflächenbehandlung:
Chemisch vernickelt

Spezifikationen

Teilenummer-L
HLPY4.5-150
TeilenummerLStückpreis
AusführungHL150L250
HLPY4.5150250
5.5

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HLPY4.5-150
HLPY4.5-250
HLPY5.5-150
HLPY5.5-250
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSHalterohr Länge L
(mm)
Halterohr Breite H
(mm)

8.57 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101504.5

10.59 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10--

8.57 €

3.17 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101505.5

10.59 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102505.5

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Rohrhaltearme:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Oberflächenbehandlung Electroless Nickel Plating

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support