Druckkontaktschalter mit Anschlag / Mit Flansch / Zylinder / IP67

Druckkontaktschalter mit Anschlag / Mit Flansch / Zylinder / IP67

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Druckkontaktschalter mit Anschlag / Mit Flansch / Zylinder / IP67
  • Druckkontaktschalter mit Anschlag / Mit Flansch / Zylinder / IP67
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Dies ist ein Stift-Hub-Typ, Federstößel-Typ, mit einem Stopper.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MSWF-LD

Druckkontaktschalter mit Anschlag/Mit Flansch/Zylinder/IP67:Verwandte bildanzeige

 Werkstoff: Hauptkorpus EN 1.4005 Äquiv. (45HRC)
      Kontaktteil EN 1.4029 Äquiv. (50HRC)

Spezifikationen

Teilenummer
MSTW-SD
MSTF-L
MSN-S
MSNF-L
MSPM-LD
MSNW-L
MSNWF-S
TeilenummerHubArbeitspunktKontaktkraftZulässige statische LastMax. SchlagenergieKontaktlogik-S-SD-L-LD
StückpreisMengen
Rabatt
StückpreisMengen
Rabatt
StückpreisMengen
Rabatt
StückpreisMengen
Rabatt
Ausführung1 ~ 9 Stk.10~201 ~ 9 Stk.10~201 ~ 9 Stk.10~201 ~ 9 Stk.10~20
MSWF0.3 Hubmitte (Wiederholgenauigkeit 0.01)1N3000N0.2JNO (Schließer)------  

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MSWF-LD
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

52.77 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Druckkontaktschalter mit Anschlag/Mit Flansch/Zylinder/IP67:Verwandte bildanzeige

Anwendungsbeispiel

Druckkontaktschalter mit Anschlag/Mit Flansch/Zylinder/IP67:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Typ Stifthub, Federstößel / mit Anschlag Form Grundkörper Standardausführung / Mit Flansch Kopfform Nadel-Ausführung
Umgebungsbedingungen Wasserdichte Ausführung Korpus Werkstoff EN 1.4005 Äquiv. Kontaktmaterial EN 1.4029 Äquiv.
Hub(mm) 0.3 Ausführung Kontaktpunkt Kontaktausführung NO Außendurchmesser des Zylinders(mm) 8
Betriebstemperaturbereich(°C) 0::80 Betriebspunkt(mm) 0.15 Wiederholgenauigkeit 0.01mm
Kontakt Kraft(N) 1 Kontaktpunkt Genauigkeit Lebensdauer(x 10K times) 1000 Zulässige statische Last(N) 3000
Widerstandsfähig gegen Stoßenergie(J) 0.2 Spitzen-Ø Ø2 Schutzart IP67
LED mit LED Kabel Cabtyre

Sie befinden sich auf der Seite für Druckkontaktschalter mit Anschlag / Mit Flansch / Zylinder / IP67, die Teilenummer ist MSWF-LD.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MSWF-LD.

Ergänzungsartikel

Technischer Support