Positionierschalter / Federndes Druckstück / IP40

Positionierschalter / Federndes Druckstück / IP40

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Dies ist ein Positionierungsschalter, Kugelstößel-Typ. [Werkstoff]EN 1.4305 Equiv..

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Positionierschalter/Federndes Druckstück/IP40:Verwandte bildanzeige
KugelGrundkörperKabelZubehör
WerkstoffHärte Werkstoff
EN 1.4125 Äquiv.50~55HRCEN 1.4305 Äquiv.Kabel 2m, 2-Steckverbinder Ø3, ölbeständig
Min. Biegeradius R7
Sechskantmuttern 2 Stk. (Gewinde JIS Klasse 3)
Zahnscheibe 1 Stk.

Spezifikationen

Teilenummer
MSPSS6
MSPB6
N-MSPB-D6F
TeilenummerM (Regelgewinde)Hub
S
ArbeitspunktWiederholgenauigkeitKontaktkraft NKontaktlogikLdBMSPBN-MSPB-D
StückpreisMengen-RabattStückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.min.max.1 ~ 9 Stk.10~201 ~ 9 Stk.10~20
MSPB
N-MSPB-D
660.8 0.30.01613NO (Schließer)3235
6F1

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MSPB6
MSPB6F
N-MSPB-D6
N-MSPB-D6F
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSKontakt Kraft
(N)
LED

34.52 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

106ohne LED

27.33 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101ohne LED

32.36 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

106~13mit LED

32.36 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101mit LED

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Typ Kugelkontakt, Kugelstößelausführung Form Grundkörper Mit Schraube Umgebungsbedingungen Standard
Korpus Werkstoff EN 1.4305 Äquiv. Kontaktmaterial EN 1.4125 Äquiv. Hub(mm) 0.8
Ausführung Kontaktpunkt Kontaktausführung NO Nenngröße Schraube (M) M6x1.0 Betriebstemperaturbereich(°C) 0::80
Betriebspunkt(mm) 0.3 Wiederholgenauigkeit 0.01mm Kontaktpunkt Genauigkeit Lebensdauer(x 10K times) 1000
Spitzen-Ø Ø3 Schutzart IP40

Ergänzungsartikel

Technischer Support