V-Führungssysteme / Schiene / mit Montagebohrung / L konfigurierbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

V-Führungssysteme/Schiene/mit Montagebohrung/L konfigurierbar:Verwandte bildanzeige
AusführungMontagebohrung Werkstoff Härte
BVGTNLVerfügbarEN 1.1191 Äquivalent53HRC (90°-Profil)
BVGTNSLEN 1.4028 Äquivalent40HRC (90°-Profil)

Spezifikationen

Teilenummer-L
BVGTNL1
-
640
TeilenummerL in 50mm-SchrittenE
±0.38
F
±0.38
G
±0.05
JMD
±0.05
DB1N
±1.0
P
±0.2
AusführungNr.
BVGTNL
BVGTNSL
190~1790
(Maße für L siehe Preisliste.)
11.104.750.791.573.183.542050
215.886.352.364.754.55.5
322.238.711.572.776.355.58

Optionen

V-Führungssysteme/Schiene/mit Montagebohrung/L konfigurierbar:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
BVGTNL1-[90-1790/50]
BVGTNL1-MTC[90,​140,​190,​240,​290,​340,​390,​440,​490,​540,​590,​640,​690,​740,​790,​840,​890,​940,​990,​1040,​1090,​1140,​1190]
BVGTNL2-[90-1790/50]
BVGTNL2-MTC[90,​140,​190,​240,​290,​340,​390,​440,​490,​540,​590,​640,​690,​740,​790,​840,​890,​940,​990,​1040,​1090,​1140,​1190]
BVGTNL3-[90-1790/50]
BVGTNL3-MTC[90,​140,​190,​240,​290,​340,​390,​440,​490,​540,​590,​640,​690,​740,​790,​840,​890,​940,​990,​1040,​1090,​1140,​1190]
BVGTNSL1-[90-1790/50]
BVGTNSL2-[90-1790/50]
BVGTNSL3-[90-1790/50]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNr. Werkstoff L
(mm)
MTC
1 12 Arbeitstage 101EN 1.1191 Äquiv.90 ~ 1790-
1 12 Arbeitstage 101EN 1.1191 Äquiv.-90 ~ 1190
1 12 Arbeitstage 102EN 1.1191 Äquiv.90 ~ 1790-
1 12 Arbeitstage 102EN 1.1191 Äquiv.-90 ~ 1190
1 12 Arbeitstage 103EN 1.1191 Äquiv.90 ~ 1790-
1 12 Arbeitstage 103EN 1.1191 Äquiv.-90 ~ 1190
1 8 Arbeitstage 101EN 1.4028 Äquiv.90 ~ 1790-
1 8 Arbeitstage 102EN 1.4028 Äquiv.90 ~ 1790-
1 8 Arbeitstage 103EN 1.4028 Äquiv.90 ~ 1790-

Loading...

  1. 1

Ergänzungsartikel

Technischer Support