V-Führungssysteme / Zweiseitige Schienen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

V-Führungssysteme/Zweiseitige Schienen:Verwandte bildanzeige
Ausführung Werkstoff Oberflächenbehandlung Härte
BVGUREN 1.1191 ÄquivalentSchwarz brüniert58HRC (90°-Profil)
BVGURSEN 1.4125 Äquivalent-52HRC (90°-Profil)

Spezifikationen

Teilenummer-L
BVGUR25-90
TeilenummerL in 50mm-Schritten(W)W1TN
±1.0
P
±0.2
d
AusführungNr.
BVGUR
BVGURS
2590~1740
(Maße für L siehe Preisliste.)
(25)25.744.5 20505.5 
44(44)44.746.0 7.0 

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
BVGUR25-[90-1740/50]
BVGUR44-[90-1740/50]
BVGURS25-[90-1440/50]
BVGURS44-[90-1440/50]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNr. Werkstoff L
(mm)
1 12 Arbeitstage 1025EN 1.1191 Äquiv.90 ~ 1740
1 12 Arbeitstage 1044EN 1.1191 Äquiv.90 ~ 1740
1 8 Arbeitstage 1025EN 1.4125 Äquiv.90 ~ 1440
1 8 Arbeitstage 1044EN 1.4125 Äquiv.90 ~ 1440

Loading...

  1. 1

Ergänzungsartikel

Technischer Support