Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Härte | ||
1 - Wagen | BVGU | Wagen | Platte: EN AW-5052 Äquivalent | schwarz eloxiert | - |
2 - Wagen | BV2GU | Führungsschiene | BVGUR(S.652) |
Teilenummer | - | L |
BVGU25 | - | 840 |
Teilenummer | L in 50mm-Schritten | W | W1 | d | A | B | X1 | X2 | Y1 | Y2 | d1 | d2 | E | F | H | T | Laufrolle | Buchsen | schraube | ||
Ausführung | Nr. | Festlager | Verstellbare Seite | ||||||||||||||||||
BVGU (1 Wagen-Set) BV2GU (2 Wagen-Set) | 25 | 90~1740 (Maße für L siehe Preisliste.) | 25 | 25.74 | 5.5 | 80 | 70 | 70 | 40 | 50 | 41.59 | M5 | M3 | 10 | 10 | 17.5 | 4.5 | BVGH1 | BVGBS1-C | BVGBS1-E | CB3-22 |
25L | 25 | 25.74 | 5.5 | 120 | 70 | 100 | 80 | 50 | 41.59 | M5 | M3 | 10 | 10 | 17.5 | 4.5 | ||||||
44 | 44 | 44.74 | 7 | 120 | 105 | 100 | 80 | 80 | 70.14 | M6 | M6 | 10 | 12 | 24.5 | 6 | BVGH2 | BVGBS2-C | BVGBS2-E | CB6-25 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
BV2GU25-[190-1740/50] |
BV2GU25L-[290-1740/50] |
BV2GU44-[290-1740/50] |
BVGU25-[90-1740/50] |
BVGU25L-[140-1740/50] |
BVGU44-[140-1740/50] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nr. | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 Arbeitstage | 10 | 25 | 190 ~ 1740 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | 25L | 290 ~ 1740 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | 44 | 290 ~ 1740 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | 25 | 90 ~ 1740 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | 25L | 140 ~ 1740 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | 44 | 140 ~ 1740 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nr.
L(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften