Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Härte | |
Zweiseitige Schienen | MVR | EN 1.3505 Äquivalent | Schwarz brüniert | 58 ~ 62 HRC (70° Kante) |
MVRS | EN 1.4028 Äquivalent | - | 52HRC (70°-Profil) |
Teilenummer | - | Spez. | - | L |
MVH12 MVRS25 | - | C | - | 510 |
Teilenummer | L Auswahl * | (W) | W1 | F | H | H1 | C | J | D | dxGxh | N | P | |
Ausführung | Nr. | ||||||||||||
MVR | 12 | 120~1020 | 12 | 13.25 | 3.2 | 6.4 | 1.8 | 8.9 | 1.7 | 4 | 3.5x6.2x3.1 | 15 | 45 |
25 | 240~1140 | 25 | 26.58 | 4.93 | 10.2 | 2.5 | 15.4 | 2.6 | 6 | 5.5x10x5.1 | 30 | 90 | |
44 | 44 | 45.58 | 6.42 | 12.7 | 3 | 26.4 | 2.3 | 8 | 7x11x6.1 | 30 | 90 | ||
MVRS | 12 | 120~1020 | 12 | 12.37 | 3 | 6.2 | 1.8 | 8.5 | 1.7 | 4 | 3.5x6x3 | 15 | 45 |
25 | 240~1140 | 25 | 25.74 | 4.5 | 10 | 2.5 | 15 | 2.5 | 6 | 5.5x10x5 | 30 | 90 | |
44 | 44 | 44.74 | 6 | 12.5 | 3 | 26 | 2.5 | 8 | 7x11x6 | 30 | 90 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nr. | Werkstoff | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 Arbeitstage | 10 | 12 | EN 1.3505 Äquiv. | 120 ~ 1020 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | 25 | EN 1.3505 Äquiv. | 240 ~ 1140 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | 44 | EN 1.3505 Äquiv. | 240 ~ 1140 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | 12 | EN 1.4028 Äquiv. | 120 ~ 1020 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | 25 | EN 1.4028 Äquiv. | 240 ~ 1140 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | 44 | EN 1.4028 Äquiv. | 240 ~ 1140 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nr.
Werkstoff
L(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften