Wartungsfreie Gleitplatten / Kupferlegierung, konfigurierbare Ausführung

Wartungsfreie Gleitplatten / Kupferlegierung, konfigurierbare Ausführung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Wartungsfreie Gleitplatten / Kupferlegierung, konfigurierbare Ausführung
  • Wartungsfreie Gleitplatten / Kupferlegierung, konfigurierbare Ausführung
  • Wartungsfreie Gleitplatten / Kupferlegierung, konfigurierbare Ausführung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Wartungsfreie Gleitplatten/Kupferlegierung, konfigurierbare Ausführung:Verwandte bildanzeige
Wartungsfreie Gleitplatten/Kupferlegierung, konfigurierbare Ausführung:Verwandte bildanzeige
  Werkstoff: Hochfeste Messinglegierung mit eingebettetem Festschmierstoff
  Zubehör: Schraubenbohrung für Zylinderschraube mit Innensechskant
Kopfsenkung, Flachkopfschraube mit Innensechskant

Spezifikationen

Teilenummer-A-B-T-Schraube, Nenn-Ø
GRPZ4H-150-100-10-Z6
Teilenummer1mm-SchritteT auswählenSchraube, Nenn-ØXY
AusführungNominalABT=5T=10
GRPZ2H50~6028~805

10
P5P6
Z6
30-
61~8040
81~10060
101~12080
121~150100
3H151~180P6P6
Z8
65x2
181~20080x2
2HA
2HB
50~6050~1005

10
P5P6
Z6
3030(B≤80)

60(B≥81)
61~8040
81~10060
101~12080
121~150100
4H80~10050~1005

10
P5P6
Z6
6030(B≤80)
60(B≤100)
80(B≤120)
100(B≥121)
101~12080
121~150100
6H150~180100~150P6P6
Z8
65x2
181~20080x2

 ■ mitgelieferte Schraubengröße
Schraube, Nenn-ØMx ℓ 
P5P6, Z 6Z8
T=5M5x16M6x16-
T=10-M6x20M8x20

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
GRPZ2H-[50-150/1]-[28-80/1]-[5,​10]-P[5,​6]
GRPZ2H-[50-150/1]-[28-80/1]-[5,​10]-Z6
GRPZ2HA-[50-150/1]-[50-100/1]-[5,​10]-P[5,​6]
GRPZ2HA-[50-150/1]-[50-100/1]-[5,​10]-Z6
GRPZ2HB-[50-150/1]-[50-100/1]-[5,​10]-P[5,​6]
GRPZ2HB-[50-150/1]-[50-100/1]-[5,​10]-Z6
GRPZ3H-[151-200/1]-[28-80/1]-[5,​10]-P6
GRPZ3H-[151-200/1]-[28-80/1]-[5,​10]-Z8
GRPZ4H-[80-150/1]-[50-100/1]-[5,​10]-P[5,​6]
GRPZ4H-[80-150/1]-[50-100/1]-[5,​10]-Z6
GRPZ6H-[150-200/1]-[100-150/1]-[5,​10]-P6
GRPZ6H-[150-200/1]-[100-150/1]-[5,​10]-Z8
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bohrungsanzahl A
(mm)
B
(mm)
P T
(mm)
Z
1 12 Arbeitstage 2H (Two Holes)50 ~ 15028 ~ 805 ~ 65 ~ 10-
1 12 Arbeitstage 2H (Two Holes)50 ~ 15028 ~ 80-5 ~ 106
1 12 Arbeitstage 2HA (2-Hole)50 ~ 15050 ~ 1005 ~ 65 ~ 10-
1 12 Arbeitstage 2HA (2-Hole)50 ~ 15050 ~ 100-5 ~ 106
1 12 Arbeitstage 2HB (2-Hole)50 ~ 15050 ~ 1005 ~ 65 ~ 10-
1 12 Arbeitstage 2HB (2-Hole)50 ~ 15050 ~ 100-5 ~ 106
1 12 Arbeitstage 3H (Three Holes)151 ~ 20028 ~ 8065 ~ 10-
1 12 Arbeitstage 3H (Three Holes)151 ~ 20028 ~ 80-5 ~ 108
1 12 Arbeitstage 4H (Four Holes)80 ~ 15050 ~ 1005 ~ 65 ~ 10-
1 12 Arbeitstage 4H (Four Holes)80 ~ 15050 ~ 100-5 ~ 106
1 12 Arbeitstage 6H (Six Holes)150 ~ 200100 ~ 15065 ~ 10-
1 12 Arbeitstage 6H (Six Holes)150 ~ 200100 ~ 150-5 ~ 108

Loading...

  1. 1

Ergänzungsartikel

Technischer Support