• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Energieketten / Geschlitzte Ausführung

Energieketten / Geschlitzte Ausführung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie
Energieketten/Geschlitzte Ausführung:Verwandte bildanzeige
  Werkstoff: Spezialkunststoff Betriebstemperatur: -30°C ~ 100°C Entflammbarkeitsstandard UL94-V2

Spezifikationen

Teilenummer-Biegeradius-Anzahl der Glieder
SE14F-3-048-20
TeilenummerBiegeradius auswählenAnzahl der GliederH
(Einbauhöhe)
H1HF
(Erforderliche Bauhöhe)
K
(Bogen + Spielraum)
PB ℓ 
AusführungNr.
SE045F
SZ045F
160181~2748.53658.5851312.522.3
0281~2968.55678.5115
0381~3188.57698.5150
SE08F
SZ08F
16
20
30
40
50
0281~377555901302019.328
0381~389575110160
0481~4011595130195
SE14F
SZ14F
1
2
3
4
0281~3081569115030.52538
0381~3010176111185
0481~3012196131215
0751~30175150185300
1001~33225200235380
SE16F
SZ16F
2
3
4
0601~3015912017425030.53938
0751~30189150204300
1001~33239200254380
 
TeilenummerBiegeradius auswählenABCDEWFGAnzahl ZähneGewicht
je Glied (g)
Stückpreis
AusführungNr.(Stückpreis für ein Glied x Gliederanzahl) + Flanschpreis (2 Stk.)
SE045F
SZ045F
16018
028
038
9.412.516  23-22-1.4 
--
  
SE08F
SZ08F
16028
038
048
14.619.316--24.2-24.224.8 
2020--28.2-28.225.0 
3030--38.22238.235.6 
4040--48.23248.246.2 
5050--58.24258.257.4 
SE14F
SZ14F
1028
038
048
075
100
192515--27-26.329.3 
225--371036.339.6 
338--502349.3412 
450--623561.3513 
SE16F
SZ16F
2060
075
100
323923--37.51235.5315.5 
336--50.52548.5417.3 
448--62.53760.5518.8 

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SE08F-16-028-[1-37/1]
SE08F-16-038-[1-38/1]
SE08F-16-048-[1-40/1]
SE08F-20-028-[1-37/1]
SE08F-20-038-[1-38/1]
SE08F-20-048-[1-40/1]
SE08F-30-028-[1-37/1]
SE08F-30-038-[1-38/1]
SE08F-30-048-[1-40/1]
SE08F-40-028-[1-37/1]
SE08F-40-038-[1-38/1]
SE08F-40-048-[1-40/1]
SE08F-50-028-[1-37/1]
SE08F-50-038-[1-38/1]
SE08F-50-048-[1-40/1]
SE14F-1-028-[1-30/1]
SE14F-1-038-[1-30/1]
SE14F-1-048-[1-30/1]
SE14F-1-075-[1-30/1]
SE14F-1-100-[1-33/1]
SE14F-2-028-[1-30/1]
SE14F-2-038-[1-30/1]
SE14F-2-048-[1-30/1]
SE14F-2-075-[1-30/1]
SE14F-2-100-[1-33/1]
SE14F-3-028-[1-30/1]
SE14F-3-038-[1-30/1]
SE14F-3-048-[1-30/1]
SE14F-3-075-[1-30/1]
SE14F-3-100-[1-33/1]
SE14F-4-028-[1-30/1]
SE14F-4-038-[1-30/1]
SE14F-4-048-[1-30/1]
SE14F-4-075-[1-30/1]
SE14F-4-100-[1-33/1]
SE16F-2-060-[1-30/1]
SE16F-2-075-[1-30/1]
SE16F-2-100-[1-33/1]
SE16F-3-060-[1-30/1]
SE16F-3-075-[1-30/1]
SE16F-3-100-[1-33/1]
SE16F-4-060-[1-30/1]
SE16F-4-075-[1-30/1]
SE16F-4-100-[1-33/1]
SZ08F-16-028-[1-37/1]
SZ08F-16-038-[1-38/1]
SZ08F-16-048-[1-40/1]
SZ08F-20-028-[1-37/1]
SZ08F-20-038-[1-38/1]
SZ08F-20-048-[1-40/1]
SZ08F-30-028-[1-37/1]
SZ08F-30-038-[1-38/1]
SZ08F-30-048-[1-40/1]
SZ08F-40-028-[1-37/1]
SZ08F-40-038-[1-38/1]
SZ08F-50-028-[1-37/1]
SZ08F-50-038-[1-38/1]
SZ08F-50-048-[1-40/1]
SZ14F-1-028-[1-30/1]
SZ14F-1-038-[1-30/1]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSInnenhöhe A
(mm)
Innenbreite C
(mm)
Biegeradius R Auswahl
(mm)
Max. Kapazität, Außen-Ø
(Ø)
Kettenteilung P
(mm)
Einführen von Kabeln, Oberfläche Anzahl der Glieder

-

1 49 Arbeitstage 1014.616281120Äußerer Umfang, Befestigung1 ~ 37

-

1 7 Arbeitstage 1014.616381120Äußerer Umfang, Befestigung1 ~ 38

-

1 7 Arbeitstage 1014.616481120Äußerer Umfang, Befestigung1 ~ 40

-

1 49 Arbeitstage 1014.620281120Äußerer Umfang, Befestigung1 ~ 37

-

1 7 Arbeitstage 1014.620381120Äußerer Umfang, Befestigung1 ~ 38

-

1 7 Arbeitstage 1014.620481120Äußerer Umfang, Befestigung1 ~ 40

-

1 49 Arbeitstage 1014.630281120Äußerer Umfang, Befestigung1 ~ 37

-

1 7 Arbeitstage 1014.630381120Äußerer Umfang, Befestigung1 ~ 38

-

1 7 Arbeitstage 1014.630481120Äußerer Umfang, Befestigung1 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 1014.640281120Äußerer Umfang, Befestigung1 ~ 37

-

1 7 Arbeitstage 1014.640381120Äußerer Umfang, Befestigung1 ~ 38

-

1 7 Arbeitstage 1014.640481120Äußerer Umfang, Befestigung1 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 1014.650281120Äußerer Umfang, Befestigung1 ~ 37

-

1 7 Arbeitstage 1014.650381120Äußerer Umfang, Befestigung1 ~ 38

-

1 7 Arbeitstage 1014.650481120Äußerer Umfang, Befestigung1 ~ 40

-

1 49 Arbeitstage 101915281530.5Äußerer Umfang, Befestigung1 ~ 30

-

1 49 Arbeitstage 101915381530.5Äußerer Umfang, Befestigung1 ~ 30

-

1 49 Arbeitstage 101915481530.5Äußerer Umfang, Befestigung1 ~ 30

-

1 49 Arbeitstage 101915751530.5Äußerer Umfang, Befestigung1 ~ 30

-

1 49 Arbeitstage 1019151001530.5Äußerer Umfang, Befestigung1 ~ 33

-

1 7 Arbeitstage 101925281530.5Äußerer Umfang, Befestigung1 ~ 30

-

1 7 Arbeitstage 101925381530.5Äußerer Umfang, Befestigung1 ~ 30

-

1 7 Arbeitstage 101925481530.5Äußerer Umfang, Befestigung1 ~ 30

-

1 7 Arbeitstage 101925751530.5Äußerer Umfang, Befestigung1 ~ 30

-

1 7 Arbeitstage 1019251001530.5Äußerer Umfang, Befestigung1 ~ 33

-

1 49 Arbeitstage 101938281530.5Äußerer Umfang, Befestigung1 ~ 30

-

1 49 Arbeitstage 101938381530.5Äußerer Umfang, Befestigung1 ~ 30

-

1 49 Arbeitstage 101938481530.5Äußerer Umfang, Befestigung1 ~ 30

-

1 49 Arbeitstage 101938751530.5Äußerer Umfang, Befestigung1 ~ 30

-

1 7 Arbeitstage 1019381001530.5Äußerer Umfang, Befestigung1 ~ 33

-

1 49 Arbeitstage 101950281530.5Äußerer Umfang, Befestigung1 ~ 30

-

1 49 Arbeitstage 101950381530.5Äußerer Umfang, Befestigung1 ~ 30

-

1 49 Arbeitstage 101950481530.5Äußerer Umfang, Befestigung1 ~ 30

-

1 49 Arbeitstage 101950751530.5Äußerer Umfang, Befestigung1 ~ 30

-

1 49 Arbeitstage 1019501001530.5Äußerer Umfang, Befestigung1 ~ 33

-

1 7 Arbeitstage 103223602530.5Äußerer Umfang, Befestigung1 ~ 30

-

1 7 Arbeitstage 103223752530.5Äußerer Umfang, Befestigung1 ~ 30

-

1 7 Arbeitstage 1032231002530.5Äußerer Umfang, Befestigung1 ~ 33

-

1 7 Arbeitstage 103236602530.5Äußerer Umfang, Befestigung1 ~ 30

-

1 7 Arbeitstage 103236752530.5Äußerer Umfang, Befestigung1 ~ 30

-

1 7 Arbeitstage 1032361002530.5Äußerer Umfang, Befestigung1 ~ 33

-

1 49 Arbeitstage 103248602530.5Äußerer Umfang, Befestigung1 ~ 30

-

1 7 Arbeitstage 103248752530.5Äußerer Umfang, Befestigung1 ~ 30

-

1 7 Arbeitstage 1032481002530.5Äußerer Umfang, Befestigung1 ~ 33

-

1 49 Arbeitstage 1014.616281120Innerer Umfang, Befestigung1 ~ 37

-

1 7 Arbeitstage 1014.616381120Innerer Umfang, Befestigung1 ~ 38

-

1 7 Arbeitstage 1014.616481120Innerer Umfang, Befestigung1 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 1014.620281120Innerer Umfang, Befestigung1 ~ 37

-

1 7 Arbeitstage 1014.620381120Innerer Umfang, Befestigung1 ~ 38

-

1 7 Arbeitstage 1014.620481120Innerer Umfang, Befestigung1 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 1014.630281120Innerer Umfang, Befestigung1 ~ 37

-

1 7 Arbeitstage 1014.630381120Innerer Umfang, Befestigung1 ~ 38

-

1 7 Arbeitstage 1014.630481120Innerer Umfang, Befestigung1 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 1014.640281120Innerer Umfang, Befestigung1 ~ 37

-

1 7 Arbeitstage 1014.640381120Innerer Umfang, Befestigung1 ~ 38

-

1 7 Arbeitstage 1014.650281120Innerer Umfang, Befestigung1 ~ 37

-

1 7 Arbeitstage 1014.650381120Innerer Umfang, Befestigung1 ~ 38

-

1 7 Arbeitstage 1014.650481120Innerer Umfang, Befestigung1 ~ 40

-

1 49 Arbeitstage 101915281530.5Innerer Umfang, Befestigung1 ~ 30

-

1 49 Arbeitstage 101915381530.5Innerer Umfang, Befestigung1 ~ 30

Loading...

Weitere Informationen

Energieketten/Geschlitzte Ausführung:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung Quadratisch Geschlossene Ausführung Mit Schlitz Träger, interne Nummer der Partition N/A
Einführen von Kabeln Geschlitzt Bewegliche Ausführung 2-dimensionale Bewegung Betriebstemperaturbereich(°C) -30::100
Grundwerkstoff Spezialkunststoff

MISUMI Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Technischer Support