Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Grundkörper | Montagehalterung | ||
Werkstoff | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | ||
Energiekette + Montagehalterung | MPSPS | Nylon 6 + 30% Glasfaser (Betriebstemperatur -10 ~ 80°C) Entflammbarkeitsstandard UL94-HB Äquivalent | EN 1.0330 Äquivalent | glanzverchromt (mit dreiwertigem Chrom) |
Teilenummer | - | Biegeradius | - | Anzahl der Glieder | - | Befestigungsrichtung |
MPSPS3580 | - | 100 | - | 18 | - | S |
Teilenummer | Biegeradius auswählen | Anzahl der Glieder | Befestigungsrichtung | Energiekettenmaße | Montagemaße | H (Einbauhöhe) | H1 | HF (Erforderliche physische Einbauhöhe) | K (Bogen + Spielraum) | Gewicht pro Meter (kg) (Referenz) | |||||||||||
A | B | C | W | P | ℓ | F | T | J | N | P1 | P2 | ||||||||||
Ausführung | Nr. | ||||||||||||||||||||
MHPUS (Energiekette + Montagehalterungen) | 1520 | 30 | 7~55 | S (Gleich für Befestigung an äußerem und innerem Umfang) | 15 | 21 | 20 | 32 | 25 | 30 | 20 | 10 | 10 | 4.5 | 15(12) | 27.2(24.4) | 81 | 60 | 100 | 154.2 | 0.36 |
50 | 9~57 | 121 | 100 | 140 | 217 | ||||||||||||||||
2035 | 45 | 7~45 | 20 | 26 | 35 | 47 | 32 | 35 | 26 | 14 | 15 | 7 | 27(24) | 44(40) | 116 | 90 | 140 | 211.3 | 0.5 | ||
2550 | 50 | 8~51 | 25 | 35 | 50 | 65 | 36 | 55 | 40 | 24 | 20 | 7 | 40(35.4) | 60.6(56) | 135 | 100 | 160 | 257 | 0.86 | ||
75 | 10~53 | 185 | 150 | 210 | 333.5 | ||||||||||||||||
100 | 12~55 | 235 | 200 | 260 | 414 | ||||||||||||||||
2585 | 60 | 8~49 | 25 | 35 | 85 | 100 | 43.5 | 55 | 75(70.4) | 95.6(91) | 155 | 120 | 180 | 288.4 | 1.05 | ||||||
75 | 9~50 | 185 | 150 | 210 | 335.5 | ||||||||||||||||
100 | 11~52 | 235 | 200 | 260 | 414 | ||||||||||||||||
3580 | 100 | 8~43 | 35 | 50 | 80 | 101 | 62.5 | 65 | 40 | 24 | 20 | 7 | 70(65) | 93.6(88) | 250 | 200 | 280 | 440 | 1.76 | ||
150 | 10~45 | 350 | 300 | 380 | 597 |
Teilenummer | Biegeradius auswählen | Anzahl der Glieder | Befestigungsrichtung | Stückpreis | |
Energiekette + Montagehalterung (Stückpreis für ein Glied x Gliederanzahl) + Preis der Montagehalterung | |||||
Ausführung | Nr. | ||||
MPSPS (Energiekette + Montagehalterungen) | 1520 | 30 | 7~55 | S (Gleich für Befestigung an äußerem und innerem Umfang) | |
50 | 9~57 | ||||
2035 | 45 | 7~45 | |||
2550 | 50 | 8~51 | |||
75 | 10~53 | ||||
100 | 12~55 | ||||
2585 | 60 | 8~49 | |||
75 | 9~50 | ||||
100 | 11~52 | ||||
3580 | 100 | 8~43 | |||
150 | 10~45 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Innenhöhe A (mm) | Innenbreite C (mm) | Biegeradius R Auswahl (mm) | Kettenteilung P (mm) | Anzahl der Glieder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.47 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 20 | 30 | 25 | 7 | |
32.87 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 20 | 30 | 25 | 8 | |
35.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 20 | 30 | 25 | 9 | |
37.65 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 20 | 30 | 25 | 10 | |
40.05 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 20 | 30 | 25 | 11 | |
42.44 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 20 | 30 | 25 | 12 | |
44.84 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 20 | 30 | 25 | 13 | |
47.23 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 20 | 30 | 25 | 14 | |
49.62 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 20 | 30 | 25 | 15 | |
52.00 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 20 | 30 | 25 | 16 | |
54.39 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 20 | 30 | 25 | 17 | |
56.80 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 20 | 30 | 25 | 18 | |
59.19 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 20 | 30 | 25 | 19 | |
61.58 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 20 | 30 | 25 | 20 | |
63.97 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 20 | 30 | 25 | 21 | |
66.37 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 20 | 30 | 25 | 22 | |
68.76 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 20 | 30 | 25 | 23 | |
71.15 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 20 | 30 | 25 | 24 | |
73.55 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 20 | 30 | 25 | 25 | |
75.94 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 20 | 30 | 25 | 26 | |
78.34 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 20 | 30 | 25 | 27 | |
80.73 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 20 | 30 | 25 | 28 | |
83.12 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 20 | 30 | 25 | 29 | |
85.51 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 20 | 30 | 25 | 30 | |
87.90 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 20 | 30 | 25 | 31 | |
90.31 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 20 | 30 | 25 | 32 | |
92.70 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 20 | 30 | 25 | 33 | |
95.09 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 20 | 30 | 25 | 34 | |
97.48 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 20 | 30 | 25 | 35 | |
99.88 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 20 | 30 | 25 | 36 | |
102.27 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 20 | 30 | 25 | 37 | |
104.66 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 20 | 30 | 25 | 38 | |
107.06 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 20 | 30 | 25 | 39 | |
109.44 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 20 | 30 | 25 | 40 | |
111.84 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 20 | 30 | 25 | 41 | |
114.23 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 20 | 30 | 25 | 42 | |
116.62 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 20 | 30 | 25 | 43 | |
119.01 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 20 | 30 | 25 | 44 | |
121.40 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 20 | 30 | 25 | 45 | |
123.80 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 20 | 30 | 25 | 46 | |
126.20 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 20 | 30 | 25 | 47 | |
128.59 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 20 | 30 | 25 | 48 | |
130.97 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 20 | 30 | 25 | 49 | |
133.36 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 20 | 30 | 25 | 50 | |
135.76 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 20 | 30 | 25 | 51 | |
138.15 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 20 | 30 | 25 | 52 | |
140.54 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 20 | 30 | 25 | 53 | |
142.94 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 20 | 30 | 25 | 54 | |
145.33 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 20 | 30 | 25 | 55 | |
35.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 20 | 50 | 25 | 9 | |
37.65 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 20 | 50 | 25 | 10 | |
40.05 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 20 | 50 | 25 | 11 | |
42.44 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 20 | 50 | 25 | 12 | |
44.84 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 20 | 50 | 25 | 13 | |
47.23 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 20 | 50 | 25 | 14 | |
49.62 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 20 | 50 | 25 | 15 | |
52.00 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 20 | 50 | 25 | 16 | |
54.39 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 20 | 50 | 25 | 17 | |
56.80 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 20 | 50 | 25 | 18 | |
59.19 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 20 | 50 | 25 | 19 |
Loading...
Ausführung | Quadratisch | Geschlossene Ausführung | Abdeckung klappbar | Träger, interne Nummer der Partition | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Einführen von Kabeln, Oberfläche | Innerer Umfang, Befestigung | Einführen von Kabeln | Abdeckung klappbar | Bewegliche Ausführung | 2-dimensionale Bewegung |
Betriebstemperaturbereich(°C) | -10::80 | Grundwerkstoff | Nylon 6 + Glass 30% | Montagerichtung Verfahrseite | S (Common to Outer Radius, Inner Radius) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innenhöhe A(mm)
Innenbreite C(mm)
Biegeradius R Auswahl(mm)
Kettenteilung P(mm)
Anzahl der Glieder
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften