Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Normaler Betriebsdruck | |||||
Standard-ausführung | Mit Dichtung | Grundkörper | Trage-griff | Deckel | Grundplatte | Clip | |||
Ohne Grundplatte | TANHF | EN 1.4301 Äquivalent | Poliert (nur Grundkörper) Oberfläche innen & außen: #320 Außer Schweißwulstbereich am Flüssigkeitsauslass (Verbindungsteil) | Umgebungsdruck | |||||
mit Grundplatte | TANHAF |
Teile-nummer | - | Nutztiefe | - | Höhe Behälterboden |
- - | 300 400 | - | L200 |
Teile-nummer | Nutzbare Füllmenge Tiefe (H) | Höhe Behälterboden (L) 10mm-Schritte Nur für Ausführung mit Grundplatte | t | H1 | (H2) | Mit Dichtung | (D1) | (D2) | (F) | G | Füllmenge Trichterteil (DxG) | |||
(H3) | ||||||||||||||
Ausführung | Innen-Ø (D) | Wählbar in 10mm-Schritte | ||||||||||||
Standard-ausführung | Mit Dichtung | 240 | 100~350 | 180~300 | 0.8 | H+20 | H+G+26 | H1+7 | 267 | 315 | 55 | 103 | 1.8ℓ | |
Ohne Grundplatte | TANHF | 270 | 100~350 | 1 | H1+6 | 296 | 350 | 70 | 118 | 2.5ℓ | ||||
mit Grundplatte | TANHAF | 300 | 100~400 | 1 | H1+6 | 330 | 380 | 70 | 133 | 3.5ℓ |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
TANHAF240-[100-350/10]-L[180-300/10] |
TANHAF270-[100-350/10]-L[180-300/10] |
TANHAF300-[100-400/10]-L[180-300/10] |
TANHF240-[100-350/10] |
TANHF270-[100-350/10] |
TANHF300-[100-400/10] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Grundplatte | ID D (φ) | Effektive Kapazität, Tiefe H | L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 Arbeitstage | Provided | 240 | 100 ~ 350 | 180 ~ 300 | ||
1 | 14 Arbeitstage | Provided | 270 | 100 ~ 350 | 180 ~ 300 | ||
1 | 14 Arbeitstage | Provided | 300 | 100 ~ 400 | 180 ~ 300 | ||
1 | 14 Arbeitstage | Not Provided | 240 | 100 ~ 350 | - | ||
1 | 14 Arbeitstage | Not Provided | 270 | 100 ~ 350 | - | ||
1 | 14 Arbeitstage | Not Provided | 300 | 100 ~ 400 | - |
Loading...
Ausführung | Open Tanks | Max. Betriebsdruck(MPa) | Atmospheric Pressure (Normal Operating) | Rührwerke | Not Provided |
---|---|---|---|---|---|
Mit Tank | Standard Type |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Grundplatte
ID D(φ)
Effektive Kapazität, Tiefe H
L
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften