Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teile-nummer |
FRNWC25 |
Teile-nummer | D | Teilkreis-Ø | T | d | G1 | G2 | mit bearbeiteter Bohrung | Passende O-Ring-Größe | Stückpreis | ||
Ausführung | Nr. | Stückz. 1 ~ 4 | |||||||||
E1 | FRVG | FRVGA | |||||||||
FRVG FRVGA | 10A | 70 | 50 | 8 | 10 | 24 | 34 | 17.8 | V24 | ||
20A | 80 | 60 | 8 | 10 | 34 | 44 | 27.7 | V34 | |||
25A | 90 | 70 | 8 | 10 | 40 | 50 | 34.4 | V40 | |||
40A | 105 | 85 | 10 | 10 | 55 | 65 | 49.1 | V55 | |||
50A | 120 | 100 | 10 | 10 | 70 | 80 | 61.1 | V70 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
FRVG10A |
FRVG20A |
FRVG25A |
FRVG40A |
FRVG50A |
FRVGA10A |
FRVGA20A |
FRVGA25A |
FRVGA40A |
FRVGA50A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Ausführung mit Flansch | Flanschgröße (Nenngröße) | Anschlussrohrausführung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.96 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Rohling | 10 | 10A | ||
28.96 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Rohling | 20 | 20A | ||
32.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Rohling | 25 | 25A | ||
40.30 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Rohling | 40 | 40A | ||
42.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Rohling | 50 | 50A | ||
27.72 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Standard | 10 | 10A | ||
27.72 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Standard | 20 | 20A | ||
31.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Standard | 25 | 25A | ||
39.04 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Standard | 40 | 40A | ||
41.57 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Standard | 50 | 50A |
Loading...
Ausführung | Flansch | Flanschausführung | VG | Werkstoff | EN 1.4301 Äquiv. |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung mit Flansch
Flanschgröße (Nenngröße)
Anschlussrohrausführung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften