Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teile-nummer | - | D | - | L |
PIJC22 | - | 200 | ||
PIJA20 | - | 100 | ||
FPIJJ | - | D50 | - | L550 |
Teile-nummer | mWerkstoff | Beständigkeit | Farbe |
PIJC | Polycarbonat | Standard | Transparent |
PIJA | Acryl |
Teile-nummer | L 1mm-Schritte | t | t Toleranz | V | Stückpreis | |||||||
Ausführung | d auswählen | Toleranz D | L50~100 | L101~200 | L201~400 | L401~600 | L601~800 | L801~1000 | ||||
PIJC (Polykarbonat) | 13 | ±0.2 | 50~1000 | 2.0 | ±0.2 | 9 | ||||||
18 | 14 | |||||||||||
22 | 18 | |||||||||||
26 | ±0.3 | 22 | ||||||||||
32 | 2.5 | ±0.3 | 27 | |||||||||
34 | 29 | |||||||||||
38 | 3.0 | 32 | ||||||||||
42 | 36 | |||||||||||
48 | ±0.4 | 3.5 | ±0.4 | 41 | ||||||||
60 | 4.0 | 52 | ||||||||||
76 | 5.5 | 65 | ||||||||||
89 | 6.0 | 77 |
Teile-nummer | L 1mm-Schritte | t | V | V-Toleranz | Stückpreis | |||||||
Ausführung | d auswählen | Toleranz D | L50~100 | L101~200 | L201~400 | L401~600 | L601~800 | L801~1000 | ||||
PIJA (Acryl) | 15 | ±0.3 | 50~1000 | 3 | 9 | ±0.8 | ||||||
20 | 14 | |||||||||||
25 | 19 | |||||||||||
30 | 24 | |||||||||||
35 | ±0.5 | 29 | ±1.0 | |||||||||
40 | 34 | |||||||||||
50 | 5 | 40 | ||||||||||
55 | 45 | |||||||||||
60 | 50 | |||||||||||
70 | 60 | |||||||||||
80 | ±1.0 | 70 | ||||||||||
90 | 80 | |||||||||||
100 | 90 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Aussen - D (φ) | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 Arbeitstage | 10 | Acrylic | 15 | 50 ~ 1000 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 10 | Acrylic | 20 | 50 ~ 1000 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 10 | Acrylic | 25 | 50 ~ 1000 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 10 | Acrylic | 30 | 50 ~ 1000 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 10 | Acrylic | 35 | 50 ~ 1000 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 10 | Acrylic | 40 | 50 ~ 1000 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 10 | Acrylic | 50 | 50 ~ 1000 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 10 | Acrylic | 55 | 50 ~ 1000 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 10 | Acrylic | 60 | 50 ~ 1000 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 10 | Acrylic | 70 | 50 ~ 1000 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 10 | Acrylic | 80 | 50 ~ 1000 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 10 | Acrylic | 90 | 50 ~ 1000 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 10 | Acrylic | 100 | 50 ~ 1000 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 10 | Polycarbonate | 13 | 50 ~ 1000 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 10 | Polycarbonate | 18 | 50 ~ 1000 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 10 | Polycarbonate | 22 | 50 ~ 1000 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 10 | Polycarbonate | 26 | 50 ~ 1000 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 10 | Polycarbonate | 32 | 50 ~ 1000 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 10 | Polycarbonate | 34 | 50 ~ 1000 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 10 | Polycarbonate | 38 | 50 ~ 1000 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 10 | Polycarbonate | 42 | 50 ~ 1000 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 10 | Polycarbonate | 48 | 50 ~ 1000 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 10 | Polycarbonate | 60 | 50 ~ 1000 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 10 | Polycarbonate | 76 | 50 ~ 1000 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 10 | Polycarbonate | 89 | 50 ~ 1000 |
Loading...
Klasse | Standard |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Aussen - D(φ)
L(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften