Kunststoffrohre / hohl / Bohrung und äußere Oberfläche unbearbeitet

Kunststoffrohre / hohl / Bohrung und äußere Oberfläche unbearbeitet

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Kunststoffrohre/hohl/Bohrung und äußere Oberfläche unbearbeitet:Verwandte bildanzeige
Teile-nummerWerkstoffBeständigkeitFarbe
FPIJJPMMA/PolymethylmethacrylatStandardweiß
FPIJMMC NylonStandardblau

Spezifikationen

Teile-nummer-D-L
PIJC22  -200
PIJA20  -100
FPIJJ-D50-L550
Teilenummer D Auswahl Toleranz DL
1mm-Schritte
VV-ToleranzStückpreis
AusführungL100~200L201~400L401~600L601~800L801~1000
FPIJJ
(Polyacetal - Standard)
30+ 2.0
0
100~1000200
- 2.5
     
4030     
5040     
60+ 3.0
0
500
- 3.0
     
70+ 3.5
0
500
- 4.0
     
8060     
90+ 4.0
0
700
- 5.0
     
10080     
Teilenummer D
Auswahl
D
Toleranz
L
1mm-Schritte
VV-ToleranzStückpreis
AusführungL100~200L201~350
FPIJM
(MC-Nylon - Standard)
30+2.0
+0.1
100~35015-1.0
-6.0
  
40+3.0
+0.1
20  
5025  
60+5.0
+0.1
25  
7045  
8055  
9065  
10075  

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
FPIJJ-D[30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]-L[100-1000/1]
FPIJM-D[30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]-L[100-350/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Farbe Außen-Ø
(Ø)
Länge
(mm)
1 5 Arbeitstage 10PolyacetalWeiß30 ~ 100100 ~ 1000
1 5 Arbeitstage 10MC-Nylonblau30 ~ 100100 ~ 350

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Für Werkstoffeigenschaften, siehe S.949.

Grundlegende Informationen

Klasse Standard

Technischer Support