Röllchenbahn-Baugruppe

Röllchenbahn-Baugruppe

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Röllchenbahn-Baugruppe
  • Röllchenbahn-Baugruppe
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Extrudierte Aluminium-Rollenbahnen. -Für die Oberflächenbehandlung kann eine chromfreie Feuerverzinkung gewählt werden.

(i)Hinweis

  • Der Zuschnitt ist bei diesem Produkt kostenlos. Bitte geben Sie die von Ihnen gewünschte Länge an.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Röllchenbahn-Baugruppe:Verwandte bildanzeige
Teile-nummerWerkstoffOberflächenbehandlung
PFSSPH□Kante: EN 1.0330 Äquivalentchromatfrei, feuerverzinkt
Rolle: Polyacetal-
Welle: Polyacetal-
PFSPPH□Kante: EN 1.0320 Äquivalent (warm gewickelt)chromatfrei, feuerverzinkt
PFSUPH□Röllchen: Polypropylen-

Spezifikationen

Teile-nummer-L-N
PFSSPH-2400
PFSSPHF-50
■L Standard
Teile-nummerL
Nennlänge
Istlänge L
(mm)
AHEPD1Rad (Menge)Gewicht (kg)Zulässige Last (pro Rad)VerbindungsteileStückpreisMengen-Rabatt
1 ˜ 49 Stk.50~100
PFSSPH
(Standard)
2000199240306.5272524732.125kgJBS50□
24002397882.56
300029911103.20
PFSPPH
(kleine Abstände)
2000200040.131.64201810992.507kgJBS50□A
250025001243.13
300030001493.75
PFSUPH
(Ausführung mit großen Abständen)
2000200040.131.64503625392.3610kg
25002500492.95
30003000593.54
Bei Bestellung größerer Mengen, wenden Sie sich bitte an WOS.
■Rollenanzahl Konfigurierbar
Teile-nummerAnzahl der Räder NAHEPD2Masse (kg/m)Zulässige Last (pro Rad)VerbindungsteileStückpreis 1 ~ 5 Stk.
Röllchen 1 Stk.Schnittaufpreis
PFSSPHF5~11040306.5272513.51.15kgJBS50□
PFSPPHF5~14940.131.642018101.257kgJBS50□A
PFSUPHF5~ 5940.131.645036251.1810kg
Bei Bestellung größerer Mengen, wenden Sie sich bitte an WOS.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
PFSPPH-2000
PFSPPH-2500
PFSPPH-3000
PFSPPHF-[5-149/1]
PFSSPH-2000
PFSSPH-2400
PFSSPH-3000
PFSSPHF-[5-110/1]
PFSUPH-2000
PFSUPH-2500
PFSUPH-3000
PFSUPHF-[5-59/1]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSpezifikationen Werkstoff Gesamtlänge L
(mm)
Form Ersatzrad Anzahl der Räder N

59.81 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage ------

74.30 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -L Dimension StandardPolypropylene2500Small Pitch Type-

89.41 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -L Dimension StandardPolypropylene3000Small Pitch Type-

-

1 9 Arbeitstage -Number of Wheels SpecifiedPolypropylene-Small Pitch Type5 ~ 149

40.30 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10-----

47.85 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -L Dimension StandardPolyacetal2400Standard Type-

59.81 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -L Dimension StandardPolyacetal3000Standard Type-

-

1 9 Arbeitstage -Number of Wheels SpecifiedPolyacetal-Standard Type5 ~ 110

49.12 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -L Dimension StandardPolypropylene2000Large Pitch Type-

61.72 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10L Dimension StandardPolypropylene2500Large Pitch Type-

74.30 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -L Dimension StandardPolypropylene3000Large Pitch Type-

-

1 9 Arbeitstage 10Number of Wheels SpecifiedPolyacetal-Large Pitch Type5 ~ 59

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Spa Wheels

Ergänzungsartikel

Technischer Support