Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teile-nummer | Werkstoff | Oberflächenbehandlung |
FFSSPH FFSPPH FFSSPHF FFSPPHF | Kante: EN AC-51400-T5 Äquivalent | Klar eloxiert |
Rolle: Polyacetal | - | |
Welle: JIS-SWRM | - |
Teile-nummer | - | L | - | N |
FFSSPH | - | 3000 | ||
FFSPPHF | - | 10 |
Teile-nummer | L Nennlänge | A | H | E | P | D | ℓ1 | Rad (Menge) | Gewicht (kg) | Zulässige Last (pro Rad) | Stückpreis | Mengen-Rabatt |
1~49 Stk. | 50~100 | |||||||||||
FFSSPH (Economy-Ausführung) | 1000 | 40 | 32 | 5 | 50 | 35 | 25 | 20 | 1.84 | 10kg | ||
1500 | 30 | 2.76 | ||||||||||
3000 | 60 | 5.52 | ||||||||||
FFSPPH (kleine Abstände) | 1000 | 40 | 32 | 5 | 15 | 13 | 10 | 67 | 6.39 | 7kg | ||
1500 | 100 | 9.42 | ||||||||||
3000 | 200 | 18.6 |
Teile-nummer | Anzahl der Räder N | Masse (kg/m) | Zulässige Last (pro Rad) | Verbindungsteile | Stückpreis 1~100 Stk. | |
Röllchen 1 Stk. | Schnittaufpreis | |||||
FFSSPHF | 5~110 | 1.84 | 10kg | JBS50□A | ||
FFSPPHF | 5~110 | 6.39 | 7kg | JBS50□A |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
FFSPPH-1000 |
FFSPPH-1500 |
FFSSPH-1000 |
FFSSPH-1500 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Spezifikationen | Gesamtlänge L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
32.87 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | - | |
44.97 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Small Pitch Type | 1500 | |
21.27 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Economy Type | 1000 | |
28.34 € | 1 | 5 Arbeitstage | Economy Type | 1500 |
Loading...
Ausführung | L Dimension Standard |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Spezifikationen
Gesamtlänge L(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften