Rohrverbinder für Rohrrahmen / Metallverbindung T-förmig, Kreuz, 5-Wege

Rohrverbinder für Rohrrahmen / Metallverbindung T-förmig, Kreuz, 5-Wege
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Klemme mit Schrauben. Es sind verschiedene Formen erhältlich, hauptsächlich eine Kreuzform.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Metallverbinder:Verwandte bildanzeige
AusführungWerkstoffPlatten-dickeOberflächenbehandlung
PBLSN□EN 1.0330 Äquivalent2.6mm(Kataphorese-
Beschichtung)
PBLSNC□vernickelt
PBLSNS□EN 1.4301 Äquivalent-

Spezifikationen

Teile-nummer
PBLSN1
Teile-nummerGewicht (g)Bauteile (ohne Halterung)Stückpreis
AusführungNr.SchraubeStückz.MutterStückz.PBLSN, PBLSNCPBLSNS
PBLSN
(kathodisch galvanisiert)
PBLSNC
(Vernickelt)
PBLSNS
(Edel-stahl)
1160M6-251M61
225022
332533-
425022
540044
PBLSN
(kathodisch galvanisiert)
615011

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
PBLSN1
PBLSN2
PBLSN3
PBLSN4
PBLSN5
PBLSN6
PBLSNC1
PBLSNC2
PBLSNC3
PBLSNC4
PBLSNC5
PBLSNS1
PBLSNS2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSVerbindertyp Dazwischenliegend/Form der Ecke Art des Zwischengelenks Werkstoff Oberflächenbehandlung

3.58 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Mittel-T-förmig (1 Richtung durchgehend)[Stahl] EN 1.0330 Äquiv.[Kathodische Elektrotauchlackierung] Kathodische Elektrotauchlackierung

6.61 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Dazwischenliegend/EckeL-förmig (1 Richtung durchgehend)-[Stahl] EN 1.0330 Äquiv.[Kathodische Elektrotauchlackierung] Kathodische Elektrotauchlackierung

9.70 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Mittel-5-Richtung (1 Richtung durchgehend)[Stahl] EN 1.0330 Äquiv.[Kathodische Elektrotauchlackierung] Kathodische Elektrotauchlackierung

5.55 €

4.50 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Mittel-Kreuzförmig (1 Richtung durchgehend)[Stahl] EN 1.0330 Äquiv.[Kathodische Elektrotauchlackierung] Kathodische Elektrotauchlackierung

13.23 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Mittel-6-Richtung (1 Richtung durchgehend)[Stahl] EN 1.0330 Äquiv.[Kathodische Elektrotauchlackierung] Kathodische Elektrotauchlackierung

4.27 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Mittel-Übergang[Stahl] EN 1.0330 Äquiv.[Kathodische Elektrotauchlackierung] Kathodische Elektrotauchlackierung

3.58 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Mittel-T-förmig (1 Richtung durchgehend)[Stahl] EN 1.0330 Äquiv.[Vernickelt] Vernickelt

6.61 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Dazwischenliegend/EckeL-förmig (1 Richtung durchgehend)-[Stahl] EN 1.0330 Äquiv.[Vernickelt] Vernickelt

9.70 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Mittel-5-Richtung (1 Richtung durchgehend)[Stahl] EN 1.0330 Äquiv.[Vernickelt] Vernickelt

5.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Mittel-Kreuzförmig (1 Richtung durchgehend)[Stahl] EN 1.0330 Äquiv.[Vernickelt] Vernickelt

13.23 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Mittel-6-Richtung (1 Richtung durchgehend)[Stahl] EN 1.0330 Äquiv.[Vernickelt] Vernickelt

5.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Mittel-T-förmig (1 Richtung durchgehend)[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang

10.07 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Dazwischenliegend/EckeL-förmig (1 Richtung durchgehend)-[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Metallgelenk Befestigungsmethode Verschraubung mit Klemmenausführung

Ergänzungsartikel

Technischer Support