Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Werkstoff | Beständigkeit | Farbe | Lichtdurchlässigkeit | Raumbetriebstemperatur |
ACAU | Acryl | Standard | Transparent | 93% | -30~80°C |
ACBU | Rauchbraun | 25% | |||
ACTAU | Antistatikausführung | Transparent | 79% | ||
ACBTAU | Rauchbraun | 32% | |||
PYAU | PET | Standard | Transparent | 87% | -15~55°C |
PYBU | Rauchbraun | 28% | |||
PYTAU | Antistatikausführung | Transparent | 77% | ||
PYBTAU | Rauchbraun | 30% |
Teilenummer | - | B | - | A | - | L | - | T |
ACAU | - | 65 | - | 100 | - | 120 | - | 6 |
Teilenummer | B | - | A | - | L | - | T | - | F | - | G | - | Schraube, Nenn-Ø | - | L | |||
- | ||||||||||||||||||
Ausführung | Anz. Bohrungen | |||||||||||||||||
PYAL PYAL | 4H 4H | - - | 50 100 | - - | 80 120 | - - | 100 200 | - - | 5 5 | - - | F76 F160 | - - | G15 G20 | - - | N5 M4 | - | L4 |
Teilenummer | 1mm-Schritte | T Auswahl | ||||
Ausführung | B | A | L | ACAU ACBU | PYAU PYBU | ACTAU ACBTAU PYTAU PYBTAU |
ACAU (PMMA, Standard, transparent) ACBU (PMMA, Standard, braun) ACTAU (PMMA, antistatisch, transparent) ACBTAU (PMMA, antistatisch, braun) PYAU (PET, Standard, transparent) PYBU (PET, Standard, braun) PYTAU (PET, antistatisch, transparent) PYBTAU (PET, antistatisch, braun) | 30 ~ 200 | 30 ~ 200 | 30~500 L≤Bx3 | 3 4 5 6 8 | 3 4 5 | 3 5 |
100 ~ 200 | 201 ~ 360 |
Teilenummer | 1mm-Schritte | T Auswahl | 1mm-Schritte | Schraube, Nenn-Ø | |||||||||
Ausführung | Anz. Bohrungen | B | A | L | ACAU ACBU | PYAU PYBU | ACTAU ACBTAU PYTAU PYBTAU | F | G | Durchgangsbohrung | mit Senkung | Gewindeeinsatz | |
N | P | M | L | ||||||||||
ACAU (PMMA, Standard, transparent) ACBU (PMMA, Standard, braun) ACTAU (PMMA, antistatisch, transparent) ACBTAU (PMMA, antistatisch, braun) PYAU (PET, Standard, transparent) PYBU (PET, Standard, braun) PYTAU (PET, antistatisch, transparent) PYBTAU (PET, antistatisch, braun) | 4H 6H | 30 ~ 200 | 30 ~ 200 | 30~500 L≤Ax3 L≤Bx3 | 3 | 3 | 3 | 6~491 (Ausführung 4H) 6~245 (Ausführung 6H) | 5 ~ 355 | 3 4 5 6 8 10 | 3 | - | - |
4 | 4 | - | 3 4 5 | 3 | Aus Tabelle 1 wählen | ||||||||
5 | 5 | 5 | 3 4 5 6 | 3 4 | |||||||||
6 | - | - | 4 5 6 | 3 4 5 | |||||||||
8 | - | - | 4 5 6 8 | 3 4 5 6 | |||||||||
100 ~ 200 | 201 ~ 360 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | ||||||
4 | 4 | - | 3 4 5 | 3 | Aus Tabelle 1 wählen | ||||||||
5 | 5 | 5 | 3 4 5 6 | 3 4 | |||||||||
6 | - | - | 4 5 6 | 3 4 5 | |||||||||
8 | - | - | 4 5 6 8 | 3 4 5 6 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Klasse | Farbe | Bohrungsanzahl | A (mm) | B (mm) | F (mm) | G (mm) | L (mm) | M | N | P | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 Arbeitstage | 10 | Acrylic | Standard | Transparent | 4H (Four Holes) | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 491 | 5 ~ 192 | 30 ~ 500 | 3 ~ 6 | - | - | 3 ~ 8 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | Acrylic | Standard | Transparent | 4H (Four Holes) | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 491 | 5 ~ 192 | 30 ~ 500 | - | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 8 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | Acrylic | Standard | Transparent | 4H (Four Holes) | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 491 | 5 ~ 192 | 30 ~ 500 | - | - | 3 ~ 8 | 3 ~ 8 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | Acrylic | Standard | Transparent | 6H (Six Holes) | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 245 | 5 ~ 192 | 30 ~ 500 | 3 ~ 6 | - | - | 3 ~ 8 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | Acrylic | Standard | Transparent | 6H (Six Holes) | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 245 | 5 ~ 192 | 30 ~ 500 | - | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 8 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | Acrylic | Standard | Transparent | 6H (Six Holes) | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 245 | 5 ~ 192 | 30 ~ 500 | - | - | 3 ~ 8 | 3 ~ 8 | ||
1 | 6 Arbeitstage | 10 | Acrylic | Standard | Transparent | No Drilling Alteration | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | - | - | 30 ~ 500 | - | - | - | 3 ~ 8 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | Acrylic | Antistatic | Smoke Brown | 4H (Four Holes) | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 491 | 5 ~ 192 | 30 ~ 500 | 3 ~ 6 | - | - | 3 ~ 5 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | Acrylic | Antistatic | Smoke Brown | 4H (Four Holes) | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 491 | 5 ~ 192 | 30 ~ 500 | - | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 5 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | Acrylic | Antistatic | Smoke Brown | 4H (Four Holes) | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 491 | 5 ~ 192 | 30 ~ 500 | - | - | 3 ~ 6 | 3 ~ 5 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | Acrylic | Antistatic | Smoke Brown | 6H (Six Holes) | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 245 | 5 ~ 192 | 30 ~ 500 | 3 ~ 6 | - | - | 3 ~ 5 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | Acrylic | Antistatic | Smoke Brown | 6H (Six Holes) | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 245 | 5 ~ 192 | 30 ~ 500 | - | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 5 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | Acrylic | Antistatic | Smoke Brown | 6H (Six Holes) | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 245 | 5 ~ 192 | 30 ~ 500 | - | - | 3 ~ 6 | 3 ~ 5 | ||
1 | 6 Arbeitstage | 10 | Acrylic | Antistatic | Smoke Brown | No Drilling Alteration | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | - | - | 30 ~ 500 | - | - | - | 3 ~ 5 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | Acrylic | Standard | Smoke Brown | 4H (Four Holes) | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 491 | 5 ~ 192 | 30 ~ 500 | 3 ~ 6 | - | - | 3 ~ 8 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | Acrylic | Standard | Smoke Brown | 4H (Four Holes) | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 491 | 5 ~ 192 | 30 ~ 500 | - | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 8 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | Acrylic | Standard | Smoke Brown | 4H (Four Holes) | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 491 | 5 ~ 192 | 30 ~ 500 | - | - | 3 ~ 8 | 3 ~ 8 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | Acrylic | Standard | Smoke Brown | 6H (Six Holes) | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 245 | 5 ~ 192 | 30 ~ 500 | 3 ~ 6 | - | - | 3 ~ 8 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | Acrylic | Standard | Smoke Brown | 6H (Six Holes) | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 245 | 5 ~ 192 | 30 ~ 500 | - | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 8 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | Acrylic | Standard | Smoke Brown | 6H (Six Holes) | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 245 | 5 ~ 192 | 30 ~ 500 | - | - | 3 ~ 8 | 3 ~ 8 | ||
1 | 6 Arbeitstage | 10 | Acrylic | Standard | Smoke Brown | No Drilling Alteration | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | - | - | 30 ~ 500 | - | - | - | 3 ~ 8 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | Acrylic | Antistatic | Transparent | 4H (Four Holes) | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 491 | 5 ~ 192 | 30 ~ 500 | 3 ~ 6 | - | - | 3 ~ 5 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | Acrylic | Antistatic | Transparent | 4H (Four Holes) | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 491 | 5 ~ 192 | 30 ~ 500 | - | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 5 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | Acrylic | Antistatic | Transparent | 4H (Four Holes) | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 491 | 5 ~ 192 | 30 ~ 500 | - | - | 3 ~ 6 | 3 ~ 5 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | Acrylic | Antistatic | Transparent | 6H (Six Holes) | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 245 | 5 ~ 192 | 30 ~ 500 | 3 ~ 6 | - | - | 3 ~ 5 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | Acrylic | Antistatic | Transparent | 6H (Six Holes) | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 245 | 5 ~ 192 | 30 ~ 500 | - | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 5 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | Acrylic | Antistatic | Transparent | 6H (Six Holes) | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 245 | 5 ~ 192 | 30 ~ 500 | - | - | 3 ~ 6 | 3 ~ 5 | ||
1 | 6 Arbeitstage | 10 | Acrylic | Antistatic | Transparent | No Drilling Alteration | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | - | - | 30 ~ 500 | - | - | - | 3 ~ 5 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | PET | Standard | Transparent | 4H (Four Holes) | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 491 | 5 ~ 192 | 30 ~ 500 | 3 ~ 6 | - | - | 3 ~ 5 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | PET | Standard | Transparent | 4H (Four Holes) | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 491 | 5 ~ 192 | 30 ~ 500 | - | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 5 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | PET | Standard | Transparent | 4H (Four Holes) | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 491 | 5 ~ 192 | 30 ~ 500 | - | - | 3 ~ 6 | 3 ~ 5 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | PET | Standard | Transparent | 6H (Six Holes) | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 245 | 5 ~ 192 | 30 ~ 500 | 3 ~ 6 | - | - | 3 ~ 5 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | PET | Standard | Transparent | 6H (Six Holes) | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 245 | 5 ~ 192 | 30 ~ 500 | - | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 5 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | PET | Standard | Transparent | 6H (Six Holes) | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 245 | 5 ~ 192 | 30 ~ 500 | - | - | 3 ~ 6 | 3 ~ 5 | ||
1 | 6 Arbeitstage | 10 | PET | Standard | Transparent | No Drilling Alteration | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | - | - | 30 ~ 500 | - | - | - | 3 ~ 5 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | PET | Antistatic | Smoke Brown | 4H (Four Holes) | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 491 | 5 ~ 192 | 30 ~ 500 | 3 ~ 6 | - | - | 3 ~ 5 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | PET | Antistatic | Smoke Brown | 4H (Four Holes) | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 491 | 5 ~ 192 | 30 ~ 500 | - | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 5 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | PET | Antistatic | Smoke Brown | 4H (Four Holes) | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 491 | 5 ~ 192 | 30 ~ 500 | - | - | 3 ~ 6 | 3 ~ 5 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | PET | Antistatic | Smoke Brown | 6H (Six Holes) | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 245 | 5 ~ 192 | 30 ~ 500 | 3 ~ 6 | - | - | 3 ~ 5 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | PET | Antistatic | Smoke Brown | 6H (Six Holes) | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 245 | 5 ~ 192 | 30 ~ 500 | - | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 5 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | PET | Antistatic | Smoke Brown | 6H (Six Holes) | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 245 | 5 ~ 192 | 30 ~ 500 | - | - | 3 ~ 6 | 3 ~ 5 | ||
1 | 6 Arbeitstage | 10 | PET | Antistatic | Smoke Brown | No Drilling Alteration | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | - | - | 30 ~ 500 | - | - | - | 3 ~ 5 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | PET | Standard | Smoke Brown | 4H (Four Holes) | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 491 | 5 ~ 192 | 30 ~ 500 | 3 ~ 6 | - | - | 3 ~ 5 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | PET | Standard | Smoke Brown | 4H (Four Holes) | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 491 | 5 ~ 192 | 30 ~ 500 | - | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 5 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | PET | Standard | Smoke Brown | 4H (Four Holes) | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 491 | 5 ~ 192 | 30 ~ 500 | - | - | 3 ~ 6 | 3 ~ 5 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | PET | Standard | Smoke Brown | 6H (Six Holes) | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 245 | 5 ~ 192 | 30 ~ 500 | 3 ~ 6 | - | - | 3 ~ 5 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | PET | Standard | Smoke Brown | 6H (Six Holes) | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 245 | 5 ~ 192 | 30 ~ 500 | - | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 5 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | PET | Standard | Smoke Brown | 6H (Six Holes) | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 245 | 5 ~ 192 | 30 ~ 500 | - | - | 3 ~ 6 | 3 ~ 5 | ||
1 | 6 Arbeitstage | 10 | PET | Standard | Smoke Brown | No Drilling Alteration | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | - | - | 30 ~ 500 | - | - | - | 3 ~ 5 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | PET | Antistatic | Transparent | 4H (Four Holes) | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 491 | 5 ~ 192 | 30 ~ 500 | 3 ~ 6 | - | - | 3 ~ 5 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | PET | Antistatic | Transparent | 4H (Four Holes) | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 491 | 5 ~ 192 | 30 ~ 500 | - | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 5 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | PET | Antistatic | Transparent | 4H (Four Holes) | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 491 | 5 ~ 192 | 30 ~ 500 | - | - | 3 ~ 6 | 3 ~ 5 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | PET | Antistatic | Transparent | 6H (Six Holes) | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 245 | 5 ~ 192 | 30 ~ 500 | 3 ~ 6 | - | - | 3 ~ 5 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | PET | Antistatic | Transparent | 6H (Six Holes) | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 245 | 5 ~ 192 | 30 ~ 500 | - | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 5 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | PET | Antistatic | Transparent | 6H (Six Holes) | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | 9 ~ 245 | 5 ~ 192 | 30 ~ 500 | - | - | 3 ~ 6 | 3 ~ 5 | ||
1 | 6 Arbeitstage | 10 | PET | Antistatic | Transparent | No Drilling Alteration | 30 ~ 360 | 30 ~ 200 | - | - | 30 ~ 500 | - | - | - | 3 ~ 5 |
Loading...
Modell | U-Shaped |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Klasse
Farbe
Bohrungsanzahl
A(mm)
B(mm)
F(mm)
G(mm)
L(mm)
M
N
P
T(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften