Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teile-Nr. | Artikel-bez. | Stückz. | Werkstoff | |
CSTP | CSTE | |||
Scharnierbolzen | 1 | EN 1.4301 äquiv. | ||
Metallscheibe | 2 | EN 1.4301 äquiv. | ||
Kunststoffscheibe | 2 | Polyacetal | ||
Gerändelter Kunststoffknauf - mit Gewindebohrung | 1 | ABS, EN 1.4301 äquiv. | - | |
Gerändelter Kunststoffknauf - mit Gewinde | 1 | - | ABS, EN 1.4301 äquiv. | |
Innensechskantschraube, Senkkopf | 1 | EN 1.4301 äquiv. | - | |
Innensechskantschraube | 4 | EN 1.4301 äquiv. | ||
Unterlegscheibe für Langlöcher | 4 | EN 1.4301 äquiv. | ||
Federring | 4 | EN 1.4301 äquiv. | ||
Anschlagplatte | 1 | EN 1.4301 äquiv. | ||
Halterung | 2 | EN 1.4301 äquiv. | ||
Schiene aus technischen Kunststoffen | 1 | Ultrahochmolekulares Polyethylen |
Teilenummer | - | W | - | A | - | Knopf-Montagerichtung |
CSTP | - | 250 | - | 70 | L | |
CSTE | - | 200 | - | 120 |
Teilenummer | W 1mm-Schritte | A | Knopf Befestigung Richtung | Stückpreis | |
A70 | A120 | ||||
CSTP | 65~100 | 70 120 | L R | ||
101~200 | |||||
201~300 | |||||
301~400 |
Teilenummer | W 1mm-Schritte | A | Stückpreis | |
A70 | A120 | |||
CSTE | 65~100 | 70 120 | ||
101~200 | ||||
201~300 | ||||
301~400 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
CSTE-[65-400/1]-[70,120] |
CSTP-[65-400/1]-[70,120]-[L,R] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | A | Knopf Befestigung Richtung | W (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 Arbeitstage | 10 | 70 ~ 120 | - | 65 ~ 400 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | 70 ~ 120 | L / R | 65 ~ 400 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
A
Knopf Befestigung Richtung
W(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften