Förderer-Anpressrollen / Standard

Förderer-Anpressrollen / Standard

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Förderer-Anpressrollen/Standard:Verwandte bildanzeige
Ausführung Rolle
WerkstoffHärteFarbe
VorgefertigtFederbelastetKernLaufrolleLauffläche
CHRSCOBSJIS-STKM (U-Stahl)StahlPolyurethankautschukShore 90naturfarben
CHRUCOBUAntistatischer PolyurethankautschukGrau

Arm Sicherungsring, Ausführung C Edelstahlrohr Zugfeder Säule für Zugfedern Förderer
Montagehalterung
Kunststoffscheiben
WerkstoffEN AW-6061 äquiv.EN 1.4301 (CSP) äquiv.EN 1.4301 äquiv.EN 1.4301 (CSP) äquiv.EN 1.4301 äquiv.Polyacetal
OberflächenbehandlungKlar eloxiert-

Spezifikationen

Teilenummer - L - W
Ausführung Ohne
CHRU 57 - 313 - 500
TeilenummerLW
1mm-Schritte
DdaRStückpreis
CHRS, COBSCHRU, COBU
L
TYPOhne113163213263313413513113163213263313413513
Vorgefertigt
CHRS
CHRU
28 113
163
213
263
313
413
513
L≤W
150
~
550
28.6 8.23.560
38 38.1 12.25.575
57 57.2 12.26.5100
Federbelastet
COBS
COBU
28 28.6 8.23.560
38 38.1 12.25.575
57 57.2 12.26.5100

Optionen

Förderer-Anpressrollen/Standard:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
CHRS28-[113,​163,​213,​263,​313,​413,​513]-[150-550/1]
CHRS38-[113,​163,​213,​263,​313,​413,​513]-[150-550/1]
CHRS57-[113,​163,​213,​263,​313,​413,​513]-[150-550/1]
CHRU28-[113,​163,​213,​263,​313,​413,​513]-[150-550/1]
CHRU38-[113,​163,​213,​263,​313,​413,​513]-[150-550/1]
CHRU57-[113,​163,​213,​263,​313,​413,​513]-[150-550/1]
COBS28-[113,​163,​213,​263,​313,​413,​513]-[150-550/1]
COBS38-[113,​163,​213,​263,​313,​413,​513]-[150-550/1]
COBS57-[113,​163,​213,​263,​313,​413,​513]-[150-550/1]
COBU28-[113,​163,​213,​263,​313,​413,​513]-[150-550/1]
COBU38-[113,​163,​213,​263,​313,​413,​513]-[150-550/1]
COBU57-[113,​163,​213,​263,​313,​413,​513]-[150-550/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAusführung Nr. D D A R Rolle (Lauffläche) Feder Farbe der Rolle L W
(mm)
1 9 Arbeitstage 10Fixed Type2828.68.23.560UrethaneNot ProvidedNatural Color113 ~ 513150 ~ 550
1 9 Arbeitstage 10Fixed Type3838.112.25.575UrethaneNot ProvidedNatural Color113 ~ 513150 ~ 550
1 9 Arbeitstage 10Fixed Type5757.212.26.5100UrethaneNot ProvidedNatural Color113 ~ 513150 ~ 550
1 9 Arbeitstage 10Fixed Type2828.68.23.560Antistatic UrethaneNot ProvidedGray113 ~ 513150 ~ 550
1 9 Arbeitstage 10Fixed Type3838.112.25.575Antistatic UrethaneNot ProvidedGray113 ~ 513150 ~ 550
1 9 Arbeitstage 10Fixed Type5757.212.26.5100Antistatic UrethaneNot ProvidedGray113 ~ 513150 ~ 550
1 9 Arbeitstage 10Spring Type2828.68.23.560UrethaneProvidedNatural Color113 ~ 513150 ~ 550
1 9 Arbeitstage 10Spring Type3838.112.25.575UrethaneProvidedNatural Color113 ~ 513150 ~ 550
1 9 Arbeitstage 10Spring Type5757.212.26.5100UrethaneProvidedNatural Color113 ~ 513150 ~ 550
1 9 Arbeitstage 10Spring Type2828.68.23.560Antistatic UrethaneProvidedGray113 ~ 513150 ~ 550
1 9 Arbeitstage 10Spring Type3838.112.25.575Antistatic UrethaneProvidedGray113 ~ 513150 ~ 550
1 9 Arbeitstage 10Spring Type5757.212.26.5100Antistatic UrethaneProvidedGray113 ~ 513150 ~ 550

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Förderer-Anpressrollen/Standard:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Werkstoff der Rolle (Kern) JIS-STKM (Tube Steel) Werkstoff der Rolle (Rad) Steel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support