Förderer-Anpressrollen / Kleine Rollen

Förderer-Anpressrollen / Kleine Rollen

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Förderer-Anpressrollen/Kleine Rollen:Verwandte bildanzeige
Ausführung Rolle
WerkstoffFarbe
VorgefertigtFederbelastetKern
CKRNCBRNNylonWeiß
CKRUCBRUPolyurethankautschuk (antistatisch)Braun

Arm Wellenbund Edelstahl
Leitung
Sicherungsring, Ausführung C Sicherungsring, Ausführung E Spannung
Federwelle
Förderer
Montagehalterung
Säule für Zugfedern Zugfeder
WerkstoffEN AW-6061 äquiv.EN 1.4301 äquiv.EN 1.4301 (CSP) äquiv.EN 1.4301 äquiv.EN 1.4301 (CSP) äquiv.
OberflächenbehandlungKlar eloxiert-

Spezifikationen

Teilenummer-Anzahl Rollen-W
AusführungD
CKRN75-3-300
TeilenummerRolleW
1mm-Schritte
dSXHRStückpreis
CKRN, CBRNCKRU, CBRU
W
TYPD45~100101~200201~300301~400401~55045~100101~200201~300301~400401~550
Vorgefertigt
CKRN
CKRU
321
2
3
45
~
550
514359090
506.72143100
758.22551120110
Federbelastet
CBRN
CBRU
32514359090
506.72143100
758.22551120110

■Weiterer Preis
DAufpreis
CKRN, CBRNCKRU, CBRU
Anzahl Rollen
2323
32
50
75

Optionen

Förderer-Anpressrollen/Kleine Rollen:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
CBRN32-1-[45-550/1]
CBRN32-2-[75-550/1]
CBRN32-3-[115-550/1]
CBRN50-1-[45-550/1]
CBRN50-2-[91-550/1]
CBRN50-3-[139-550/1]
CBRN75-1-[45-550/1]
CBRN75-2-[107-550/1]
CBRN75-3-[163-550/1]
CBRU32-1-[45-550/1]
CBRU32-2-[75-550/1]
CBRU32-3-[115-550/1]
CBRU50-1-[45-550/1]
CBRU50-2-[91-550/1]
CBRU50-3-[139-550/1]
CBRU75-1-[45-550/1]
CBRU75-2-[107-550/1]
CBRU75-3-[163-550/1]
CKRN32-1-[45-550/1]
CKRN32-2-[75-550/1]
CKRN32-3-[115-550/1]
CKRN50-1-[45-550/1]
CKRN50-2-[91-550/1]
CKRN50-3-[139-550/1]
CKRN75-1-[45-550/1]
CKRN75-2-[107-550/1]
CKRN75-3-[163-550/1]
CKRU32-1-[45-550/1]
CKRU32-2-[75-550/1]
CKRU32-3-[115-550/1]
CKRU50-1-[45-550/1]
CKRU50-2-[91-550/1]
CKRU50-3-[139-550/1]
CKRU75-1-[45-550/1]
CKRU75-2-[107-550/1]
CKRU75-3-[163-550/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAusführung D D R S X H Anzahl Rollen Werkstoff der Rolle (Kern) Feder Farbe der Rolle W
(mm)
1 9 Arbeitstage 10Spring Type325901435901NylonProvidedWhite45 ~ 550
1 9 Arbeitstage 10Spring Type325901435902NylonProvidedWhite75 ~ 550
1 9 Arbeitstage 10Spring Type325901435903NylonProvidedWhite115 ~ 550
1 9 Arbeitstage 10Spring Type506.79021431001NylonProvidedWhite45 ~ 550
1 9 Arbeitstage 10Spring Type506.79021431002NylonProvidedWhite91 ~ 550
1 9 Arbeitstage 10Spring Type506.79021431003NylonProvidedWhite139 ~ 550
1 9 Arbeitstage 10Spring Type758.211025511201NylonProvidedWhite45 ~ 550
1 9 Arbeitstage 10Spring Type758.211025511202NylonProvidedWhite107 ~ 550
1 9 Arbeitstage 10Spring Type758.211025511203NylonProvidedWhite163 ~ 550
1 9 Arbeitstage 10Spring Type325901435901Urethane (Antistatic)ProvidedBrown45 ~ 550
1 9 Arbeitstage 10Spring Type325901435902Urethane (Antistatic)ProvidedBrown75 ~ 550
1 9 Arbeitstage 10Spring Type325901435903Urethane (Antistatic)ProvidedBrown115 ~ 550
1 9 Arbeitstage 10Spring Type506.79021431001Urethane (Antistatic)ProvidedBrown45 ~ 550
1 9 Arbeitstage 10Spring Type506.79021431002Urethane (Antistatic)ProvidedBrown91 ~ 550
1 9 Arbeitstage 10Spring Type506.79021431003Urethane (Antistatic)ProvidedBrown139 ~ 550
1 9 Arbeitstage 10Spring Type758.211025511201Urethane (Antistatic)ProvidedBrown45 ~ 550
1 9 Arbeitstage 10Spring Type758.211025511202Urethane (Antistatic)ProvidedBrown107 ~ 550
1 9 Arbeitstage 10Spring Type758.211025511203Urethane (Antistatic)ProvidedBrown163 ~ 550
1 9 Arbeitstage 10Fixed Type325901435901NylonNot ProvidedWhite45 ~ 550
1 9 Arbeitstage 10Fixed Type325901435902NylonNot ProvidedWhite75 ~ 550
1 9 Arbeitstage 10Fixed Type325901435903NylonNot ProvidedWhite115 ~ 550
1 9 Arbeitstage 10Fixed Type506.79021431001NylonNot ProvidedWhite45 ~ 550
1 9 Arbeitstage 10Fixed Type506.79021431002NylonNot ProvidedWhite91 ~ 550
1 9 Arbeitstage 10Fixed Type506.79021431003NylonNot ProvidedWhite139 ~ 550
1 9 Arbeitstage 10Fixed Type758.211025511201NylonNot ProvidedWhite45 ~ 550
1 9 Arbeitstage 10Fixed Type758.211025511202NylonNot ProvidedWhite107 ~ 550
1 9 Arbeitstage 10Fixed Type758.211025511203NylonNot ProvidedWhite163 ~ 550
1 9 Arbeitstage 10Fixed Type325901435901Urethane (Antistatic)Not ProvidedBrown45 ~ 550
1 9 Arbeitstage 10Fixed Type325901435902Urethane (Antistatic)Not ProvidedBrown75 ~ 550
1 9 Arbeitstage 10Fixed Type325901435903Urethane (Antistatic)Not ProvidedBrown115 ~ 550
1 9 Arbeitstage 10Fixed Type506.79021431001Urethane (Antistatic)Not ProvidedBrown45 ~ 550
1 9 Arbeitstage 10Fixed Type506.79021431002Urethane (Antistatic)Not ProvidedBrown91 ~ 550
1 9 Arbeitstage 10Fixed Type506.79021431003Urethane (Antistatic)Not ProvidedBrown139 ~ 550
1 9 Arbeitstage 10Fixed Type758.211025511201Urethane (Antistatic)Not ProvidedBrown45 ~ 550
1 9 Arbeitstage 10Fixed Type758.211025511202Urethane (Antistatic)Not ProvidedBrown107 ~ 550
1 9 Arbeitstage 10Fixed Type758.211025511203Urethane (Antistatic)Not ProvidedBrown163 ~ 550

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Förderer-Anpressrollen/Kleine Rollen:Verwandte bildanzeige

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support