Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Ausführung Nr. | Farbe | Anzahl der Windungen | Oberfläche Form | Werkstoff | Reibungskoeffizient (bei poliertem Stahl) | Dicke mm | Masseeinheit kg/m2 | Zulässige Zugspannung N/mm | Min. Riemenscheiben-Ø mm | Temperatur für Dauereinsatz °C | ||
Oberfläche | Rückseite | Vorderseite | Rückseite | ||||||||||
OHBLTDSG | Grün | 1 | Planfläche | Ölbeständiges Polyurethan | Polyester | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | -30~ 80 | |
OHBLTDSW | Weiß | 1 | Planfläche | Thermoplastisches Polyurethan | Polyester | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | -30~ 80 | |
OHBLTDS | Grün | 2 | Planfläche | Ölbeständiges Polyurethan | Polyester | 0.8 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30~ 80 | |
OHBLGDSN | Weiß | 2 | Planfläche | Thermoplastisches Polyurethan | Polyester | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25(20) *1 | -30~ 80 | |
SOBLGDSN | Grün | 2 | Planfläche | Thermoplastisches Polyurethan | Polyesterwebstoff | - | - | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 20 | -15~ 80 | |
KOBLGDST | Grün | 3 | Planfläche | Acrylnitril-Butadien-Kautschuk | Vernetztes Polyurethan | - | - | 1.0 | 0.95 | 4.6 | 20 | -20~100 |
Teilenummer | - | Riemenlänge L (m) | ||
Ausführung | Riemenbreite | |||
OHBLTDS | 350 | - | 4.23 |
Teilenummer | Riemenlänge L (m) | Grundpreis/m | Aufpreis für Riemenverbindung (Grundpreis +) | ||||||||||
Ausführung | Riemenbreite W | 0.01m-Schritte | |||||||||||
10mm-Schritte | OHBLTDSG | OHBLTDSW | OHBLTDS | OHBLGDSN | SOBLGDSN | KOBLGDST | OHBLTDSG OHBLTDS | OHBLTDSW | OHBLGDSN | SOBLGDSN | KOBLGDST | ||
OHBLTDSG OHBLTDSW OHBLTDS OHBLGDSN SOBLGDSN KOBLGDST | 50~ 90 | 0.50~20.00 (L≥Wx4) | |||||||||||
100~190 | |||||||||||||
200~290 | |||||||||||||
300~400 | |||||||||||||
410~500 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Riemenkennwerte | Oberflächenabdeckung, Farbe | Oberflächenabdeckung, Material | Riemenbreite W (mm) | Zugglied, Material | Anzahl der Lagen | Reibungskoeffizient (Ref. bei poliertem Stahl), Vorderseite | Reibungskoeffizient (Ref. bei poliertem Stahl), Rückseite | Dicke (mm) | Masseeinheit (kg/m²) | Zulässige Zugspannung (N/mm) | Min. Riemenscheiben-Ø (mm) | Temperatur für Dauereinsatz (°C) | Umfangslänge (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 13 Arbeitstage | - | Ölbeständig | [Grün] Grün | [Kautschuk (Nitrilkautschuk, NBR)] Acryl, Nitril Butadien-Kautschuk | 50 | [Polyurethan] Vernetztes Polyurethan | 3-lagig | - | - | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | - | Ölbeständig | [Grün] Grün | [Kautschuk (Nitrilkautschuk, NBR)] Acryl, Nitril Butadien-Kautschuk | 60 | [Polyurethan] Vernetztes Polyurethan | 3-lagig | - | - | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | - | Ölbeständig | [Grün] Grün | [Kautschuk (Nitrilkautschuk, NBR)] Acryl, Nitril Butadien-Kautschuk | 70 | [Polyurethan] Vernetztes Polyurethan | 3-lagig | - | - | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | - | Ölbeständig | [Grün] Grün | [Kautschuk (Nitrilkautschuk, NBR)] Acryl, Nitril Butadien-Kautschuk | 80 | [Polyurethan] Vernetztes Polyurethan | 3-lagig | - | - | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | - | Ölbeständig | [Grün] Grün | [Kautschuk (Nitrilkautschuk, NBR)] Acryl, Nitril Butadien-Kautschuk | 90 | [Polyurethan] Vernetztes Polyurethan | 3-lagig | - | - | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | - | Ölbeständig | [Grün] Grün | [Kautschuk (Nitrilkautschuk, NBR)] Acryl, Nitril Butadien-Kautschuk | 100 | [Polyurethan] Vernetztes Polyurethan | 3-lagig | - | - | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | - | Ölbeständig | [Grün] Grün | [Kautschuk (Nitrilkautschuk, NBR)] Acryl, Nitril Butadien-Kautschuk | 110 | [Polyurethan] Vernetztes Polyurethan | 3-lagig | - | - | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | - | Ölbeständig | [Grün] Grün | [Kautschuk (Nitrilkautschuk, NBR)] Acryl, Nitril Butadien-Kautschuk | 120 | [Polyurethan] Vernetztes Polyurethan | 3-lagig | - | - | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | - | Ölbeständig | [Grün] Grün | [Kautschuk (Nitrilkautschuk, NBR)] Acryl, Nitril Butadien-Kautschuk | 130 | [Polyurethan] Vernetztes Polyurethan | 3-lagig | - | - | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | - | Ölbeständig | [Grün] Grün | [Kautschuk (Nitrilkautschuk, NBR)] Acryl, Nitril Butadien-Kautschuk | 140 | [Polyurethan] Vernetztes Polyurethan | 3-lagig | - | - | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | - | Ölbeständig | [Grün] Grün | [Kautschuk (Nitrilkautschuk, NBR)] Acryl, Nitril Butadien-Kautschuk | 150 | [Polyurethan] Vernetztes Polyurethan | 3-lagig | - | - | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | - | Ölbeständig | [Grün] Grün | [Kautschuk (Nitrilkautschuk, NBR)] Acryl, Nitril Butadien-Kautschuk | 160 | [Polyurethan] Vernetztes Polyurethan | 3-lagig | - | - | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | - | Ölbeständig | [Grün] Grün | [Kautschuk (Nitrilkautschuk, NBR)] Acryl, Nitril Butadien-Kautschuk | 170 | [Polyurethan] Vernetztes Polyurethan | 3-lagig | - | - | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | - | Ölbeständig | [Grün] Grün | [Kautschuk (Nitrilkautschuk, NBR)] Acryl, Nitril Butadien-Kautschuk | 180 | [Polyurethan] Vernetztes Polyurethan | 3-lagig | - | - | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | - | Ölbeständig | [Grün] Grün | [Kautschuk (Nitrilkautschuk, NBR)] Acryl, Nitril Butadien-Kautschuk | 190 | [Polyurethan] Vernetztes Polyurethan | 3-lagig | - | - | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | - | Ölbeständig | [Grün] Grün | [Kautschuk (Nitrilkautschuk, NBR)] Acryl, Nitril Butadien-Kautschuk | 200 | [Polyurethan] Vernetztes Polyurethan | 3-lagig | - | - | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | - | Ölbeständig | [Grün] Grün | [Kautschuk (Nitrilkautschuk, NBR)] Acryl, Nitril Butadien-Kautschuk | 210 | [Polyurethan] Vernetztes Polyurethan | 3-lagig | - | - | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | - | Ölbeständig | [Grün] Grün | [Kautschuk (Nitrilkautschuk, NBR)] Acryl, Nitril Butadien-Kautschuk | 220 | [Polyurethan] Vernetztes Polyurethan | 3-lagig | - | - | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | - | Ölbeständig | [Grün] Grün | [Kautschuk (Nitrilkautschuk, NBR)] Acryl, Nitril Butadien-Kautschuk | 230 | [Polyurethan] Vernetztes Polyurethan | 3-lagig | - | - | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | - | Ölbeständig | [Grün] Grün | [Kautschuk (Nitrilkautschuk, NBR)] Acryl, Nitril Butadien-Kautschuk | 240 | [Polyurethan] Vernetztes Polyurethan | 3-lagig | - | - | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | - | Ölbeständig | [Grün] Grün | [Kautschuk (Nitrilkautschuk, NBR)] Acryl, Nitril Butadien-Kautschuk | 250 | [Polyurethan] Vernetztes Polyurethan | 3-lagig | - | - | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | - | Ölbeständig | [Grün] Grün | [Kautschuk (Nitrilkautschuk, NBR)] Acryl, Nitril Butadien-Kautschuk | 260 | [Polyurethan] Vernetztes Polyurethan | 3-lagig | - | - | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | - | Ölbeständig | [Grün] Grün | [Kautschuk (Nitrilkautschuk, NBR)] Acryl, Nitril Butadien-Kautschuk | 270 | [Polyurethan] Vernetztes Polyurethan | 3-lagig | - | - | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | - | Ölbeständig | [Grün] Grün | [Kautschuk (Nitrilkautschuk, NBR)] Acryl, Nitril Butadien-Kautschuk | 280 | [Polyurethan] Vernetztes Polyurethan | 3-lagig | - | - | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | - | Ölbeständig | [Grün] Grün | [Kautschuk (Nitrilkautschuk, NBR)] Acryl, Nitril Butadien-Kautschuk | 290 | [Polyurethan] Vernetztes Polyurethan | 3-lagig | - | - | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | - | Ölbeständig | [Grün] Grün | [Kautschuk (Nitrilkautschuk, NBR)] Acryl, Nitril Butadien-Kautschuk | 300 | [Polyurethan] Vernetztes Polyurethan | 3-lagig | - | - | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | - | Ölbeständig | [Grün] Grün | [Kautschuk (Nitrilkautschuk, NBR)] Acryl, Nitril Butadien-Kautschuk | 310 | [Polyurethan] Vernetztes Polyurethan | 3-lagig | - | - | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | - | Ölbeständig | [Grün] Grün | [Kautschuk (Nitrilkautschuk, NBR)] Acryl, Nitril Butadien-Kautschuk | 320 | [Polyurethan] Vernetztes Polyurethan | 3-lagig | - | - | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | - | Ölbeständig | [Grün] Grün | [Kautschuk (Nitrilkautschuk, NBR)] Acryl, Nitril Butadien-Kautschuk | 330 | [Polyurethan] Vernetztes Polyurethan | 3-lagig | - | - | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | - | Ölbeständig | [Grün] Grün | [Kautschuk (Nitrilkautschuk, NBR)] Acryl, Nitril Butadien-Kautschuk | 340 | [Polyurethan] Vernetztes Polyurethan | 3-lagig | - | - | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | - | Ölbeständig | [Grün] Grün | [Kautschuk (Nitrilkautschuk, NBR)] Acryl, Nitril Butadien-Kautschuk | 350 | [Polyurethan] Vernetztes Polyurethan | 3-lagig | - | - | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | - | Ölbeständig | [Grün] Grün | [Kautschuk (Nitrilkautschuk, NBR)] Acryl, Nitril Butadien-Kautschuk | 360 | [Polyurethan] Vernetztes Polyurethan | 3-lagig | - | - | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | - | Ölbeständig | [Grün] Grün | [Kautschuk (Nitrilkautschuk, NBR)] Acryl, Nitril Butadien-Kautschuk | 370 | [Polyurethan] Vernetztes Polyurethan | 3-lagig | - | - | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | - | Ölbeständig | [Grün] Grün | [Kautschuk (Nitrilkautschuk, NBR)] Acryl, Nitril Butadien-Kautschuk | 380 | [Polyurethan] Vernetztes Polyurethan | 3-lagig | - | - | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | - | Ölbeständig | [Grün] Grün | [Kautschuk (Nitrilkautschuk, NBR)] Acryl, Nitril Butadien-Kautschuk | 390 | [Polyurethan] Vernetztes Polyurethan | 3-lagig | - | - | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | - | Ölbeständig | [Grün] Grün | [Kautschuk (Nitrilkautschuk, NBR)] Acryl, Nitril Butadien-Kautschuk | 400 | [Polyurethan] Vernetztes Polyurethan | 3-lagig | - | - | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | - | Ölbeständig | [Grün] Grün | [Kautschuk (Nitrilkautschuk, NBR)] Acryl, Nitril Butadien-Kautschuk | 410 | [Polyurethan] Vernetztes Polyurethan | 3-lagig | - | - | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | - | Ölbeständig | [Grün] Grün | [Kautschuk (Nitrilkautschuk, NBR)] Acryl, Nitril Butadien-Kautschuk | 420 | [Polyurethan] Vernetztes Polyurethan | 3-lagig | - | - | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | - | Ölbeständig | [Grün] Grün | [Kautschuk (Nitrilkautschuk, NBR)] Acryl, Nitril Butadien-Kautschuk | 430 | [Polyurethan] Vernetztes Polyurethan | 3-lagig | - | - | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | - | Ölbeständig | [Grün] Grün | [Kautschuk (Nitrilkautschuk, NBR)] Acryl, Nitril Butadien-Kautschuk | 440 | [Polyurethan] Vernetztes Polyurethan | 3-lagig | - | - | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | - | Ölbeständig | [Grün] Grün | [Kautschuk (Nitrilkautschuk, NBR)] Acryl, Nitril Butadien-Kautschuk | 450 | [Polyurethan] Vernetztes Polyurethan | 3-lagig | - | - | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | - | Ölbeständig | [Grün] Grün | [Kautschuk (Nitrilkautschuk, NBR)] Acryl, Nitril Butadien-Kautschuk | 460 | [Polyurethan] Vernetztes Polyurethan | 3-lagig | - | - | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | - | Ölbeständig | [Grün] Grün | [Kautschuk (Nitrilkautschuk, NBR)] Acryl, Nitril Butadien-Kautschuk | 470 | [Polyurethan] Vernetztes Polyurethan | 3-lagig | - | - | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | - | Ölbeständig | [Grün] Grün | [Kautschuk (Nitrilkautschuk, NBR)] Acryl, Nitril Butadien-Kautschuk | 480 | [Polyurethan] Vernetztes Polyurethan | 3-lagig | - | - | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | - | Ölbeständig | [Grün] Grün | [Kautschuk (Nitrilkautschuk, NBR)] Acryl, Nitril Butadien-Kautschuk | 490 | [Polyurethan] Vernetztes Polyurethan | 3-lagig | - | - | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | - | Ölbeständig | [Grün] Grün | [Kautschuk (Nitrilkautschuk, NBR)] Acryl, Nitril Butadien-Kautschuk | 500 | [Polyurethan] Vernetztes Polyurethan | 3-lagig | - | - | 1 | 0.95 | 4.6 | 20 | -20-100 | 0.7 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Ölbeständig | Weiß | [Polyurethan] Thermoplastisches Polyurethan | 50 | [Polyester] Polyester | 2-lagig | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Ölbeständig | Weiß | [Polyurethan] Thermoplastisches Polyurethan | 60 | [Polyester] Polyester | 2-lagig | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Ölbeständig | Weiß | [Polyurethan] Thermoplastisches Polyurethan | 70 | [Polyester] Polyester | 2-lagig | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Ölbeständig | Weiß | [Polyurethan] Thermoplastisches Polyurethan | 80 | [Polyester] Polyester | 2-lagig | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Ölbeständig | Weiß | [Polyurethan] Thermoplastisches Polyurethan | 90 | [Polyester] Polyester | 2-lagig | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Ölbeständig | Weiß | [Polyurethan] Thermoplastisches Polyurethan | 100 | [Polyester] Polyester | 2-lagig | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Ölbeständig | Weiß | [Polyurethan] Thermoplastisches Polyurethan | 110 | [Polyester] Polyester | 2-lagig | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Ölbeständig | Weiß | [Polyurethan] Thermoplastisches Polyurethan | 120 | [Polyester] Polyester | 2-lagig | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Ölbeständig | Weiß | [Polyurethan] Thermoplastisches Polyurethan | 130 | [Polyester] Polyester | 2-lagig | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Ölbeständig | Weiß | [Polyurethan] Thermoplastisches Polyurethan | 140 | [Polyester] Polyester | 2-lagig | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Ölbeständig | Weiß | [Polyurethan] Thermoplastisches Polyurethan | 150 | [Polyester] Polyester | 2-lagig | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Ölbeständig | Weiß | [Polyurethan] Thermoplastisches Polyurethan | 160 | [Polyester] Polyester | 2-lagig | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Ölbeständig | Weiß | [Polyurethan] Thermoplastisches Polyurethan | 170 | [Polyester] Polyester | 2-lagig | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Ölbeständig | Weiß | [Polyurethan] Thermoplastisches Polyurethan | 180 | [Polyester] Polyester | 2-lagig | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30-80 | 0.5 ~ 20 |
Loading...
Ausführung | Lebensmittelhygiene Eigenschaften | Antibakterielle und pilzwirksame Eigenschaft | Verhinderung von Ausfransung | Wasserbeständigkeit Beständigkeit gegen feuchte Hitze | Thermisches Schrumpfen Verhütung | Reinigungsfähigkeit der Oberfläche | Verhinderung von Schrumpfung dank Prägung | Natriumhypochlorit beständig | adhäsionshemmend | Ölbeständigkeit |
OHBLTDSG | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ◎ |
OHBLTDSW | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | - | ○ | ○ | ○ |
OHBLTDS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | - | ○ | ○ | ○ |
OHBLGDSN | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | - | ○ | ○ | ○ |
SOBLGDSN | ○ | - | - | △ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
KOBLGDST | - | - | - | △ | - | △ | - | - | - | ○ |
Oberflächenabdeckung, Form | flach | Schneidkante(mm) | Not Provided |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Riemenkennwerte
Oberflächenabdeckung, Farbe
Oberflächenabdeckung, Material
Riemenbreite W(mm)
Zugglied, Material
Reibungskoeffizient (Ref. bei poliertem Stahl), Vorderseite
Reibungskoeffizient (Ref. bei poliertem Stahl), Rückseite
Dicke(mm)
Masseeinheit(kg/m²)
Zulässige Zugspannung(N/mm)
Min. Riemenscheiben-Ø(mm)
Temperatur für Dauereinsatz(°C)
Umfangslänge(m)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften