Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Farbe | Anzahl der Windungen | Oberfläche Form | Werkstoff | Reibungskoeffizient (bei poliertem Stahl) | Dicke mm | Masseeinheit kg/m2 | Zulässige Zugspannung N/mm | Min. Riemenscheiben-Ø mm | Temperatur für Dauereinsatz °C | ||
Oberfläche | Rückseite | Vorderseite | Rückseite | |||||||||
FBLGDS | Grün | 1 | Planfläche | Velour nicht gewebter Stoff | Polyester-Canvas | - | - | 1.8 | 1.2 | 4 | 25 | -5~60 |
FBLWDS | Weiß | 1 | Planfläche | Velour nicht gewebter Stoff | Polyester-Canvas | - | - | 1.8 | 1.2 | 4 | 25 | -5~60 |
FBLGDSN | Grün | 2 | Planfläche | Velour nicht gewebter Stoff | Polyester-Canvas | - | - | 2.0 | 1.5 | 5 | 30 | -5~60 |
FBLWDSN | Weiß | 2 | Planfläche | Velour nicht gewebter Stoff | Polyester-Canvas | - | - | 2.0 | 1.5 | 5 | 30 | -5~60 |
DHBLTDS | Schwarz | 1 | Planfläche | Elektrisch leitfähiges Polyurethan | Polyester | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | -30~80 |
DHBLGDSN | Schwarz | 2 | Planfläche | Thermoplastisches Polyurethan | Polyester-Canvas | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25(20) *1 | -30~80 |
Teilenummer | - | Riemenlänge L (m) | ||
Ausführung | Riemenbreite (mm) | |||
FBLGDS DHBLTDS | 350 350 | - - | 4.23 4.23 |
Teilenummer | Riemenlänge L (m) | Grundpreis/m | Aufpreis für Riemenverbindung (Grundpreis +) | |||||||
Ausführung | Riemenbreite W | 0.01m-Schritte | FBLGDS FBLWDS | FBLGDSN FBLWDSN | DHBLTDS | DHBLGDSN | FBLGDS FBLWDS | FBLGDSN FBLWDSN | DHBLTDS | DHBLGDSN |
10mm-Schritte | ||||||||||
FBLGDS FBLWDS FBLGDSN FBLWDSN DHBLTDS DHBLGDSN | 50~90 | 0.50~20.00 (L≥Wx4) | ||||||||
100~190 | ||||||||||
200~290 | ||||||||||
300~400 | ||||||||||
410~500 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Riemenkennwerte | Oberflächenabdeckung, Farbe | Oberflächenabdeckung, Material | Riemenbreite W (mm) | Zugglied, Material | Anzahl der Lagen | Reibungskoeffizient (Ref. bei poliertem Stahl), Vorderseite | Reibungskoeffizient (Ref. bei poliertem Stahl), Rückseite | Dicke (mm) | Masseeinheit (kg/m²) | Zulässige Zugspannung (N/mm) | Min. Riemenscheiben-Ø (mm) | Temperatur für Dauereinsatz (°C) | Umfangslänge (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Übertragung elektronischer Bauteile | Schwarz | [Polyurethan] Thermoplastisches Polyurethan | 50 | [Polyester] Polyester-Canvas | 2-lagig | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Übertragung elektronischer Bauteile | Schwarz | [Polyurethan] Thermoplastisches Polyurethan | 60 | [Polyester] Polyester-Canvas | 2-lagig | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Übertragung elektronischer Bauteile | Schwarz | [Polyurethan] Thermoplastisches Polyurethan | 70 | [Polyester] Polyester-Canvas | 2-lagig | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Übertragung elektronischer Bauteile | Schwarz | [Polyurethan] Thermoplastisches Polyurethan | 80 | [Polyester] Polyester-Canvas | 2-lagig | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Übertragung elektronischer Bauteile | Schwarz | [Polyurethan] Thermoplastisches Polyurethan | 90 | [Polyester] Polyester-Canvas | 2-lagig | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Übertragung elektronischer Bauteile | Schwarz | [Polyurethan] Thermoplastisches Polyurethan | 100 | [Polyester] Polyester-Canvas | 2-lagig | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Übertragung elektronischer Bauteile | Schwarz | [Polyurethan] Thermoplastisches Polyurethan | 110 | [Polyester] Polyester-Canvas | 2-lagig | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Übertragung elektronischer Bauteile | Schwarz | [Polyurethan] Thermoplastisches Polyurethan | 120 | [Polyester] Polyester-Canvas | 2-lagig | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Übertragung elektronischer Bauteile | Schwarz | [Polyurethan] Thermoplastisches Polyurethan | 130 | [Polyester] Polyester-Canvas | 2-lagig | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Übertragung elektronischer Bauteile | Schwarz | [Polyurethan] Thermoplastisches Polyurethan | 140 | [Polyester] Polyester-Canvas | 2-lagig | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Übertragung elektronischer Bauteile | Schwarz | [Polyurethan] Thermoplastisches Polyurethan | 150 | [Polyester] Polyester-Canvas | 2-lagig | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Übertragung elektronischer Bauteile | Schwarz | [Polyurethan] Thermoplastisches Polyurethan | 160 | [Polyester] Polyester-Canvas | 2-lagig | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Übertragung elektronischer Bauteile | Schwarz | [Polyurethan] Thermoplastisches Polyurethan | 170 | [Polyester] Polyester-Canvas | 2-lagig | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Übertragung elektronischer Bauteile | Schwarz | [Polyurethan] Thermoplastisches Polyurethan | 180 | [Polyester] Polyester-Canvas | 2-lagig | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Übertragung elektronischer Bauteile | Schwarz | [Polyurethan] Thermoplastisches Polyurethan | 190 | [Polyester] Polyester-Canvas | 2-lagig | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Übertragung elektronischer Bauteile | Schwarz | [Polyurethan] Thermoplastisches Polyurethan | 200 | [Polyester] Polyester-Canvas | 2-lagig | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Übertragung elektronischer Bauteile | Schwarz | [Polyurethan] Thermoplastisches Polyurethan | 210 | [Polyester] Polyester-Canvas | 2-lagig | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Übertragung elektronischer Bauteile | Schwarz | [Polyurethan] Thermoplastisches Polyurethan | 220 | [Polyester] Polyester-Canvas | 2-lagig | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Übertragung elektronischer Bauteile | Schwarz | [Polyurethan] Thermoplastisches Polyurethan | 230 | [Polyester] Polyester-Canvas | 2-lagig | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Übertragung elektronischer Bauteile | Schwarz | [Polyurethan] Thermoplastisches Polyurethan | 240 | [Polyester] Polyester-Canvas | 2-lagig | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Übertragung elektronischer Bauteile | Schwarz | [Polyurethan] Thermoplastisches Polyurethan | 250 | [Polyester] Polyester-Canvas | 2-lagig | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Übertragung elektronischer Bauteile | Schwarz | [Polyurethan] Thermoplastisches Polyurethan | 260 | [Polyester] Polyester-Canvas | 2-lagig | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Übertragung elektronischer Bauteile | Schwarz | [Polyurethan] Thermoplastisches Polyurethan | 270 | [Polyester] Polyester-Canvas | 2-lagig | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Übertragung elektronischer Bauteile | Schwarz | [Polyurethan] Thermoplastisches Polyurethan | 280 | [Polyester] Polyester-Canvas | 2-lagig | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Übertragung elektronischer Bauteile | Schwarz | [Polyurethan] Thermoplastisches Polyurethan | 290 | [Polyester] Polyester-Canvas | 2-lagig | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Übertragung elektronischer Bauteile | Schwarz | [Polyurethan] Thermoplastisches Polyurethan | 300 | [Polyester] Polyester-Canvas | 2-lagig | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Übertragung elektronischer Bauteile | Schwarz | [Polyurethan] Thermoplastisches Polyurethan | 310 | [Polyester] Polyester-Canvas | 2-lagig | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Übertragung elektronischer Bauteile | Schwarz | [Polyurethan] Thermoplastisches Polyurethan | 320 | [Polyester] Polyester-Canvas | 2-lagig | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Übertragung elektronischer Bauteile | Schwarz | [Polyurethan] Thermoplastisches Polyurethan | 330 | [Polyester] Polyester-Canvas | 2-lagig | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Übertragung elektronischer Bauteile | Schwarz | [Polyurethan] Thermoplastisches Polyurethan | 340 | [Polyester] Polyester-Canvas | 2-lagig | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Übertragung elektronischer Bauteile | Schwarz | [Polyurethan] Thermoplastisches Polyurethan | 350 | [Polyester] Polyester-Canvas | 2-lagig | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Übertragung elektronischer Bauteile | Schwarz | [Polyurethan] Thermoplastisches Polyurethan | 360 | [Polyester] Polyester-Canvas | 2-lagig | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Übertragung elektronischer Bauteile | Schwarz | [Polyurethan] Thermoplastisches Polyurethan | 370 | [Polyester] Polyester-Canvas | 2-lagig | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Übertragung elektronischer Bauteile | Schwarz | [Polyurethan] Thermoplastisches Polyurethan | 380 | [Polyester] Polyester-Canvas | 2-lagig | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Übertragung elektronischer Bauteile | Schwarz | [Polyurethan] Thermoplastisches Polyurethan | 390 | [Polyester] Polyester-Canvas | 2-lagig | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Übertragung elektronischer Bauteile | Schwarz | [Polyurethan] Thermoplastisches Polyurethan | 400 | [Polyester] Polyester-Canvas | 2-lagig | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Übertragung elektronischer Bauteile | Schwarz | [Polyurethan] Thermoplastisches Polyurethan | 410 | [Polyester] Polyester-Canvas | 2-lagig | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Übertragung elektronischer Bauteile | Schwarz | [Polyurethan] Thermoplastisches Polyurethan | 420 | [Polyester] Polyester-Canvas | 2-lagig | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Übertragung elektronischer Bauteile | Schwarz | [Polyurethan] Thermoplastisches Polyurethan | 430 | [Polyester] Polyester-Canvas | 2-lagig | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Übertragung elektronischer Bauteile | Schwarz | [Polyurethan] Thermoplastisches Polyurethan | 440 | [Polyester] Polyester-Canvas | 2-lagig | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Übertragung elektronischer Bauteile | Schwarz | [Polyurethan] Thermoplastisches Polyurethan | 450 | [Polyester] Polyester-Canvas | 2-lagig | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Übertragung elektronischer Bauteile | Schwarz | [Polyurethan] Thermoplastisches Polyurethan | 460 | [Polyester] Polyester-Canvas | 2-lagig | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Übertragung elektronischer Bauteile | Schwarz | [Polyurethan] Thermoplastisches Polyurethan | 470 | [Polyester] Polyester-Canvas | 2-lagig | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Übertragung elektronischer Bauteile | Schwarz | [Polyurethan] Thermoplastisches Polyurethan | 480 | [Polyester] Polyester-Canvas | 2-lagig | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Übertragung elektronischer Bauteile | Schwarz | [Polyurethan] Thermoplastisches Polyurethan | 490 | [Polyester] Polyester-Canvas | 2-lagig | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Übertragung elektronischer Bauteile | Schwarz | [Polyurethan] Thermoplastisches Polyurethan | 500 | [Polyester] Polyester-Canvas | 2-lagig | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 37 Arbeitstage | 10 | Übertragung elektronischer Bauteile | Schwarz | [Polyurethan] Elektrisch leitfähiges Polyurethan | 50 | [Polyester] Polyester | 1-lagig | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 37 Arbeitstage | 10 | Übertragung elektronischer Bauteile | Schwarz | [Polyurethan] Elektrisch leitfähiges Polyurethan | 60 | [Polyester] Polyester | 1-lagig | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 37 Arbeitstage | 10 | Übertragung elektronischer Bauteile | Schwarz | [Polyurethan] Elektrisch leitfähiges Polyurethan | 70 | [Polyester] Polyester | 1-lagig | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 37 Arbeitstage | 10 | Übertragung elektronischer Bauteile | Schwarz | [Polyurethan] Elektrisch leitfähiges Polyurethan | 80 | [Polyester] Polyester | 1-lagig | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 37 Arbeitstage | 10 | Übertragung elektronischer Bauteile | Schwarz | [Polyurethan] Elektrisch leitfähiges Polyurethan | 90 | [Polyester] Polyester | 1-lagig | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 37 Arbeitstage | 10 | Übertragung elektronischer Bauteile | Schwarz | [Polyurethan] Elektrisch leitfähiges Polyurethan | 100 | [Polyester] Polyester | 1-lagig | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 37 Arbeitstage | 10 | Übertragung elektronischer Bauteile | Schwarz | [Polyurethan] Elektrisch leitfähiges Polyurethan | 110 | [Polyester] Polyester | 1-lagig | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 37 Arbeitstage | 10 | Übertragung elektronischer Bauteile | Schwarz | [Polyurethan] Elektrisch leitfähiges Polyurethan | 120 | [Polyester] Polyester | 1-lagig | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 37 Arbeitstage | 10 | Übertragung elektronischer Bauteile | Schwarz | [Polyurethan] Elektrisch leitfähiges Polyurethan | 130 | [Polyester] Polyester | 1-lagig | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 37 Arbeitstage | 10 | Übertragung elektronischer Bauteile | Schwarz | [Polyurethan] Elektrisch leitfähiges Polyurethan | 140 | [Polyester] Polyester | 1-lagig | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 37 Arbeitstage | 10 | Übertragung elektronischer Bauteile | Schwarz | [Polyurethan] Elektrisch leitfähiges Polyurethan | 150 | [Polyester] Polyester | 1-lagig | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 37 Arbeitstage | 10 | Übertragung elektronischer Bauteile | Schwarz | [Polyurethan] Elektrisch leitfähiges Polyurethan | 160 | [Polyester] Polyester | 1-lagig | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 37 Arbeitstage | 10 | Übertragung elektronischer Bauteile | Schwarz | [Polyurethan] Elektrisch leitfähiges Polyurethan | 170 | [Polyester] Polyester | 1-lagig | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 37 Arbeitstage | 10 | Übertragung elektronischer Bauteile | Schwarz | [Polyurethan] Elektrisch leitfähiges Polyurethan | 180 | [Polyester] Polyester | 1-lagig | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | -30-80 | 0.5 ~ 18 |
Loading...
Ausführung | Lebensmitteltauglichkeit | Antibakterielle und pilzwirksame Eigenschaft | Verhinderung von Ausfransung | Wasser-/Feuchtigkeitsbeständigkeit | Verhinderung von thermaler Schrumpfung | Oberfläche Reinigungsfähigkeit | Verhinderung der Schrumpfung dank Prägung | Beständig gegen Natriumhypochlorit | adhäsionshemmend | Ölbeständigkeit |
FBLGDS | △ | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - |
FBLWDS | △ | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - |
FBLGDSN | △ | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - |
FBLWDSN | △ | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - |
DHBLTDS | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ |
DHBLGDSN | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ |
Oberflächenabdeckung, Form | flach | Schneidkante(mm) | Not Provided |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Riemenkennwerte
Oberflächenabdeckung, Farbe
Oberflächenabdeckung, Material
Riemenbreite W(mm)
Zugglied, Material
Reibungskoeffizient (Ref. bei poliertem Stahl), Vorderseite
Reibungskoeffizient (Ref. bei poliertem Stahl), Rückseite
Dicke(mm)
Masseeinheit(kg/m²)
Zulässige Zugspannung(N/mm)
Min. Riemenscheiben-Ø(mm)
Temperatur für Dauereinsatz(°C)
Umfangslänge(m)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften