Flachriemen mit vertikalen Laschen / YBLTG / Polyester Gewebe / TPU

Flachriemen mit vertikalen Laschen / YBLTG / Polyester Gewebe / TPU

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

(i)Hinweis

  • Bitte prüfen Sie den Inhalt auf unserer Website, da die PDF-Datei nicht die aktuellsten Informationen enthält.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

AusführungAnwendungFlachriemenQuerstück
Anzahl der WindungenWerkstoffFarbeZulässige Zugspannung
N/mm
Dicke
mm
Masseeinheit
kg/m2
Min. Riemenscheiben-Ø
mm
Dauereinsatz
Temperatur
°C
ReibungskoeffizientFarbtonHärte (Shore A)
(°)
OberflächeRückseiteVorderseiteRückseite
YBLTGGeneigte Förderung
Flachförderung
2Thermoplastisches PolyurethanPolyester-CanvasGrün4.61.31.550-15~80--Grün70
YBLTWWeiß61.21.350-30~80--Weiß

Spezifikationen

Teilenummer - Querstückhöhe - Anzahl der Querstücke - Riemenlänge L (m)
                 
Ausführung   Riemenbreite (mm)            
YBLTW
  100
-
30
-
10
-
3.0
Verfahren zur Berechnung des Riemenpreises
Beisp.: YBLTW100-30-10-3.0
Grundpreis des Riemens x Riemenlänge L(m) + Stückpreis Querstücke x Anzahl horizontaler Rahmen + Aufpreis Riemenverbindung = Preis des Flachriemens mit Querstücken
Teilenummer Querstückhöhe
(mm)
Anzahl der Querstücke Riemenlänge L (m)
0.01m-Schritte
Grundpreis
Stückpreis/m
(Grundpreis +)
Ausführung Riemenbreite
W (mm)
Querstück
Aufpreis für Aufschweißen/Stk.
Aufpreis für Riemenverbindung
YBLTG
YBLTG 30 30 5~240 1,00~7,00      
50      
100      
150      
200      
250      
300      

Teilenummer Querstückhöhe
(mm)
Anzahl der Querstücke Riemenlänge L (m)
0.01m-Schritte
Grundpreis
Stückpreis/m
(Grundpreis +)
Ausführung Riemenbreite
W(mm)
Querstück
Aufpreis für Aufschweißen/Stk.
Aufpreis für Riemenverbindung
YBLTW
YBLTW 30 30 5~240 1,00~7,00      
50      
100      
150      
200      
250      
300      
Flachriemen werden vor dem Versand verschweißt.
Ein Fördererbeispiel mit diesem Riemen ist zu sehen auf >> S.1251, 1252

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
YBLTG30-30-[5,​6,​7,​8,​9,​10,​11,​12,​13,​14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​21,​22,​23,​24,​25,​26,​27,​28,​29,​30,​31,​32,​33,​34,​35,​36,​37,​38,​39,​40,​41,​42,​43,​44,​45,​46,​47,​48,​49,​50,​51,​52,​53,​54,​55,​56,​57,​58,​59,​60,​61,​62,​63,​64,​65,​66,​67,​68,​69,​70,​71,​72,​73,​74,​75,​76,​77,​78,​79,​80,​81,​82,​83,​84,​85,​86,​87,​88,​89,​90,​91,​92,​93,​94,​95,​96,​97,​98,​99,​100,​101,​102,​103,​104,​105,​106,​107,​108,​109,​110,​111,​112,​113,​114,​115,​116,​117,​118,​119,​120,​121,​122,​123,​124,​125,​126,​127,​128,​129,​130,​131,​132,​133,​134,​135,​136,​137,​138,​139,​140,​141,​142,​143,​144,​145,​146,​147,​148,​149,​150,​151,​152,​153,​154,​155,​156,​157,​158,​159,​160,​161,​162,​163,​164,​165,​166,​167,​168,​169,​170,​171,​172,​173,​174,​175,​176,​177,​178,​179,​180,​181,​182,​183,​184,​185,​186,​187,​188,​189,​190,​191,​192,​193,​194,​195,​196,​197,​198,​199,​200,​201,​202,​203,​204,​205,​206,​207,​208,​209,​210,​211,​212,​213,​214,​215,​216,​217,​218,​219,​220,​221,​222,​223,​224,​225,​226,​227,​228,​229,​230,​231,​232,​233,​234,​235,​236,​237,​238,​239,​240]-[1-7/0.01]
YBLTG50-30-[5,​6,​7,​8,​9,​10,​11,​12,​13,​14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​21,​22,​23,​24,​25,​26,​27,​28,​29,​30,​31,​32,​33,​34,​35,​36,​37,​38,​39,​40,​41,​42,​43,​44,​45,​46,​47,​48,​49,​50,​51,​52,​53,​54,​55,​56,​57,​58,​59,​60,​61,​62,​63,​64,​65,​66,​67,​68,​69,​70,​71,​72,​73,​74,​75,​76,​77,​78,​79,​80,​81,​82,​83,​84,​85,​86,​87,​88,​89,​90,​91,​92,​93,​94,​95,​96,​97,​98,​99,​100,​101,​102,​103,​104,​105,​106,​107,​108,​109,​110,​111,​112,​113,​114,​115,​116,​117,​118,​119,​120,​121,​122,​123,​124,​125,​126,​127,​128,​129,​130,​131,​132,​133,​134,​135,​136,​137,​138,​139,​140,​141,​142,​143,​144,​145,​146,​147,​148,​149,​150,​151,​152,​153,​154,​155,​156,​157,​158,​159,​160,​161,​162,​163,​164,​165,​166,​167,​168,​169,​170,​171,​172,​173,​174,​175,​176,​177,​178,​179,​180,​181,​182,​183,​184,​185,​186,​187,​188,​189,​190,​191,​192,​193,​194,​195,​196,​197,​198,​199,​200,​201,​202,​203,​204,​205,​206,​207,​208,​209,​210,​211,​212,​213,​214,​215,​216,​217,​218,​219,​220,​221,​222,​223,​224,​225,​226,​227,​228,​229,​230,​231,​232,​233,​234,​235,​236,​237,​238,​239,​240]-[1-7/0.01]
YBLTG100-30-[5,​6,​7,​8,​9,​10,​11,​12,​13,​14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​21,​22,​23,​24,​25,​26,​27,​28,​29,​30,​31,​32,​33,​34,​35,​36,​37,​38,​39,​40,​41,​42,​43,​44,​45,​46,​47,​48,​49,​50,​51,​52,​53,​54,​55,​56,​57,​58,​59,​60,​61,​62,​63,​64,​65,​66,​67,​68,​69,​70,​71,​72,​73,​74,​75,​76,​77,​78,​79,​80,​81,​82,​83,​84,​85,​86,​87,​88,​89,​90,​91,​92,​93,​94,​95,​96,​97,​98,​99,​100,​101,​102,​103,​104,​105,​106,​107,​108,​109,​110,​111,​112,​113,​114,​115,​116,​117,​118,​119,​120,​121,​122,​123,​124,​125,​126,​127,​128,​129,​130,​131,​132,​133,​134,​135,​136,​137,​138,​139,​140,​141,​142,​143,​144,​145,​146,​147,​148,​149,​150,​151,​152,​153,​154,​155,​156,​157,​158,​159,​160,​161,​162,​163,​164,​165,​166,​167,​168,​169,​170,​171,​172,​173,​174,​175,​176,​177,​178,​179,​180,​181,​182,​183,​184,​185,​186,​187,​188,​189,​190,​191,​192,​193,​194,​195,​196,​197,​198,​199,​200,​201,​202,​203,​204,​205,​206,​207,​208,​209,​210,​211,​212,​213,​214,​215,​216,​217,​218,​219,​220,​221,​222,​223,​224,​225,​226,​227,​228,​229,​230,​231,​232,​233,​234,​235,​236,​237,​238,​239,​240]-[1-7/0.01]
YBLTG150-30-[5,​6,​7,​8,​9,​10,​11,​12,​13,​14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​21,​22,​23,​24,​25,​26,​27,​28,​29,​30,​31,​32,​33,​34,​35,​36,​37,​38,​39,​40,​41,​42,​43,​44,​45,​46,​47,​48,​49,​50,​51,​52,​53,​54,​55,​56,​57,​58,​59,​60,​61,​62,​63,​64,​65,​66,​67,​68,​69,​70,​71,​72,​73,​74,​75,​76,​77,​78,​79,​80,​81,​82,​83,​84,​85,​86,​87,​88,​89,​90,​91,​92,​93,​94,​95,​96,​97,​98,​99,​100,​101,​102,​103,​104,​105,​106,​107,​108,​109,​110,​111,​112,​113,​114,​115,​116,​117,​118,​119,​120,​121,​122,​123,​124,​125,​126,​127,​128,​129,​130,​131,​132,​133,​134,​135,​136,​137,​138,​139,​140,​141,​142,​143,​144,​145,​146,​147,​148,​149,​150,​151,​152,​153,​154,​155,​156,​157,​158,​159,​160,​161,​162,​163,​164,​165,​166,​167,​168,​169,​170,​171,​172,​173,​174,​175,​176,​177,​178,​179,​180,​181,​182,​183,​184,​185,​186,​187,​188,​189,​190,​191,​192,​193,​194,​195,​196,​197,​198,​199,​200,​201,​202,​203,​204,​205,​206,​207,​208,​209,​210,​211,​212,​213,​214,​215,​216,​217,​218,​219,​220,​221,​222,​223,​224,​225,​226,​227,​228,​229,​230,​231,​232,​233,​234,​235,​236,​237,​238,​239,​240]-[1-7/0.01]
YBLTG200-30-[5,​6,​7,​8,​9,​10,​11,​12,​13,​14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​21,​22,​23,​24,​25,​26,​27,​28,​29,​30,​31,​32,​33,​34,​35,​36,​37,​38,​39,​40,​41,​42,​43,​44,​45,​46,​47,​48,​49,​50,​51,​52,​53,​54,​55,​56,​57,​58,​59,​60,​61,​62,​63,​64,​65,​66,​67,​68,​69,​70,​71,​72,​73,​74,​75,​76,​77,​78,​79,​80,​81,​82,​83,​84,​85,​86,​87,​88,​89,​90,​91,​92,​93,​94,​95,​96,​97,​98,​99,​100,​101,​102,​103,​104,​105,​106,​107,​108,​109,​110,​111,​112,​113,​114,​115,​116,​117,​118,​119,​120,​121,​122,​123,​124,​125,​126,​127,​128,​129,​130,​131,​132,​133,​134,​135,​136,​137,​138,​139,​140,​141,​142,​143,​144,​145,​146,​147,​148,​149,​150,​151,​152,​153,​154,​155,​156,​157,​158,​159,​160,​161,​162,​163,​164,​165,​166,​167,​168,​169,​170,​171,​172,​173,​174,​175,​176,​177,​178,​179,​180,​181,​182,​183,​184,​185,​186,​187,​188,​189,​190,​191,​192,​193,​194,​195,​196,​197,​198,​199,​200,​201,​202,​203,​204,​205,​206,​207,​208,​209,​210,​211,​212,​213,​214,​215,​216,​217,​218,​219,​220,​221,​222,​223,​224,​225,​226,​227,​228,​229,​230,​231,​232,​233,​234,​235,​236,​237,​238,​239,​240]-[1-7/0.01]
YBLTG250-30-[5,​6,​7,​8,​9,​10,​11,​12,​13,​14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​21,​22,​23,​24,​25,​26,​27,​28,​29,​30,​31,​32,​33,​34,​35,​36,​37,​38,​39,​40,​41,​42,​43,​44,​45,​46,​47,​48,​49,​50,​51,​52,​53,​54,​55,​56,​57,​58,​59,​60,​61,​62,​63,​64,​65,​66,​67,​68,​69,​70,​71,​72,​73,​74,​75,​76,​77,​78,​79,​80,​81,​82,​83,​84,​85,​86,​87,​88,​89,​90,​91,​92,​93,​94,​95,​96,​97,​98,​99,​100,​101,​102,​103,​104,​105,​106,​107,​108,​109,​110,​111,​112,​113,​114,​115,​116,​117,​118,​119,​120,​121,​122,​123,​124,​125,​126,​127,​128,​129,​130,​131,​132,​133,​134,​135,​136,​137,​138,​139,​140,​141,​142,​143,​144,​145,​146,​147,​148,​149,​150,​151,​152,​153,​154,​155,​156,​157,​158,​159,​160,​161,​162,​163,​164,​165,​166,​167,​168,​169,​170,​171,​172,​173,​174,​175,​176,​177,​178,​179,​180,​181,​182,​183,​184,​185,​186,​187,​188,​189,​190,​191,​192,​193,​194,​195,​196,​197,​198,​199,​200,​201,​202,​203,​204,​205,​206,​207,​208,​209,​210,​211,​212,​213,​214,​215,​216,​217,​218,​219,​220,​221,​222,​223,​224,​225,​226,​227,​228,​229,​230,​231,​232,​233,​234,​235,​236,​237,​238,​239,​240]-[1-7/0.01]
YBLTG300-30-[5,​6,​7,​8,​9,​10,​11,​12,​13,​14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​21,​22,​23,​24,​25,​26,​27,​28,​29,​30,​31,​32,​33,​34,​35,​36,​37,​38,​39,​40,​41,​42,​43,​44,​45,​46,​47,​48,​49,​50,​51,​52,​53,​54,​55,​56,​57,​58,​59,​60,​61,​62,​63,​64,​65,​66,​67,​68,​69,​70,​71,​72,​73,​74,​75,​76,​77,​78,​79,​80,​81,​82,​83,​84,​85,​86,​87,​88,​89,​90,​91,​92,​93,​94,​95,​96,​97,​98,​99,​100,​101,​102,​103,​104,​105,​106,​107,​108,​109,​110,​111,​112,​113,​114,​115,​116,​117,​118,​119,​120,​121,​122,​123,​124,​125,​126,​127,​128,​129,​130,​131,​132,​133,​134,​135,​136,​137,​138,​139,​140,​141,​142,​143,​144,​145,​146,​147,​148,​149,​150,​151,​152,​153,​154,​155,​156,​157,​158,​159,​160,​161,​162,​163,​164,​165,​166,​167,​168,​169,​170,​171,​172,​173,​174,​175,​176,​177,​178,​179,​180,​181,​182,​183,​184,​185,​186,​187,​188,​189,​190,​191,​192,​193,​194,​195,​196,​197,​198,​199,​200,​201,​202,​203,​204,​205,​206,​207,​208,​209,​210,​211,​212,​213,​214,​215,​216,​217,​218,​219,​220,​221,​222,​223,​224,​225,​226,​227,​228,​229,​230,​231,​232,​233,​234,​235,​236,​237,​238,​239,​240]-[1-7/0.01]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSRiemenbreite W
(mm)
Anzahl der Führungen Umfangslänge
(m)
1 18 Arbeitstage 10305 ~ 2401 ~ 7
1 18 Arbeitstage 10505 ~ 2401 ~ 7
1 18 Arbeitstage 101005 ~ 2401 ~ 7
1 18 Arbeitstage 101505 ~ 2401 ~ 7
1 18 Arbeitstage 102005 ~ 2401 ~ 7
1 18 Arbeitstage 102505 ~ 2401 ~ 7
1 18 Arbeitstage 103005 ~ 2401 ~ 7

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Geführte Flachriemen:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Riemenkennwerte Neigung Oberflächenabdeckung, Farbe Grün Oberflächenabdeckung, Material Thermoplastisches Polyurethan
Zugglied, Material Polyester-Canvas Anzahl der Lagen 2-lagig Reibungskoeffizient (Ref. bei poliertem Stahl), Vorderseite Not Provided
Reibungskoeffizient (Ref. bei poliertem Stahl), Rückseite Not Provided Dicke(mm) 1.3 Masseeinheit(kg/m²) 1.5
Zulässige Zugspannung(N/mm) 4.6 Min. Riemenscheiben-Ø(mm) 50 Schneidkante(mm) Not Provided
Temperatur für Dauereinsatz(°C) -15-80 Höhe der Führung(mm) 30

Technischer Support