Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Anzahl der Werkstück- Montagebohrungen |
TBLG | EN AW-5052 äquiv. | Klar eloxiert | 6 |
Zubehör | Werkstoff | Stückz. | Katalogseite |
Steuerriemen-Klemmplatten | EN AC-51400-T5 äquiv. | 1 | Unten auf dieser Seite |
Extra flache Schraube (für Riemenmontage): CBSTS | EN 1.4301 äquiv. | 4 | >>P.-195 |
Teilenummer | - | A | - | L | - | S | - | B | - | C | - | Z |
TBLGXL050 | - | 50 | - | 100 | - | 24 | - | 35 | - | 35 | - | 6 |
Teilenummer | - | A | - | L | - | S | - | B | - | C | - | Z |
TBLGXL050 | - | 50 | - | 100 | - | 24 | - | 35 | - | 35 | - | 6 |
Ausführung | Passende Riemen | Maß konfigurierbar in 1mm-Schritten | Vorgefertigtes Maß | |||||||||||||||
Platte | Linearführung-Montagebohrung | Führungsseite | Riemenseite | |||||||||||||||
Riemen Ausführung | Nennbreite | A | L | S | B | C | Z (Senkbohrung) | T | M (Innengewinde) | P | G | K | Z1 (Senkbohrung) Schraube nominal | T1 | (Referenzinformationen) Riemenbreite | |||
TBLG | XL | 025 | 36~90 | 50~250 | 11~45 | 12~60 | 12~50 | 3, 4, 5, 6 | T: 6 (Bei Auswahl von Z=3, 4) T: 8 (Bei Auswahl von Z=5, 6) | M=Z | 13 | 25 | 12 | 4 | 2.1 | 6.4 | ||
031 | 14 | 12.5 | 7.9 | |||||||||||||||
037 | 16 | 13 | 9.5 | |||||||||||||||
050 | 20 | 15 | 12.7 | |||||||||||||||
L | 050 | 66~125 | 55~250 | 15~45 | 17~60 | 17~50 | 5, 6 | 21 | 50 | 16 | 5 | 3.3 | 12.7 | |||||
075 | 27 | 19 | 19.1 | |||||||||||||||
100 | 34 | 23 | 25.4 | |||||||||||||||
150 | 46 | 29 | 38.1 | |||||||||||||||
S3M | 060 | 25~90 | 30~150 | 11~45 | 12~28 | 12~35 | 3, 4, 5, 6 | 11 | 15 | 10 | 3 | 1.9 | 6 | |||||
100 | 15 | 12.5 | 10 | |||||||||||||||
150 | 20 | 15 | 15 | |||||||||||||||
S5M | 100 | 37~100 | 50~250 | 15~45 | 17~60 | 17~50 | 5, 6 | 17 | 25 | 13 | 4 | 3.1 | 10 | |||||
150 | 22 | 16 | 15 | |||||||||||||||
250 | 32 | 21 | 25 | |||||||||||||||
S8M | 150 | 56~150 | 60~250 | 15~45 | 17~60 | 17~50 | 5, 6 | 23 | 40 | 17 | 5 | 4.7 | 15 | |||||
250 | 33 | 22 | 25 | |||||||||||||||
300 | 38 | 25 | 30 | |||||||||||||||
400 | 48 | 30 | 40 | |||||||||||||||
T5 | 100 | 35~100 | 50~250 | 11~45 | 12~60 | 12~50 | 3, 4, 5, 6 | 17 | 25 | 13 | 4 | 2.2 | 10 | |||||
150 | 22 | 16 | 15 | |||||||||||||||
200 | 27 | 19 | 20 | |||||||||||||||
250 | 32 | 21.5 | 25 | |||||||||||||||
W=L+K+S A-C-Zd1≥2 L-B-P/2-Z1d1/2-M/2≥1 | B(C)-Zd1-M≥2 S-B/2-Zd1/2≥1 L≥A |
Zubehör | |||||||||||
Steuerriemen-Klemmplatten | Senkkopfschraube, extra flacher Kopf | ||||||||||
Riemenausführung | Nennbreite | Riemenbreite | AT | BT | TT | h | P | G | M | Für T6 | Für T8 |
XL | 025 | 6.4 | 36 | 24 | 6 | 1.30 | 13 | 25 | M4 | CBSTS4-10 | CBSTS4-12 |
031 | 7.9 | 25 | 14 | ||||||||
037 | 9.5 | 26 | 16 | ||||||||
050 | 12.7 | 30 | 20 | ||||||||
L | 050 | 12.7 | 66 | 32 | 8 | 2.05 | 21 | 50 | M5 | - | CBSTS5-12 |
075 | 19.1 | 38 | 27 | ||||||||
100 | 25.4 | 46 | 34 | ||||||||
150 | 38.1 | 58 | 46 | ||||||||
S3M | 060 | 6 | 21 | 18 | 4 | 1.25 | 11 | 15 | M3 | CBSTS3-8 | CBSTS3-10 |
100 | 10 | 22 | 15 | ||||||||
150 | 15 | 28 | 20 | ||||||||
S5M | 100 | 10 | 35 | 26 | 6 | 2.00 | 17 | 25 | M4 | - | CBSTS4-12 |
150 | 15 | 32 | 22 | ||||||||
250 | 25 | 42 | 32 | ||||||||
S8M | 150 | 15 | 56 | 34 | 8 | 3.00 | 23 | 40 | M5 | CBSTS5-14 | |
250 | 25 | 44 | 33 | ||||||||
300 | 30 | 50 | 38 | ||||||||
400 | 40 | 60 | 48 | ||||||||
T5 | 100 | 10 | 35 | 26 | 6 | 1.40 | 17 | 25 | M4 | CBSTS4-10 | CBSTS4-12 |
150 | 15 | 32 | 22 | ||||||||
200 | 20 | 38 | 27 | ||||||||
250 | 25 | 43 | 32 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Ausführung - Profil | [B] Nennbreite (mm) | [W] Nennbreite (Zoll) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | L (mm) | S (mm) | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 Arbeitstage | 10 | L | 12.7 | 0.5 | 66 ~ 125 | 26 ~ 60 | 26 ~ 50 | 55 ~ 250 | 20 ~ 45 | 5 ~ 6 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | L | 19.1 | 0.75 | 66 ~ 125 | 26 ~ 60 | 26 ~ 50 | 55 ~ 250 | 20 ~ 45 | 5 ~ 6 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | L | 25.4 | 1 | 66 ~ 125 | 26 ~ 60 | 26 ~ 50 | 55 ~ 250 | 20 ~ 45 | 5 ~ 6 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | L | 38.1 | 1.5 | 66 ~ 125 | 26 ~ 60 | 26 ~ 50 | 55 ~ 250 | 20 ~ 45 | 5 ~ 6 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | S3M | 6 | 0.6 | 25 ~ 90 | 15 ~ 28 | 12 ~ 35 | 30 ~ 150 | 15 ~ 45 | 3 ~ 6 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | S3M | 10 | 1 | 25 ~ 90 | 15 ~ 28 | 12 ~ 35 | 30 ~ 150 | 15 ~ 45 | 3 ~ 6 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | S3M | 15 | 1.5 | 25 ~ 90 | 15 ~ 28 | 12 ~ 35 | 30 ~ 150 | 15 ~ 45 | 3 ~ 6 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | S5M | 10 | 1 | 37 ~ 100 | 17 ~ 60 | 17 ~ 50 | 50 ~ 250 | 15 ~ 45 | 5 ~ 6 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | S5M | 15 | 1.5 | 37 ~ 100 | 17 ~ 60 | 17 ~ 50 | 50 ~ 250 | 15 ~ 45 | 5 ~ 6 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | S5M | 25 | 2.5 | 37 ~ 100 | 17 ~ 60 | 17 ~ 50 | 50 ~ 250 | 15 ~ 45 | 5 ~ 6 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | S8M | 15 | 1.5 | 56 ~ 150 | 26 ~ 60 | 26 ~ 50 | 60 ~ 250 | 20 ~ 45 | 5 ~ 6 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | S8M | 25 | 2.5 | 56 ~ 150 | 17 ~ 60 | 26 ~ 50 | 60 ~ 250 | 20 ~ 45 | 5 ~ 6 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | S8M | 30 | 3 | 56 ~ 150 | 17 ~ 60 | 26 ~ 50 | 60 ~ 250 | 20 ~ 45 | 5 ~ 6 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | S8M | 40 | 4 | 56 ~ 150 | 26 ~ 60 | 26 ~ 50 | 60 ~ 250 | 20 ~ 45 | 5 ~ 6 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | T5 | 10 | 1 | 35 ~ 100 | 15 ~ 60 | 12 ~ 50 | 50 ~ 250 | 17 ~ 45 | 3 ~ 6 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | T5 | 15 | 1.5 | 35 ~ 100 | 15 ~ 60 | 12 ~ 50 | 50 ~ 250 | 17 ~ 45 | 3 ~ 6 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | T5 | 20 | 2 | 35 ~ 100 | 15 ~ 60 | 12 ~ 50 | 50 ~ 250 | 17 ~ 45 | 3 ~ 6 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | T5 | 25 | 2.5 | 35 ~ 100 | 15 ~ 60 | 12 ~ 50 | 50 ~ 250 | 17 ~ 45 | 3 ~ 6 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | XL | 6.4 | 0.25 | 36 ~ 90 | 15 ~ 60 | 12 ~ 50 | 50 ~ 250 | 17 ~ 45 | 3 ~ 6 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | XL | 7.9 | 0.31 | 36 ~ 90 | 15 ~ 60 | 12 ~ 50 | 50 ~ 250 | 17 ~ 45 | 3 ~ 6 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | XL | 9.5 | 0.37 | 36 ~ 90 | 12 ~ 60 | 12 ~ 50 | 50 ~ 250 | 11 ~ 45 | 3 ~ 6 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | XL | 12.7 | 0.5 | 36 ~ 90 | 15 ~ 60 | 12 ~ 50 | 50 ~ 250 | 17 ~ 45 | 3 ~ 6 |
Loading...
Teilenummer | Z (T) | Stückpreis | |||||||||
A | |||||||||||
~50 | 51~100 | 101~150 | |||||||||
Ausführung | Riemenausführung | Nennbreite | L | ||||||||
30~100 | 101~175 | 176~250 | 51~100 | 101~175 | 176~250 | 101~175 | 176~250 | ||||
TBLG | XL | 025 | 3, 4 (T=6) | - | - | ||||||
031 | - | - | |||||||||
037 | - | - | |||||||||
050 | - | - | |||||||||
S3M | 060 | - | - | - | - | ||||||
100 | - | - | - | - | |||||||
150 | - | - | - | - | |||||||
T5 | 100 | - | - | ||||||||
150 | - | - | |||||||||
200 | - | - | |||||||||
250 | - | - | |||||||||
XL | 025 | 5, 6 (T=8) | - | - | |||||||
031 | - | - | |||||||||
037 | - | - | |||||||||
050 | - | - | |||||||||
L | 050 | - | - | - | |||||||
075 | - | - | - | ||||||||
100 | - | - | - | ||||||||
150 | - | - | - | ||||||||
S3M | 060 | - | - | - | - | ||||||
100 | - | - | - | - | |||||||
150 | - | - | - | - | |||||||
S5M | 100 | - | - | ||||||||
150 | - | - | |||||||||
250 | - | - | |||||||||
S8M | 150 | - | - | - | |||||||
250 | - | - | - | ||||||||
300 | - | - | - | ||||||||
400 | - | - | - | ||||||||
T5 | 100 | - | - | ||||||||
150 | - | - | |||||||||
200 | - | - | |||||||||
250 | - | - |
Ausführung | Riemenanschraubklemmen |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung - Profil
[B] Nennbreite(mm)
[W] Nennbreite(Zoll)
A(mm)
B(mm)
C(mm)
L(mm)
S(mm)
Z
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Wo muss die Spannrolle an dem Synchronriemen platziert werden?
In der Regel werden die Spannrollen auf der Durchhangseite positioniert, da hier im Betrieb die Spannung des Synchronriemens am geringsten ist. Im Idealfall wird der Synchronriemen von der Innenseite gespannt, weil hierdurch eine Wechselbiegung des Synchronriemens verhindert wird. Dies ist ganz besonders bei Synchronriemen mit Stahlzugstrang zu empfehlen. Die Spannrolle sollte dabei stets größer als die kleinste Synchronriemenscheibe des Riementriebsystems sein.
Wofür eignet sich ein Synchronriemen mit rundem Profil?
Synchronriemen mit rundem Profil kann in vielen Anwendungen zum Einsatz kommen. Diese sind gut geeignet Drehmomente zu übertragen. Zudem ist aufgrund der runden Profilform bei wechselnder Drehrichtung das Umkehrspiel sehr gering. Auch für sehr genaue Positionierung sind die Synchronriemen gut geeignet. Synchronriemen mit rundem Zahnprofil sind daher häufig in 3D-Druckern zu finden.
Können für die Übertragung mehrere Riemen verwendet werden?
Eine Übertragung kann über einen oder mehrere Synchronriemen erfolgen. Ist eine Gleichverteilung der Kräfte auf die einzelnen Riemen nicht möglich, so muss gewährleistet werden, dass ein Riemen allein der maximalen Last standhalten kann.Um eine Gleichverteilung der Kräfte zu ermöglich ist eine genaue Justage notwendig. Hierfür kann eine Zahnriemenscheibe mit Spannhülse verwendet werden, da diese Stufenlos eingestellt und für eine gleiche Verteilung sorgen kann.
Ist eine Übersetzung mit Synchronriemen möglich?
Mit Synchronriemen ist eine Übersetzung oder Untersetzung in einem Antrieb möglich. Das Übersetzungsverhältnis wird anhand der Zähnezahl der Riemenscheiben hergestellt. Es sollte darauf geachtet werden, dass die Mindestanzahl an Zähnen der Synchronriemenscheibe nicht unterschritten wird.
Wie hoch ist die mögliche Zugspannung für Synchronriemen?
Wie hoch die zulässige Zugspannung für Synchronriemen von MISUMI ist, ist abhängig von dem Riementyp, Drehzahl und Riemenscheiben-Durchmesser. Weitere Informationen finden Sie in diesem Link.
Mindestgröße von Synchronriemenscheiben?
Die Mindestgröße oder Mindestanzahl der Zähne einer Synchronriemenscheibe, ist vom verwendeten Riementyp und der Höhe der anliegenden Drehzahl abhängig. Genauere Informationen über die Mindestanzahl der Zähne von Synchronriemenscheiben finden Sie in der Auswahl von Synchronriemen als PDF.
Dehnt sich ein Synchronriemen stark aus?
Im Gegensatz zu einer Rollenkette, ist die Ausdehnung gering. Die Längenausdehnung von Synchronriemen ist sehr stabil. Daher ist es nicht zwingend notwendig den Synchronriemen im Betrieb nachzuspannen, wie es bei Kettentrieben nötig ist. Dies macht den Synchronriemen gegenüber der Kette sehr wartungsfreundlich. Allerdings sollte darauf geachtet werden, dass der Synchronriemen frei von Öl ist, da der Kautschuk aufquellen könnte..
Was ist die Aufgabe eines Synchronriemens?
Die Primäre Aufgabe eines Synchronriemens ist die synchrone und schlupffreie Übertragung von Kraft oder Leistung. Je nach Aufgabengebiet stehen unter den Synchronriemen verschiedene Profilformen zur Verfügung. Diese können grob in Antrieb, Förderung und Positionierung unterteilt werden. In der folgenden Übersicht können Sie die verschiedenen Einsatzbereiche einsehen: Übersicht als PDF