Prüfstifte für Prüfkomponenten / Ausführung mit Klemme / Gerade

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Prüfstifte für Prüfkomponenten/Ausführung mit Klemme/Gerade:Verwandte bildanzeige
WerkstoffHärteAusführung
Rautenform, geradeRund, zylindrisch
EN 1.1191 äquiv.-KJPCSKJPCMS
EN 1.1191 äquiv.45HRC~KJPCSHKJPCMSH

Spezifikationen

Teilenummer (TYP, D)-P-S-M-B-C
KJPCMS16
KJPCT20
-
-
P8.00
P10.20
-
-
S7.00
S8.00
-
-
M5
M5
-
-
B15
B12
-
-
C10
C12
P(W)
6.00~ 7.993.0
8.00~ 9.994.0
10.00~14.994.5
15.00~19.997.0
20.009.5

TeilenummerP
0.01mm-Schritte
S (P≥S) 0.01mm-SchritteM (S≥M) AuswahlB
1mm-Schritte
C
1mm-Schritte
Stückpreis 1~19 Stk.
AusführungDRautenform, geradeRund, zylindrisch
Rautenform, geradeRund, zylindrischKJPCSKJPCSHKJPCMSKJPCMSH
(EN 1.1191 äquiv.)
KJPCS

(EN 1.1191 äquiv. gehärtet)
KJPCSH
(EN 1.1191 äquiv.)
KJPCMS

(EN 1.1191 äquiv. gehärtet)
KJPCMSH
166.00~11.005.00~ 9.0045685~405~40
(C≤Mx3)
206.00~15.005.00~13.00
101216
256.00~20.005.00~18.00
Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.

Optionen

Prüfstifte für Prüfkomponenten/Ausführung mit Klemme/Gerade:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
KJPCMS16-P[6-11/0.01]-S[5-9/0.01]-M[4,​5,​6,​8]-B[5-40/1]-C[5-40/1]
KJPCMS20-P[6-15/0.01]-S[5-13/0.01]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-B[5-40/1]-C[5-40/1]
KJPCMS25-P[6-20/0.01]-S[5-18/0.01]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-B[5-40/1]-C[5-40/1]
KJPCMSH16-P[6-11/0.01]-S[5-9/0.01]-M[4,​5,​6,​8]-B[5-40/1]-C[5-40/1]
KJPCMSH20-P[6-15/0.01]-S[5-13/0.01]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-B[5-40/1]-C[5-40/1]
KJPCMSH25-P[6-20/0.01]-S[5-18/0.01]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-B[5-40/1]-C[5-40/1]
KJPCS16-P[6-11/0.01]-S[5-9/0.01]-M[4,​5,​6,​8]-B[5-40/1]-C[5-40/1]
KJPCS20-P[6-15/0.01]-S[5-13/0.01]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-B[5-40/1]-C[5-40/1]
KJPCS25-P[6-20/0.01]-S[5-18/0.01]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-B[5-40/1]-C[5-40/1]
KJPCSH16-P[6-11/0.01]-S[5-9/0.01]-M[4,​5,​6,​8]-B[5-40/1]-C[5-40/1]
KJPCSH20-P[6-15/0.01]-S[5-13/0.01]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-B[5-40/1]-C[5-40/1]
KJPCSH25-P[6-20/0.01]-S[5-18/0.01]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-B[5-40/1]-C[5-40/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSForm des abgesetzten Abschnitts Härte Form des Rauten-/runden Teils Außendurchmesser D (oder Außengewinde M)
(Ø)
B
(mm)
C
(mm)
M P
(mm)
S
(mm)
1 10 Arbeitstage 10Runde FormNo HardenedRound Straight165 ~ 405 ~ 404 ~ 86 ~ 115 ~ 9
1 10 Arbeitstage 10Runde FormNo HardenedRound Straight205 ~ 405 ~ 404 ~ 126 ~ 155 ~ 13
1 10 Arbeitstage 10Runde FormNo HardenedRound Straight255 ~ 405 ~ 404 ~ 166 ~ 205 ~ 18
1 10 Arbeitstage 10Runde Form45HRC ~Round Straight165 ~ 405 ~ 404 ~ 86 ~ 115 ~ 9
1 10 Arbeitstage 10Runde Form45HRC ~Round Straight205 ~ 405 ~ 404 ~ 126 ~ 155 ~ 13
1 10 Arbeitstage 10Runde Form45HRC ~Round Straight255 ~ 405 ~ 404 ~ 166 ~ 205 ~ 18
1 10 Arbeitstage 10RautenförmigNo HardenedDiamond, Straight165 ~ 405 ~ 404 ~ 86 ~ 115 ~ 9
1 10 Arbeitstage 10RautenförmigNo HardenedDiamond, Straight205 ~ 405 ~ 404 ~ 126 ~ 155 ~ 13
1 10 Arbeitstage 10RautenförmigNo HardenedDiamond, Straight255 ~ 405 ~ 404 ~ 166 ~ 205 ~ 18
1 10 Arbeitstage 10Rautenförmig45HRC ~Diamond, Straight165 ~ 405 ~ 404 ~ 86 ~ 115 ~ 9
1 10 Arbeitstage 10Rautenförmig45HRC ~Diamond, Straight205 ~ 405 ~ 404 ~ 126 ~ 155 ~ 13
1 10 Arbeitstage 10Rautenförmig45HRC ~Diamond, Straight255 ~ 405 ~ 404 ~ 166 ~ 205 ~ 18

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Prüfstifte für Prüfkomponenten/Ausführung mit Klemme/Gerade:Verwandte bildanzeige
Prüfstifte für Prüfkomponenten/Ausführung mit Klemme/Gerade:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung Klemmenausführung Form Gerade Spitzenform Runde Form
Spitzenart Außengewinde Werkstoff EN 1.1191 Äquiv.

Ergänzungsartikel

Technischer Support