Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Werkstoff | Härte | Oberflächenbehandlung | Ausführung | |||
P, L vorgefertigt | P, L konfigurierbar | |||||
P+0.03 +0.01 | PH7 | P+0.03 +0.01 | PH7 | |||
JIS-SKS93 äquiv. (Rohstoff) | - | - | - | - | KJBSN | KJBHSN |
JIS-SKS93 äquiv. | 50~60HRC | - | KJBA | KJBHA | KJBS | KJBHS |
JIS-SKS93 äquiv. | 50~60HRC | Chemisch vernickelt | - | - | KJBSM | KJBHSM |
EN 1.4301 äquiv.2 | - | - | - | - | KJBSS | KJBHSS |
EN 1.4037 äquiv. | 45~50HRC | - | - | - | KJBSSC | KJBHSSC |
Teilenummer | - | P | - | L | ||
Ausführung | D | |||||
KJBA KJBSN | 10 12 | - - | P5 P6.53 | - - | L15 L20 |
P | H7 |
2.00~3.00 | +0.001 0 |
3.01~6.00 | +0.012 0 |
6.01~10.00 | +0.015 0 |
10.01~18.00 | +0.018 0 |
18.01~30.00 | +0.021 0 |
30.01~32.00 | +0.025 0 |
Teilenummer | P auswählen | L Auswahl | R | Stückpreis | |||
Ausführung | D | ||||||
(P+0.03 +0.01) KJBA | 10 | 3 | 10 | 1.0 | |||
4 | 10 | 15 | 1.0 | ||||
5 | 10 | 15 | 1.0 | ||||
6 | 10 | 15 | 0.5 | ||||
8 | 15 | 0.5 | |||||
12 | 6 | 15 | 2.0 | ||||
8 | 15 | 20 | 0.5 | ||||
10 | 15 | 0.5 | |||||
16 | 10 | 15 | 20 | 2.0 | |||
12 | 15 | 20 | 0.5 |
Teilenummer | P auswählen | L Auswahl | R | Stückpreis | ||||
Ausführung | D | |||||||
(PH7) KJBHA | 10 | 4 | 10 | 15 | 1.0 | |||
5 | 15 | 1.0 | ||||||
6 | 15 | 0.5 | ||||||
12 | 6 | 15 | 2.0 | |||||
8 | 15 | 20 | 0.5 | |||||
16 | 8 | 20 | 2.0 | |||||
10 | 15 | 20 | 2.0 | |||||
13 | 20 | 25 | 0.5 |
Teilenummer | P 0.01mm-Schritte | L 1mm-Schritte | R | Stückpreis | |||||
Ausführung | D | KJBSN | KJBS | KJBSM | KJBSS | KJBSSC | |||
(JIS-SKS93 äquiv. Rohstoff) KJBSN (JIS-SKS93 äquiv. gehärtet) KJBS (JIS-SKS93 äquiv. Gehärtet, chemisch vernickelt) KJBSM (EN 1.4301 äquiv.) KJBSS (EN 1.4037 äquiv.) KJBSSC | 8 | 2.00~ 6.00 | 5~40 Für P<5 L≤Px4 Für P≥5 L≤Px3 | 1.0 | |||||
10 | 2.00~ 8.00 | 1.0 | |||||||
12 | 4.00~10.00 | 2.0 | |||||||
16 | 8.00~14.00 | 2.0 | |||||||
20 | 10.00~18.00 | 2.0 | |||||||
25 | 15.00~23.00 | 2.0 | |||||||
30 | 20.00~27.00 | 2.0 | - | - | - | ||||
35 | 25.00~32.00 | 2.0 | - | - | - |
Teilenummer | P 0.01mm-Schritte | L 1mm-Schritte | R | Stückpreis | |||||
Ausführung | D | KJBHSN | KJBHS | KJBHSM | KJBHSS | KJBHSSC | |||
(JIS-SKS93 äquiv. Rohstoff) KJBHSN (JIS-SKS93 äquiv. gehärtet) KJBHS (JIS-SKS93 äquiv. Gehärtet, chemisch vernickelt) KJBHSM (EN 1.4301 äquiv.) KJBHSS (EN 1.4037 äquiv.) KJBHSSC | 8 | 2.00~ 6.00 | 5~40 Für P<5 L≤Px4 Für P≥5 L≤Px3 | 1.0 | |||||
10 | 2.00~ 8.00 | 1.0 | |||||||
12 | 4.00~10.00 | 2.0 | |||||||
16 | 8.00~14.00 | 2.0 | |||||||
20 | 10.00~18.00 | 2.0 | |||||||
25 | 15.00~23.00 | 2.0 | |||||||
30 | 20.00~27.00 | 2.0 | - | - | - | ||||
35 | 25.00~32.00 | 2.0 | - | - | - |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Härte | Werkstoff | Einzelheiten zu Härte | Ausführung | Toleranz Innen-Ø | Buchsen-Ø D (Ø) | Innen-Ø P (Ø) | Gesamtlänge L (mm) | L (mm) | P (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.75 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | P, L Selectable Standard Type | +0.03/+0.01 | 10 | 3 | 10 | - | - | |
10.75 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | P, L Selectable Standard Type | +0.03/+0.01 | 10 | 4 | 10 | - | - | |
10.75 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | P, L Selectable Standard Type | +0.03/+0.01 | 10 | 4 | 15 | - | - | |
10.75 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | P, L Selectable Standard Type | +0.03/+0.01 | 10 | 5 | 10 | - | - | |
10.75 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | P, L Selectable Standard Type | +0.03/+0.01 | 10 | 5 | 15 | - | - | |
10.88 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | P, L Selectable Standard Type | +0.03/+0.01 | 10 | 6 | 10 | - | - | |
10.88 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | P, L Selectable Standard Type | +0.03/+0.01 | 10 | 6 | 15 | - | - | |
10.88 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | P, L Selectable Standard Type | +0.03/+0.01 | 10 | 8 | 15 | - | - | |
11.01 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | P, L Selectable Standard Type | +0.03/+0.01 | 12 | 6 | 15 | - | - | |
11.01 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | P, L Selectable Standard Type | +0.03/+0.01 | 12 | 8 | 15 | - | - | |
11.01 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | P, L Selectable Standard Type | +0.03/+0.01 | 12 | 8 | 20 | - | - | |
11.12 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | P, L Selectable Standard Type | +0.03/+0.01 | 12 | 10 | 15 | - | - | |
11.90 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | P, L Selectable Standard Type | +0.03/+0.01 | 16 | 10 | 15 | - | - | |
11.90 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | P, L Selectable Standard Type | +0.03/+0.01 | 16 | 10 | 20 | - | - | |
12.13 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | P, L Selectable Standard Type | +0.03/+0.01 | 16 | 12 | 15 | - | - | |
12.13 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | P, L Selectable Standard Type | +0.03/+0.01 | 16 | 12 | 20 | - | - | |
11.90 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | P, L Selectable Standard Type | H7 | 10 | 4 | 10 | - | - | |
11.90 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | P, L Selectable Standard Type | H7 | 10 | 4 | 15 | - | - | |
11.90 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12.02 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | P, L Selectable Standard Type | H7 | 10 | 6 | 15 | - | - | |
12.27 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | P, L Selectable Standard Type | H7 | 12 | 6 | 15 | - | - | |
12.27 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12.27 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | P, L Selectable Standard Type | H7 | 12 | 8 | 20 | - | - | |
13.16 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | P, L Selectable Standard Type | H7 | 16 | 8 | 20 | - | - | |
13.16 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | P, L Selectable Standard Type | H7 | 16 | 10 | 15 | - | - | |
13.16 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13.29 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | P, L Selectable Standard Type | H7 | 16 | 13 | 20 | - | - | |
13.29 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | P, L Selectable Standard Type | H7 | 16 | 13 | 25 | - | - | |
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | P, L Configurable Standard Type | H7 | 8 | - | - | 5 ~ 40 | 2 ~ 6 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | P, L Configurable Standard Type | H7 | 10 | - | - | 5 ~ 40 | 2 ~ 8 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | P, L Configurable Standard Type | H7 | 12 | - | - | 5 ~ 40 | 4 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | P, L Configurable Standard Type | H7 | 16 | - | - | 5 ~ 40 | 8 ~ 14 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | P, L Configurable Standard Type | H7 | 20 | - | - | 5 ~ 40 | 10 ~ 18 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | P, L Configurable Standard Type | H7 | 25 | - | - | 5 ~ 40 | 15 ~ 23 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | P, L Configurable Standard Type | H7 | 30 | - | - | 5 ~ 40 | 20 ~ 27 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | P, L Configurable Standard Type | H7 | 35 | - | - | 5 ~ 40 | 25 ~ 32 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Stahl | Chemisch vernickelt | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | P, L Configurable Standard Type | H7 | 8 | - | - | 5 ~ 40 | 2 ~ 6 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Stahl | Chemisch vernickelt | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | P, L Configurable Standard Type | H7 | 10 | - | - | 5 ~ 40 | 2 ~ 8 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Stahl | Chemisch vernickelt | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | P, L Configurable Standard Type | H7 | 12 | - | - | 5 ~ 40 | 4 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Stahl | Chemisch vernickelt | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | P, L Configurable Standard Type | H7 | 16 | - | - | 5 ~ 40 | 8 ~ 14 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Stahl | Chemisch vernickelt | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | P, L Configurable Standard Type | H7 | 20 | - | - | 5 ~ 40 | 10 ~ 18 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Stahl | Chemisch vernickelt | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | P, L Configurable Standard Type | H7 | 25 | - | - | 5 ~ 40 | 15 ~ 23 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Stahl | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | JIS-SKS93 Äquiv. | - | P, L Configurable Standard Type | H7 | 8 | - | - | 5 ~ 40 | 2 ~ 6 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Stahl | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | JIS-SKS93 Äquiv. | - | P, L Configurable Standard Type | H7 | 10 | - | - | 5 ~ 40 | 2 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Stahl | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | JIS-SKS93 Äquiv. | - | P, L Configurable Standard Type | H7 | 12 | - | - | 5 ~ 40 | 4 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Stahl | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | JIS-SKS93 Äquiv. | - | P, L Configurable Standard Type | H7 | 16 | - | - | 5 ~ 40 | 8 ~ 14 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Stahl | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | JIS-SKS93 Äquiv. | - | P, L Configurable Standard Type | H7 | 20 | - | - | 5 ~ 40 | 10 ~ 18 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Stahl | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | JIS-SKS93 Äquiv. | - | P, L Configurable Standard Type | H7 | 25 | - | - | 5 ~ 40 | 15 ~ 23 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Stahl | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | JIS-SKS93 Äquiv. | - | P, L Configurable Standard Type | H7 | 30 | - | - | 5 ~ 40 | 20 ~ 27 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Stahl | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | JIS-SKS93 Äquiv. | - | P, L Configurable Standard Type | H7 | 35 | - | - | 5 ~ 40 | 25 ~ 32 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Stahl | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | EN 1.4301 Äquiv. | - | P, L Configurable Standard Type | H7 | 8 | - | - | 5 ~ 40 | 2 ~ 4 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Stahl | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | EN 1.4301 Äquiv. | - | P, L Configurable Standard Type | H7 | 10 | - | - | 5 ~ 40 | 2 ~ 6 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Stahl | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | EN 1.4301 Äquiv. | - | P, L Configurable Standard Type | H7 | 12 | - | - | 5 ~ 40 | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Stahl | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | EN 1.4301 Äquiv. | - | P, L Configurable Standard Type | H7 | 16 | - | - | 5 ~ 40 | 8 ~ 14 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Stahl | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | EN 1.4301 Äquiv. | - | P, L Configurable Standard Type | H7 | 20 | - | - | 5 ~ 40 | 10 ~ 16 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Stahl | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | EN 1.4301 Äquiv. | - | P, L Configurable Standard Type | H7 | 25 | - | - | 5 ~ 40 | 15 ~ 21 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | EN 1.4037 äquiv | 45~50HRC | P, L Configurable Standard Type | H7 | 8 | - | - | 5 ~ 40 | 2 ~ 6 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | EN 1.4037 äquiv | 45~50HRC | P, L Configurable Standard Type | H7 | 10 | - | - | 5 ~ 40 | 2 ~ 8 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | EN 1.4037 äquiv | 45~50HRC | P, L Configurable Standard Type | H7 | 12 | - | - | 5 ~ 40 | 4 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | EN 1.4037 äquiv | 45~50HRC | P, L Configurable Standard Type | H7 | 16 | - | - | 5 ~ 40 | 8 ~ 14 |
Loading...
Standardausführung | Gerade | Bohrung wählbar | Gerade | Bohrungsausführung | Runde Form |
---|---|---|---|---|---|
Mit oder ohne Gewinde | Ohne Gewinde | Außen-Ø-Toleranz frei wählbar | Standard |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Härte
Werkstoff
Einzelheiten zu Härte
Ausführung
Toleranz Innen-Ø
Buchsen-Ø D(Ø)
Innen-Ø P(Ø)
Gesamtlänge L(mm)
L(mm)
P(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften