Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Werkstoff | Härte | Oberflächenbehandlung | Ausführung | |||
T auswählen | T, H konfigurierbar | |||||
P+0.03 +0.01 | P H7 | P+0.03 +0.01 | P H7 | |||
JIS-SKS93 äquiv. | 50~60HRC | - | KJBST | KJBHST | KJBFS | KJBFHS |
JIS-SKS93 äquiv. | 50~60HRC | Chemisch vernickelt | KJBSTM | KJBHSTM | KJBFSM | KJBFHSM |
EN 1.4301 äquiv.2 | - | - | KJBSTS | KJBHSTS | - | - |
EN 1.4037 äquiv. | 45~50HRC | - | KJBSTSC | KJBHSTSC | KJBFSSC | KJBFHSSC |
Teilenummer | - | P | - | L | - | T | - | H | ||||
Ausführung | Werkstoffcode | D | ||||||||||
KJB KJBF | ST S | 10 10 | - - | P3.97 P7.00 | - - | L6 L15 | - - | T2 T5.0 | - | H15 |
P | H7 |
2,00~ 3,00 | +0.001 0 |
3.01~ 6.00 | +0.012 0 |
6.01~10.00 | +0.015 0 |
10.01~18.00 | +0.018 0 |
18.01~30.00 | +0.021 0 |
30.01~32.00 | +0.025 0 |
Teilenummer | P | L | T±0.05 | H | R | Stückpreis | ||||||
Ausführung | D | 0.01mm-Schritte | 1mm-Schritte | Auswahl | KJBHST | KJBHSTM | KJBHSTS | KJBHSTSC | ||||
(JIS-SKS93 äquiv. gehärtet) KJBST (JIS-SKS93 äquiv. Gehärtet, chemisch vernickelt) KJBSTM (EN 1.4301 äquiv.) KJBSTS (EN 1.4037 äquiv.) KJBHSTSC | 8 | 2.00~ 6.00 | 5~40 Für P<4 L≤Px4 Für P≥4 L≤Px3 | 2 | 3 | 5 | D+4 | 1.0 | ||||
10 | 2.00~ 8.00 | 1.0 | ||||||||||
12 | 4.00~10.00 | 2.0 | ||||||||||
16 | 8.00~14.00 | 2.0 | ||||||||||
20 | 10.00~18.00 | 2.0 | ||||||||||
25 | 15.00~23.00 | 2.0 | ||||||||||
30 | 20.00~27.00 | 2.0 | - | - | - | |||||||
35 | 25.00~32.00 | 2.0 | - | - | - |
Teilenummer | P | L | T±0.05 | H | R | Stückpreis | ||||||
Ausführung | D | 0.01mm-Schritte | 1mm-Schritte | Auswahl | KJBHST | KJBHSTM | KJBHSTS | KJBHSTSC | ||||
(JIS-SKS93 äquiv. gehärtet) KJBHST (JIS-SKS93 äquiv. Gehärtet, chemisch vernickelt) KJBHSTM (EN 1.4301 äquiv.) KJBHSTS (EN 1.4037 äquiv.) KJBHSTSC | 8 | 2.00~ 6.00 | 5~40 Für P<4 L≤Px4 Für P≥4 L≤Px3 | 2 | 3 | 5 | D+4 | 1.0 | ||||
10 | 2.00~ 8.00 | 1.0 | ||||||||||
12 | 4.00~10.00 | 2.0 | ||||||||||
16 | 8.00~14.00 | 2.0 | ||||||||||
20 | 10.00~18.00 | 2.0 | ||||||||||
25 | 15.00~23.00 | 2.0 | ||||||||||
30 | 20.00~27.00 | 2.0 | - | - | - | |||||||
35 | 25.00~32.00 | 2.0 | - | - | - |
Teilenummer | P | L | T±0.01 | H | R | Stückpreis | |||
Ausführung | D | 0.01mm-Schritte | 1mm-Schritte | 0.1mm Schritte | 1mm-Schritte | KJBFS | KJBFSM | KJBFSSC | |
(JIS-SKS93 äquiv. gehärtet) KJBFS (JIS-SKS93 äquiv. Gehärtet, chemisch vernickelt) KJBFSM (EN 1.4037 äquiv.) KJBFSSC | 8 | 2.00~ 6.00 | 5~40 Für P<4 L≤Px4 Für P≥4 L≤Px3 | 2.0~5.5 | 10~16 | 1.0 | |||
10 | 2.00~ 8.00 | 12~18 | 1.0 | ||||||
12 | 4.00~10.00 | 14~20 | 2.0 | ||||||
16 | 8.00~14.00 | 18~26 | 2.0 | ||||||
20 | 10.00~18.00 | 22~37 | 2.0 | ||||||
25 | 15.00~23.00 | 27~40 | 2.0 |
Teilenummer | P | L | T±0.01 | H | R | Stückpreis | |||
Ausführung | D | 0.01mm-Schritte | 1mm-Schritte | 0.1mm Schritte | 1mm-Schritte | KJBFHS | KJBFHSM | KJBFHSSC | |
(JIS-SKS93 äquiv. gehärtet) KJBFHS (SKC93 äquiv. Gehärtet, chemisch vernickelt) KJBFHSM (EN 1.4037 äquiv.) KJBFHSSC | 8 | 2.00~ 6.00 | 5~40 Für P<4 L≤Px4 Für P≥4 L≤Px3 | 2.0~5.5 | 10~16 | 1.0 | |||
10 | 2.00~ 8.00 | 12~18 | 1.0 | ||||||
12 | 4.00~10.00 | 14~20 | 2.0 | ||||||
16 | 8.00~14.00 | 18~26 | 2.0 | ||||||
20 | 10.00~18.00 | 22~37 | 2.0 | ||||||
25 | 15.00~23.00 | 27~40 | 2.0 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Härte | Werkstoff | Einzelheiten zu Härte | Ausführung | Toleranz Innen-Ø | Buchsen-Ø D (Ø) | Schulter-Ø H (Ø) | H (mm) | L (mm) | P (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | T, H Configurable Standard Type | H7 | 8 | - | 10 ~ 16 | 5 ~ 40 | 2 ~ 6 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | T, H Configurable Standard Type | H7 | 10 | - | 12 ~ 18 | 5 ~ 40 | 2 ~ 8 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | T, H Configurable Standard Type | H7 | 12 | - | 14 ~ 20 | 5 ~ 40 | 4 ~ 10 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | T, H Configurable Standard Type | H7 | 16 | - | 18 ~ 26 | 5 ~ 40 | 8 ~ 14 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | T, H Configurable Standard Type | H7 | 20 | - | 22 ~ 37 | 5 ~ 40 | 10 ~ 18 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | T, H Configurable Standard Type | H7 | 25 | - | 27 ~ 40 | 5 ~ 40 | 15 ~ 23 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | T, H Configurable Standard Type | H7 | 8 | - | 10 ~ 16 | 5 ~ 40 | 2 ~ 6 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | T, H Configurable Standard Type | H7 | 10 | - | 12 ~ 18 | 5 ~ 40 | 2 ~ 8 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | T, H Configurable Standard Type | H7 | 12 | - | 14 ~ 20 | 5 ~ 40 | 4 ~ 10 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | T, H Configurable Standard Type | H7 | 16 | - | 18 ~ 26 | 5 ~ 40 | 8 ~ 14 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | T, H Configurable Standard Type | H7 | 20 | - | 22 ~ 37 | 5 ~ 40 | 10 ~ 18 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | T, H Configurable Standard Type | H7 | 25 | - | 27 ~ 40 | 5 ~ 40 | 15 ~ 23 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | EN 1.4037 äquiv | 45~50HRC | T, H Configurable Standard Type | H7 | 8 | - | 10 ~ 16 | 5 ~ 40 | 2 ~ 6 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | EN 1.4037 äquiv | 45~50HRC | T, H Configurable Standard Type | H7 | 10 | - | 12 ~ 18 | 5 ~ 40 | 2 ~ 8 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | EN 1.4037 äquiv | 45~50HRC | T, H Configurable Standard Type | H7 | 12 | - | 14 ~ 20 | 5 ~ 40 | 4 ~ 10 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | EN 1.4037 äquiv | 45~50HRC | T, H Configurable Standard Type | H7 | 16 | - | 18 ~ 26 | 5 ~ 40 | 8 ~ 14 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | EN 1.4037 äquiv | 45~50HRC | T, H Configurable Standard Type | H7 | 20 | - | 22 ~ 37 | 5 ~ 40 | 10 ~ 18 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | EN 1.4037 äquiv | 45~50HRC | T, H Configurable Standard Type | H7 | 25 | - | 27 ~ 40 | 5 ~ 40 | 15 ~ 23 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | T, H Configurable Standard Type | +0.03/+0.01 | 8 | - | 10 ~ 16 | 5 ~ 40 | 2 ~ 6 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | T, H Configurable Standard Type | +0.03/+0.01 | 10 | - | 12 ~ 18 | 5 ~ 40 | 2 ~ 8 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | T, H Configurable Standard Type | +0.03/+0.01 | 12 | - | 14 ~ 20 | 5 ~ 40 | 4 ~ 10 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | T, H Configurable Standard Type | +0.03/+0.01 | 16 | - | 18 ~ 26 | 5 ~ 40 | 8 ~ 14 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | T, H Configurable Standard Type | +0.03/+0.01 | 20 | - | 22 ~ 37 | 5 ~ 40 | 10 ~ 18 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | T, H Configurable Standard Type | +0.03/+0.01 | 25 | - | 27 ~ 40 | 5 ~ 40 | 15 ~ 23 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Stahl | Chemisch vernickelt | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | T, H Configurable Standard Type | +0.03/+0.01 | 8 | - | 10 ~ 16 | 5 ~ 40 | 2 ~ 6 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Stahl | Chemisch vernickelt | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | T, H Configurable Standard Type | +0.03/+0.01 | 10 | - | 12 ~ 18 | 5 ~ 40 | 2 ~ 8 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Stahl | Chemisch vernickelt | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | T, H Configurable Standard Type | +0.03/+0.01 | 12 | - | 14 ~ 20 | 5 ~ 40 | 4 ~ 10 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Stahl | Chemisch vernickelt | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | T, H Configurable Standard Type | +0.03/+0.01 | 16 | - | 18 ~ 26 | 5 ~ 40 | 8 ~ 14 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Stahl | Chemisch vernickelt | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | T, H Configurable Standard Type | +0.03/+0.01 | 20 | - | 22 ~ 37 | 5 ~ 40 | 10 ~ 18 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Stahl | Chemisch vernickelt | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | T, H Configurable Standard Type | +0.03/+0.01 | 25 | - | 27 ~ 40 | 5 ~ 40 | 15 ~ 23 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | EN 1.4037 äquiv | 45~50HRC | T, H Configurable Standard Type | +0.03/+0.01 | 8 | - | 10 ~ 16 | 5 ~ 40 | 2 ~ 6 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | EN 1.4037 äquiv | 45~50HRC | T, H Configurable Standard Type | +0.03/+0.01 | 10 | - | 12 ~ 18 | 5 ~ 40 | 2 ~ 8 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | EN 1.4037 äquiv | 45~50HRC | T, H Configurable Standard Type | +0.03/+0.01 | 12 | - | 14 ~ 20 | 5 ~ 40 | 4 ~ 10 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | EN 1.4037 äquiv | 45~50HRC | T, H Configurable Standard Type | +0.03/+0.01 | 16 | - | 18 ~ 26 | 5 ~ 40 | 8 ~ 14 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | EN 1.4037 äquiv | 45~50HRC | T, H Configurable Standard Type | +0.03/+0.01 | 20 | - | 22 ~ 37 | 5 ~ 40 | 10 ~ 18 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | EN 1.4037 äquiv | 45~50HRC | T, H Configurable Standard Type | +0.03/+0.01 | 25 | - | 27 ~ 40 | 5 ~ 40 | 15 ~ 23 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | T Selectable Standard Type | H7 | 8 | 12 | - | 5 ~ 40 | 2 ~ 6 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | T Selectable Standard Type | H7 | 10 | 14 | - | 5 ~ 40 | 2 ~ 8 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | T Selectable Standard Type | H7 | 12 | 16 | - | 5 ~ 40 | 4 ~ 10 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | T Selectable Standard Type | H7 | 16 | 20 | - | 5 ~ 40 | 8 ~ 14 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | T Selectable Standard Type | H7 | 20 | 24 | - | 5 ~ 40 | 10 ~ 18 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | T Selectable Standard Type | H7 | 25 | 29 | - | 5 ~ 40 | 15 ~ 23 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | T Selectable Standard Type | H7 | 30 | 34 | - | 5 ~ 40 | 20 ~ 27 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | T Selectable Standard Type | H7 | 35 | 39 | - | 5 ~ 40 | 25 ~ 32 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Stahl | Chemisch vernickelt | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | T Selectable Standard Type | H7 | 8 | 12 | - | 5 ~ 40 | 2 ~ 6 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Stahl | Chemisch vernickelt | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | T Selectable Standard Type | H7 | 10 | 14 | - | 5 ~ 40 | 2 ~ 8 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Stahl | Chemisch vernickelt | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | T Selectable Standard Type | H7 | 12 | 16 | - | 5 ~ 40 | 4 ~ 10 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Stahl | Chemisch vernickelt | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | T Selectable Standard Type | H7 | 16 | 20 | - | 5 ~ 40 | 8 ~ 14 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Stahl | Chemisch vernickelt | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | T Selectable Standard Type | H7 | 20 | 24 | - | 5 ~ 40 | 10 ~ 18 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Stahl | Chemisch vernickelt | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | T Selectable Standard Type | H7 | 25 | 29 | - | 5 ~ 40 | 15 ~ 23 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | EN 1.4301 Äquiv. | - | T Selectable Standard Type | H7 | 8 | 12 | - | 5 ~ 40 | 2 ~ 6 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | EN 1.4301 Äquiv. | - | T Selectable Standard Type | H7 | 10 | 14 | - | 5 ~ 40 | 2 ~ 6 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | EN 1.4301 Äquiv. | - | T Selectable Standard Type | H7 | 12 | 16 | - | 5 ~ 40 | 4 ~ 8 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | EN 1.4301 Äquiv. | - | T Selectable Standard Type | H7 | 16 | 20 | - | 5 ~ 40 | 8 ~ 12 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | EN 1.4301 Äquiv. | - | T Selectable Standard Type | H7 | 20 | 24 | - | 5 ~ 40 | 10 ~ 16 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | EN 1.4301 Äquiv. | - | T Selectable Standard Type | H7 | 25 | 29 | - | 5 ~ 40 | 15 ~ 21 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | EN 1.4037 äquiv | 45~50HRC | T Selectable Standard Type | H7 | 8 | 12 | - | 5 ~ 40 | 2 ~ 6 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | EN 1.4037 äquiv | 45~50HRC | T Selectable Standard Type | H7 | 10 | 14 | - | 5 ~ 40 | 2 ~ 8 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | EN 1.4037 äquiv | 45~50HRC | T Selectable Standard Type | H7 | 12 | 16 | - | 5 ~ 40 | 4 ~ 10 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | EN 1.4037 äquiv | 45~50HRC | T Selectable Standard Type | H7 | 16 | 20 | - | 5 ~ 40 | 8 ~ 14 | 2 ~ 5 |
Loading...
Standardausführung | mit Bund | Bohrung wählbar | Gerade | Bohrungsausführung | Runde Form |
---|---|---|---|---|---|
Mit oder ohne Gewinde | Ohne Gewinde | Außen-Ø-Toleranz frei wählbar | Standard |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Härte
Werkstoff
Einzelheiten zu Härte
Ausführung
Toleranz Innen-Ø
Buchsen-Ø D(Ø)
Schulter-Ø H(Ø)
H(mm)
L(mm)
P(mm)
T(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften