Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Werkstoff | Härte | Oberflächenbehandlung | Ausführung | |||
T auswählen | T, H konfigurierbar | |||||
P+0.03 +0.01 | P H7 | P+0.03 +0.01 | P H7 | |||
JIS-SKS93 äquiv. | 50~60HRC | - | KJBPST | KJBPHST | KJBPFS | KJBPFHS |
JIS-SKS93 äquiv. | 50~60HRC | Chemisch vernickelt | KJBPSTM | KJBPHSTM | KJBPFSM | KJBPFHSM |
EN 1.4301 äquiv.2 | - | - | KJBPSTS | KJBPHSTS | KJBPFSS | KJBPFHSS |
EN 1.4037 äquiv. | 45~50HRC | - | KJBPSTSC | KJBPHSTSC | KJBPFSSC | KJBPFHSSC |
Teilenummer | - | P | - | L | - | T | - | H | ||||
Ausführung | Werkstoffcode | D | ||||||||||
KJB KJBF | ST S | 10 10 | - - | P3.97 P7.00 | - - | L6 L15 | - - | T2 T5.0 | - | H15 |
P | H7 |
2,00~ 3,00 | +0.001 0 |
3.01~ 6.00 | +0.012 0 |
6.01~10.00 | +0.015 0 |
10.01~18.00 | +0.018 0 |
18.01~30.00 | +0.021 0 |
30.01~32.00 | +0.025 0 |
Teilenummer | P | L | T±0.05 | H | R | Stückpreis | ||||||
Ausführung | D | 0.01mm-Schritte | 1mm-Schritte | Auswahl | KJBPST | KJBPSTM | KJBPSTS | KJBPSTSC | ||||
(JIS-SKS93 äquiv. gehärtet) KJBPST (JIS-SKS93 äquiv. Gehärtet, chemisch vernickelt) KJBPSTM (EN 1.4301 äquiv.) KJBPSTS (EN 1.4037 äquiv.) KJBPSTSC | 8 | 2.00~ 6.00 | 5~40 Für P<4 L≤Px4 Für P≥4 L≤Px3 | 2 | 3 | 5 | D+4 | 1.0 | ||||
10 | 2.00~ 8.00 | 1.0 | ||||||||||
12 | 4.00~10.00 | 2.0 | ||||||||||
16 | 8.00~14.00 | 2.0 | ||||||||||
20 | 10.00~18.00 | 2.0 | ||||||||||
25 | 15.00~23.00 | 2.0 | ||||||||||
30 | 20.00~27.00 | 2.0 | - | - | - | |||||||
35 | 25.00~32.00 | 2.0 | - | - | - |
Teilenummer | P | L | T±0.05 | H | R | Stückpreis | ||||||
Ausführung | D | 0.01mm-Schritte | 1mm-Schritte | Auswahl | KJBPHST | KJBPHSTM | KJBPHSTS | KJBPHSTSC | ||||
(JIS-SKS93 äquiv. gehärtet) KJBPHST (JIS-SKS93 äquiv. Gehärtet, chemisch vernickelt) KJBPHSTM (EN 1.4301 äquiv.) KJBPHSTS (EN 1.4037 äquiv.) KJBPHSTSC | 8 | 2.00~ 6.00 | 5~40 Für P<4 L≤Px4 Für P≥4 L≤Px3 | 2 | 3 | 5 | D+4 | 1.0 | ||||
10 | 2.00~ 8.00 | 1.0 | ||||||||||
12 | 4.00~10.00 | 2.0 | ||||||||||
16 | 8.00~14.00 | 2.0 | ||||||||||
20 | 10.00~18.00 | 2.0 | ||||||||||
25 | 15.00~23.00 | 2.0 | ||||||||||
30 | 20.00~27.00 | 2.0 | - | - | - | |||||||
35 | 25.00~32.00 | 2.0 | - | - | - |
Teilenummer | P | L | T±0.01 | H | R | Stückpreis | ||||
Ausführung | D | 0.01mm-Schritte | 1mm-Schritte | 0.1mm Schritte | 1mm-Schritte | KJBPFS | KJBPFSM | KJBPFSS | KJBPFSSC | |
(JIS-SKS93 äquiv. gehärtet) KJBPFS (JIS-SKS93 äquiv. Gehärtet, chemisch vernickelt) KJBPFSM (EN 1.4301 äquiv.) KJBPFSS (EN 1.4037 äquiv.) KJBPFSSC | 8 | 2.00~ 6.00 | 5~40 Für P<4 L≤Px4 Für P≥4 L≤Px3 | 2.0~5.5 | 10~16 | 1.0 | ||||
10 | 2.00~ 8.00 | 12~18 | 1.0 | |||||||
12 | 4.00~10.00 | 14~20 | 2.0 | |||||||
16 | 8.00~14.00 | 18~26 | 2.0 | |||||||
20 | 10.00~18.00 | 22~37 | 2.0 | |||||||
25 | 15.00~23.00 | 27~40 | 2.0 |
Teilenummer | P | L | T±0.01 | H | R | Stückpreis | ||||
Ausführung | D | 0.01mm-Schritte | 1mm-Schritte | 0.1mm Schritte | 1mm-Schritte | KJBPFHS | KJBPFHSM | KJBPFHSS | KJBPFHSSC | |
(JIS-SKS93 äquiv. gehärtet) KJBPFHS (JIS-SKS93 äquiv. Gehärtet, chemisch vernickelt) KJBPFHSM (EN 1.4301 äquiv.) KJBPFHSS (EN 1.4037 äquiv.) KJBPFHSSC | 8 | 2.00~ 6.00 | 5~40 Für P<4 L≤Px4 Für P≥4 L≤Px3 | 2.0~5.5 | 10~16 | 1.0 | ||||
10 | 2.00~ 8.00 | 12~18 | 1.0 | |||||||
12 | 4.00~10.00 | 14~20 | 2.0 | |||||||
16 | 8.00~14.00 | 18~26 | 2.0 | |||||||
20 | 10.00~18.00 | 22~37 | 2.0 | |||||||
25 | 15.00~23.00 | 27~40 | 2.0 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Härte | Werkstoff | Einzelheiten zu Härte | Ausführung | Toleranz Innen-Ø | Buchsen-Ø D (Ø) | Schulter-Ø H (Ø) | L (mm) | P (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | T, H Configurable Press Fit Type | H7 | 8 | 10 ~ 16 | 5 ~ 40 | 2 ~ 6 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | T, H Configurable Press Fit Type | H7 | 10 | 12 ~ 18 | 5 ~ 40 | 2 ~ 8 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | T, H Configurable Press Fit Type | H7 | 12 | 14 ~ 20 | 5 ~ 40 | 4 ~ 10 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | T, H Configurable Press Fit Type | H7 | 16 | 18 ~ 26 | 5 ~ 40 | 8 ~ 14 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | T, H Configurable Press Fit Type | H7 | 20 | 22 ~ 37 | 5 ~ 40 | 10 ~ 18 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | T, H Configurable Press Fit Type | H7 | 25 | 27 ~ 40 | 5 ~ 40 | 15 ~ 23 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Stahl | Chemisch vernickelt | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | T, H Configurable Press Fit Type | H7 | 8 | 10 ~ 16 | 5 ~ 40 | 2 ~ 6 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Stahl | Chemisch vernickelt | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | T, H Configurable Press Fit Type | H7 | 10 | 12 ~ 18 | 5 ~ 40 | 2 ~ 8 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Stahl | Chemisch vernickelt | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | T, H Configurable Press Fit Type | H7 | 12 | 14 ~ 20 | 5 ~ 40 | 4 ~ 10 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Stahl | Chemisch vernickelt | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | T, H Configurable Press Fit Type | H7 | 16 | 18 ~ 26 | 5 ~ 40 | 8 ~ 14 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Stahl | Chemisch vernickelt | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | T, H Configurable Press Fit Type | H7 | 20 | 22 ~ 37 | 5 ~ 40 | 10 ~ 18 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Stahl | Chemisch vernickelt | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | T, H Configurable Press Fit Type | H7 | 25 | 27 ~ 40 | 5 ~ 40 | 15 ~ 23 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | EN 1.4301 Äquiv. | - | T, H Configurable Press Fit Type | H7 | 8 | 10 ~ 16 | 5 ~ 40 | 2 ~ 4 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | EN 1.4301 Äquiv. | - | T, H Configurable Press Fit Type | H7 | 10 | 12 ~ 18 | 5 ~ 40 | 2 ~ 6 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | EN 1.4301 Äquiv. | - | T, H Configurable Press Fit Type | H7 | 12 | 14 ~ 20 | 5 ~ 40 | 4 ~ 8 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | EN 1.4301 Äquiv. | - | T, H Configurable Press Fit Type | H7 | 16 | 18 ~ 26 | 5 ~ 40 | 8 ~ 12 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | EN 1.4301 Äquiv. | - | T, H Configurable Press Fit Type | H7 | 20 | 22 ~ 37 | 5 ~ 40 | 10 ~ 16 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | EN 1.4301 Äquiv. | - | T, H Configurable Press Fit Type | H7 | 25 | 27 ~ 40 | 5 ~ 40 | 15 ~ 21 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | EN 1.4037 äquiv | 45~50HRC | T, H Configurable Press Fit Type | H7 | 8 | 10 ~ 16 | 5 ~ 40 | 2 ~ 6 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | EN 1.4037 äquiv | 45~50HRC | T, H Configurable Press Fit Type | H7 | 10 | 12 ~ 18 | 5 ~ 40 | 2 ~ 8 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | EN 1.4037 äquiv | 45~50HRC | T, H Configurable Press Fit Type | H7 | 12 | 14 ~ 20 | 5 ~ 40 | 4 ~ 10 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | EN 1.4037 äquiv | 45~50HRC | T, H Configurable Press Fit Type | H7 | 16 | 18 ~ 26 | 5 ~ 40 | 8 ~ 14 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | EN 1.4037 äquiv | 45~50HRC | T, H Configurable Press Fit Type | H7 | 20 | 22 ~ 37 | 5 ~ 40 | 10 ~ 18 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | EN 1.4037 äquiv | 45~50HRC | T, H Configurable Press Fit Type | H7 | 25 | 27 ~ 40 | 5 ~ 40 | 15 ~ 23 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | T, H Configurable Press Fit Type | +0.03/+0.01 | 8 | 10 ~ 16 | 5 ~ 40 | 2 ~ 6 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | T, H Configurable Press Fit Type | +0.03/+0.01 | 10 | 12 ~ 18 | 5 ~ 40 | 2 ~ 8 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | T, H Configurable Press Fit Type | +0.03/+0.01 | 12 | 14 ~ 20 | 5 ~ 40 | 4 ~ 10 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | T, H Configurable Press Fit Type | +0.03/+0.01 | 16 | 18 ~ 26 | 5 ~ 40 | 8 ~ 14 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | T, H Configurable Press Fit Type | +0.03/+0.01 | 20 | 22 ~ 37 | 5 ~ 40 | 10 ~ 18 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | T, H Configurable Press Fit Type | +0.03/+0.01 | 25 | 27 ~ 40 | 5 ~ 40 | 15 ~ 23 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Stahl | Chemisch vernickelt | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | T, H Configurable Press Fit Type | +0.03/+0.01 | 8 | 10 ~ 16 | 5 ~ 40 | 2 ~ 6 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Stahl | Chemisch vernickelt | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | T, H Configurable Press Fit Type | +0.03/+0.01 | 10 | 12 ~ 18 | 5 ~ 40 | 2 ~ 8 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Stahl | Chemisch vernickelt | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | T, H Configurable Press Fit Type | +0.03/+0.01 | 12 | 14 ~ 20 | 5 ~ 40 | 4 ~ 10 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Stahl | Chemisch vernickelt | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | T, H Configurable Press Fit Type | +0.03/+0.01 | 16 | 18 ~ 26 | 5 ~ 40 | 8 ~ 14 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Stahl | Chemisch vernickelt | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | T, H Configurable Press Fit Type | +0.03/+0.01 | 20 | 22 ~ 37 | 5 ~ 40 | 10 ~ 18 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Stahl | Chemisch vernickelt | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | T, H Configurable Press Fit Type | +0.03/+0.01 | 25 | 27 ~ 40 | 5 ~ 40 | 15 ~ 23 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | EN 1.4301 Äquiv. | - | T, H Configurable Press Fit Type | +0.03/+0.01 | 8 | 10 ~ 16 | 5 ~ 40 | 2 ~ 4 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | EN 1.4301 Äquiv. | - | T, H Configurable Press Fit Type | +0.03/+0.01 | 10 | 12 ~ 18 | 5 ~ 40 | 2 ~ 6 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | EN 1.4301 Äquiv. | - | T, H Configurable Press Fit Type | +0.03/+0.01 | 12 | 14 ~ 20 | 5 ~ 40 | 4 ~ 8 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | EN 1.4301 Äquiv. | - | T, H Configurable Press Fit Type | +0.03/+0.01 | 16 | 18 ~ 26 | 5 ~ 40 | 8 ~ 12 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | EN 1.4301 Äquiv. | - | T, H Configurable Press Fit Type | +0.03/+0.01 | 20 | 22 ~ 37 | 5 ~ 40 | 10 ~ 16 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | EN 1.4301 Äquiv. | - | T, H Configurable Press Fit Type | +0.03/+0.01 | 25 | 27 ~ 40 | 5 ~ 40 | 15 ~ 21 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | EN 1.4037 äquiv | 45~50HRC | T, H Configurable Press Fit Type | +0.03/+0.01 | 8 | 10 ~ 16 | 5 ~ 40 | 2 ~ 6 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | EN 1.4037 äquiv | 45~50HRC | T, H Configurable Press Fit Type | +0.03/+0.01 | 10 | 12 ~ 18 | 5 ~ 40 | 2 ~ 8 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | EN 1.4037 äquiv | 45~50HRC | T, H Configurable Press Fit Type | +0.03/+0.01 | 12 | 14 ~ 20 | 5 ~ 40 | 4 ~ 10 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | EN 1.4037 äquiv | 45~50HRC | T, H Configurable Press Fit Type | +0.03/+0.01 | 16 | 18 ~ 26 | 5 ~ 40 | 8 ~ 14 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | EN 1.4037 äquiv | 45~50HRC | T, H Configurable Press Fit Type | +0.03/+0.01 | 20 | 22 ~ 37 | 5 ~ 40 | 10 ~ 18 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | EN 1.4037 äquiv | 45~50HRC | T, H Configurable Press Fit Type | +0.03/+0.01 | 25 | 27 ~ 40 | 5 ~ 40 | 15 ~ 23 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | T Selectable Press Fit Type | H7 | 8 | 12 | 5 ~ 40 | 2 ~ 6 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | T Selectable Press Fit Type | H7 | 10 | 14 | 5 ~ 40 | 2 ~ 8 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | T Selectable Press Fit Type | H7 | 12 | 16 | 5 ~ 40 | 4 ~ 10 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | T Selectable Press Fit Type | H7 | 16 | 20 | 5 ~ 40 | 8 ~ 14 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | T Selectable Press Fit Type | H7 | 20 | 24 | 5 ~ 40 | 10 ~ 18 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | T Selectable Press Fit Type | H7 | 25 | 29 | 5 ~ 40 | 15 ~ 23 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | T Selectable Press Fit Type | H7 | 30 | 34 | 5 ~ 40 | 20 ~ 27 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | T Selectable Press Fit Type | H7 | 35 | 39 | 5 ~ 40 | 25 ~ 32 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Stahl | Chemisch vernickelt | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | T Selectable Press Fit Type | H7 | 8 | 12 | 5 ~ 40 | 2 ~ 6 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Stahl | Chemisch vernickelt | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | T Selectable Press Fit Type | H7 | 10 | 14 | 5 ~ 40 | 2 ~ 8 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Stahl | Chemisch vernickelt | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | T Selectable Press Fit Type | H7 | 12 | 16 | 5 ~ 40 | 4 ~ 10 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Stahl | Chemisch vernickelt | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | T Selectable Press Fit Type | H7 | 16 | 20 | 5 ~ 40 | 8 ~ 14 | 2 ~ 5 |
Loading...
Standardausführung | mit Bund | Bohrung wählbar | Gerade | Bohrungsausführung | Runde Form |
---|---|---|---|---|---|
Mit oder ohne Gewinde | Ohne Gewinde | Außen-Ø-Toleranz frei wählbar | Presspassung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Härte
Werkstoff
Einzelheiten zu Härte
Ausführung
Toleranz Innen-Ø
Buchsen-Ø D(Ø)
Schulter-Ø H(Ø)
L(mm)
P(mm)
T(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften